Überdruckventile dienen zum Schutz der Komponenten eines Systems vor Überlastung durch eine Druckspitze. Sie sind zudem für die Regelung/Begrenzung des Systemdrucks ausgelegt, da mit ihnen das überschüssige Wasser von der Druckseite abgelassen werden kann. Die Ventile sind für Leitungswasser und Reinstwasser geeignet, d. h. für ein Medium ohne Additive. Die Sicherheitsventile werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. Brandschutzanlagen und Befeuchtungssystemen.
Funktionen und Vorteile
Korrosionsbeständig
Leicht zu reinigen
Eingebaute Dämpfungskammer für eine stabile Druckregelung