Ventilgehäuse

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Verwandte Produkte

Danfoss bietet ein breites Sortiment an Ventilgehäusen. Robust gebaut und auf die Anforderungen des gewerblichen und industriellen Bereichs ausgelegt, steht ein umfassendes Programm an Ventilgehäusen für nahezu alle Systeme und Einbaubedingungen zur Verfügung. Die Ventilgehäuse mit Voreinstellung stellen eine optimale Verteilung des Wassers sicher: Das Resultat ist ein erhöhter Komfort und ein verringerter Energieverbrauch.

Funktionen und Vorteile

Alle RA-N Ventilgehäuse können zusammen mit allen Arten von thermostatischen Elementen der RA 2000 Serie und mit thermischen Stellantrieben TWA-A verwendet werden.

RA-N Ventile kommen in Zweirohr-Heizungssystemen zum Einsatz und sind KEYMARK zertifiziert und geprüft nach EN215.

Ventilgehäuse

Danfoss Dynamic Valve™

Danfoss Dynamic Valve™: Die einfache Lösung für eine tägliche Herausforderung

Danfoss RLV-KDV Hahnblock

Danfoss RLV-KDV Hahnblock

Druckunabhängige Hahnblöcke Typ RLV KDV für Ventilheizkörper in Zweirohr Anlagen mit im Vorlauf eingebautem Membran - Differenzdruckregler für konstante Wassermengen am Heizkörper. Incl. selbstdichtendem Anschlussstück Verschraubung aus Messing, matt vernickelt, Außengewinde G ¾ vorbereitet für Klemmverbindung, absperrbar und entleerbar.

Produktprogramm

  • RA-DV Danfoss Dynamic Valve™
    RA-DV Danfoss Dynamic Valve™
    RA-DV Danfoss Dynamic Valve™: Dieses innovative druckunabhängige 2-in-1-Ventilgehäuse sorgt sowohl für eine optimale Temperaturregelung als auch für einen automatischen hydraulischen Abgleich in Zweirohr-Heizungssystemen – alles in einem Ventil.

Verwandte Produkte

  • Heizkörperthermostatfühler– Danfoss
    Heizkörperthermostatfühler
    Danfoss Heizkörperthermostatfühler halten die Raumtemperatur für jeden Raum auf dem gewünschten Niveau und tragen zur Senkung des Energieverbrauchs bei.