Wir entwickeln die Energiesysteme von morgen
Power Stacks von Danfoss sind hochwertige Energieumwandlungssysteme und ein wichtiger Baustein in jedem größeren Leistungsumwandlungssystem. Eine Baugruppe besteht aus gestapelten und kundenspezifischen IGBTs (Bipolartransistoren mit isoliertem Gate), mit denen sich ein Stromsystem-Hersteller durch einzigartige Leistungsparameter von der Konkurrenz abheben kann.
Seit Jahrzehnten unterstützt Danfoss die weltweit größten Stromsystem-Hersteller bei der Einhaltung ihrer ehrgeizigen Zielvorgaben in puncto Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Kosteneffizienz – denn wir entwickeln Power Stack-Lösungen nach Maß und produzieren diese mit dem Ziel, die Systemkosten zu minimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Langfristige Lösungen nach Maß.
Wir entwerfen unsere Power Stacks streng nach Ihren Projektvorgaben – von den einzelnen Halbleitern (die in den Leistungsmodulen verwendet werden) über die mechanischen Abmessungen des Power Stacks bis hin zu den Steuerungsfunktionen.
Energieumwandlungssysteme verdanken ihre durchschnittliche Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren der Zuverlässigkeit, Flexibilität (Input und Output) und Effizienz ihrer Power Stacks. Windkraftanlagen und Solarparks arbeiten rund um die Uhr und sind dabei extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Dies erfordert robuste Geräte, die auf Effizienz und hohe Belastungen ausgelegt sind. Mit einem Danfoss-System profitieren Sie unmittelbar von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Fertigung und Optimierung von Leistungsmodulen, Wärmemanagement-Konzepten und Energieumwandlungsanlagen.
Kostengünstige Modularität
Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich unsere Power Stacks kostengünstig an das spezifische Einsatzprofil Ihrer Anwendung anpassen.
- 380 bis 690 VAC
- 500 bis 1400A rms
- Flüssigkeitsgekühlt mit der ShowerPower®-Technologie
- Analoge Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen
- Integrierter Rundum-Schutz
- Unkomplizierte Parallelisierung
- Skalierbar bis 8 MW
- Problemlos zu integrieren
Mehrwert für das Stromsystem
Ein maßgeschneidertes Power Stack-Design bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Standardprodukten:
- Hohe Leistungsdichte
- Modularer Aufbau, unkomplizierte Parallelisierung und Integration
- Flexible Konfiguration und Topologie
- Kompakt und leicht
- Zuverlässige Flüssigkeitskühlung
- Gebaut für raue und anspruchsvolle Umgebungen
Die wichtigsten Anwendungsbereiche
- Schiffsbau und Offshore-Systeme
- Windenergieanlagen
- Solar-Wechselrichter
- Öl, Gas und Bergbau
- Kompressoren
- Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Industrielle Motorantriebe und Aufzüge
Technische Merkmale unserer Power Stacks
- Effiziente und innovative Kühltechnik
- Zwischenkreis-Folienkondensatoren
- Sechs PWM-Signale zur Steuerung jedes IGBTs
- Hardware-Sperre zwischen oberem und unterem Schalter
- Hardware-Totzeitregelung
- Es werden mehrere Logikpegel unterstützt (0-5 V, 0-12 V, 0-15 V)
- Schnelle Deaktivierung des Wechselrichterausgangs
- Kurzschlussschutz
- Überspannungsschutz
- Erdschlussschutz
- Übertemperaturschutz
- Externer Reset
- SPDT-Störungsrelais, Schließer/Öffner, 230 V AC
- Drei analoge Stromsignale
- Analoge Zwischenkreisspannung
- Drei analoge IGBT-Temperaturen
- Modbus
Downloads
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet - AM | Danfoss Bond Buff er P3 | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 652.6 KB | |
Fact sheet - AM | Danfoss P3 & P2 power modules | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 2.2 MB | |
Fact sheet - AM | Danfoss power stacks | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 2.1 MB | |
Fact sheet - AM | Danfoss PowerStack Light | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 2.4 MB | |
Brochure - AD | Harness the wind | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 6.0 MB | |
Fact sheet - AM | IGBT modules for 3-Level inverters | English | Mehrfach | 30 Okt, 2017 | 2.3 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
Umwandlung von WindkraftDanfoss-Power Stacks wandeln die kinetische Energie der Windturbinenblätter zuverlässig in eine Form um, die direkt in das Stromnetz eingespeist werden kann. So ist sichergestellt, dass Ihre Windkraftanlage eine maximale Energieausbeute erzielt und gleichzeitig eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.
Verwandte Lösungen
-
Lösungen für eine erneuerbare LeistungselektronikOptimieren Sie die Rentabilität Ihrer Technologien im Bereich der erneuerbaren Energie – mit maßgeschneiderter Leistungselektronik von Danfoss. Sie profitieren von einer höheren Verlässlichkeit und sparen Kosten bei der Umwandlung von Solar- und Windenergie in Elektrizität, was letztendlich die Stromkosten senkt.
Kontakt

Danfoss Silicon Power ist ein weltweiter Anbieter maßgeschneiderter IGBT-Leistungsmodule, MOSFET-Leistungsmodule, SiC-Module und Power Stacks. Wir garantieren: Jedes unserer Produkte ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Danfoss Silicon Power gemeinsam mit Herstellern aus den Bereichen Automobilbau, erneuerbare Energien und Industrieprodukte die Stromerzeugung optimiert.