Die Energierückgewinnungslösung für RO mit hohem TDS
In der textilen, pharmazeutischen und chemischen Abwasseraufbereitung ist eine hohe RO-Konzentration energieintensiv– aber bisher war die Energierückgewinnung außer Reichweite.
Im Gegensatz zu SWRO erlauben strenge Prozess- und Reinheitsanforderungen keine Vermischung zwischen Zulauf- und Ableitströmen , sodass isobare ERDs nicht geeignet sind. In den meisten Fällen leiten Regelventile einfach den Hochdruck des Ausschleusstroms ab und gewinnen kein Energiepotenzial zurück.
Jetzt verwandelt Danfoss Gen-Save bisher „nicht rückgewinnbare“ Energie in echte, messbare Einsparungen.
Entwickelt für anspruchsvolle ein- und mehrstufige RO-Aufkonzentrationen, gewinnt der Gen-Save bis zu 80% der sonst verschwendeten Energie zurück – alles ohne Mischen. Durch die vollständige hydraulische Isolierung wird die Reinheit des Vorschubs aufrechterhalten, während die integrierte Druckregelung Hochdruckventile überflüssig macht.
Gen-Save wird von Danfoss Axialkolbenmotoren und Frequenzumrichtern angetrieben und vereinfacht die Systemarchitektur und bietet eine vollständige Durchflussregelung– alles in einem kompakten, integrierten Paket.
Gen-Save ist eine aktive Energierückgewinnungslösung, die selbst in verschmutzungs- und verkalkungsanfälligen Umgebungen zuverlässig arbeitet und eine konsistente Leistung unter den schwierigsten Prozessbedingungen gewährleistet.
Wo RO-Systeme mit hohem TDS ungenutzte Energie zurücklassen, führt Gen‑Save sie dem Prozess wieder zu.
Vorteile:
-
Gewinnt bis zu 80% der Energie zurück, wo andere ERDs dies nicht können.
-
Keine Mischung mit vollständiger hydraulischer Isolierung
-
Eliminiert den Bedarf an Hochdruckventilen
-
Nahtlose, integrierte Lösung mit APMs und VFDs von Danfoss
Sehen Sie, wie Danfoss Gen‑Save die Energierückgewinnung in Hoch‑TDS‑RO ermöglicht, wo andere scheitern.
Lesen Sie den Artikel

Erfahren Sie, wie Fluvicon mit Danfoss Gen‑Save Energie zurückgewinnt und Hoch‑TDS‑RO in der industriellen Abwasseraufbereitung vereinfacht.
Lesen Sie die Fallstudie


Die Energieeffizienz maximieren
Danfoss bietet nachhaltige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, um die Energieeffizienz zu steigern, Kosten zu senken und Emissionen zu reduzieren. Wenden Sie sich an unsere Experten, um zu erfahren, wie wir Ihnen bei der Erreichung dieser Ziele helfen können.
Wenden Sie sich an uns
FAQ
Was sind die idealen Anwendungsbereiche für Gen-Save?
Gen‑Save ist für Hoch‑TDS‑RO‑Aufkonzentrationsprozesse – ein- oder mehrstufig – konzipiert, bei denen keine Vermischung zwischen Zulauf- und Ableitströmen zulässig ist. Es ist ideal für die Abwasseraufbereitung in der Chemie‑, Pharma‑ und Textilindustrie, insbesondere dort, wo Regelventile eingesetzt werden. Gen-Save ersetzt diese Ventile, gewinnt Energie zurück, reduziert den Stromverbrauch, senkt die CO₂-Emissionen und spart Betriebskosten.
Was ist die typische Amortisationszeit für einen Gen-Save?
Sie hängt von Ihrem Volumenstrom, Betriebsüberdruck, Rückgewinnungsrate und Energiekosten ab. In Hochdrucksystemen mit hohem Durchfluss kann die Amortisation oft unter einem Jahr liegen. Geringerer Durchfluss und Druck können zu einer längeren Amortisation führen. Für eine genaue Berechnung benötigen wir grundlegende Betriebsdaten: Energiepreise, Volumenstrom, Druck und Rückgewinnungsrate.
Kann Gen-Save mit Pumpen anderer Hersteller als Motoren verwendet werden? Was sind die Kompromisse?
Ja, Gen-Save kann als Motor in Pumpen von Drittanbietern integriert werden. Für maximale Energieeffizienz und Leistung empfehlen wir jedoch die Kombination mit Axialkolbenmotoren von Danfoss, die zu den effizientesten auf dem Markt gehören. Bei Nachrüstungen können wir mit Ihren vorhandenen Pumpen arbeiten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
Wird Gen-Save durch Verschmutzung oder Ablagerungen in Abwasserströmen beeinträchtigt?
Nein. Gen-Save ist ein Gerät zur Aktiv-Energie-Rückgewinnung mit zuverlässiger Bauweise für den Betrieb unter schwierigen Bedingungen. Sein Axial-Kolben-Motor ist mit einem elektrischen Motor verbunden, der im normalen Betrieb als Generator fungiert. Während des Starts versorgt das System den Generator als Motor, um eine kontrollierte Drehung und einen reibungslosen Übergang in den Energierückgewinnungsmodus zu gewährleisten. Diese Aktiv-Regelung verhindert Startprobleme und sorgt dafür, dass Gen-Save auch in kalk- und verschmutzungsanfälligen Umgebungen konsistent arbeitet.
Wie wird Gen-Save gesteuert?
Gen-Save arbeitet über Antriebe mit variabler Frequenz (Variable Frequency Drives -VFD) und ist einfach in der Inbetriebnahme und Einstellung. Durchfluss und Druck werden über RPM geregelt, die während des Starts eingestellt und bei Bedarf später geändert werden können. Steuerungsoptionen umfassen analogen Eingang für Druck, Durchfluss, TDS oder feste Drehzahl, wodurch das System flexibel und einfach zu integrieren ist.
Wenn Gen-Save so effektiv ist, warum wurde es nicht schon jetzt eingeführt?
Die Wasseraufbereitungsindustrie hat seit langem den Fokus auf die Meerwasserumkehrosmose (SWRO) gelegt, wo große Fortschritte bei der Energierückgewinnung erzielt wurden. Doch industrielle Abwasseranwendungen – mit komplexen Prozessanforderungen – wurden bislang vernachlässigt. Gen‑Save schließt diese Lücke mit einer speziell für Hoch‑TDS‑Systeme ohne Vermischung entwickelten Lösung.
Wo fange ich an, wenn ich mehr über Gen-Save für meine Anwendung erfahren möchte?
Einfach. Wenden Sie sich an unser Danfoss-Vertriebsteam, um Informationen zu Durchfluss, Druck und Rückgewinnungsrate zu erhalten. Wir helfen Ihnen, Ihren Prozess zu bewerten und eine maßgeschneiderte Gen‑Save‑Lösung vorzuschlagen, damit Sie beginnen können, Energie, Kosten und Emissionen zu sparen.