Das wintertypische Problem von Frost in Frisch-, Ab- und Kühlwasserrohren sowie in der Wasserversorgung und in Sprinkleranlagen kann durch die interne oder externe Beheizung der Rohrsysteme vermieden werden. Danfoss Systeme bieten entweder eine konstante Wattzahl oder ein selbstbegrenzendes System an.
Die Rohrbegleitheizungen von Danfoss werden hauptsächlich in zwei Bereichen eingesetzt:
- Frostschutzsysteme werden dort gebraucht, wo Wasser- oder Abflussleitungen einfrieren oder durch Eis beschädigt werden können.
- Systeme zur Aufrechterhaltung der Temperatur sorgen dafür, dass Rohre für Warmwasser oder andere Flüssigkeiten die erforderliche Temperatur beibehalten.
Rohrbegleitheizungen von Danfoss können an der Innen- oder Außenseite von Rohren, an innen- und außen verlaufenden Rohrnetzen sowie für Rohre über- oder unterhalb des Bodenniveaus verwendet werden.
Funktionen und Vorteile
eisfreie Rohrleitungen
konstanter Durchfluss in den Rohren
verringerte Einbautiefe für unterirdische Rohre
keine Reparaturkosten nach einem harten Winter
kein Aushärten fetthaltiger Rückstände in Rohrleitungssystemen
eine effiziente Warmwasserversorgung
Kabel für In-Rohr-Installation mit Trinkwasser
Rohrheizungssystem von Danfoss
Wir haben vielfältige Systeme zur Beheizung von Rohren, Dächern, Ablaufrinnen und Böden entwickelt, die in praktisch jedem Bau installiert werden können, darunter Privat-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude.