• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Verteiler und Stellantriebe

Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von Verteilern für Fußbodenheizungen, die fertig montierte Verteilersätze anbieten, bieten wir eine große Auswahl an hochwertigen Bauteilen, damit Sie Ihren Verteiler selbst herstellen können. So können Sie die Bauteile an Ihre Anforderungen anpassen und den für die Aufgabe am besten geeigneten Verteiler ermitteln.

Das Herzstück eines jeden Verteilers bilden der Vorlauf-Kollektor und der Rücklauf-Kollektor. Sie werden als Sätze bereitgestellt. Sie können einen Satz mit oder ohne Durchflussmesser am Verteiler und mit Standard- oder voreingestellten Regelventilen im Kollektor wählen. Die Durchflussmesser und die Regelventile mit Voreinstellung helfen Ihnen dabei, im System einen korrekten hydraulischen Abgleich zu erreichen. Thermische Stellantriebe an den Regelventilen ermöglichen eine elektronische Regelung der Raumtemperatur.

Für eine bedarfsgerechte Aufstellung des Verteilers enthält das Sortiment Zubehörteile wie manuelle und automatische Entlüfter, Absperrventile und Montagebügel.

Die Abmessungen der Verteiler und der Zubehörteile sind exakt auf unsere Mischergruppen (separat erhältlich) abgestimmt und bieten eine komplette Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung.

Funktionen und Vorteile

Die Bauteile sorgen für Flexibilität: Nicht jede Fußbodenheizung hat die gleichen Anforderungen. Mit unseren Bauteilen können Sie einen Verteiler nach Ihren Bedürfnissen zusammenbauen.

Hohe Qualität verhindert Probleme: Vermeiden Sie die Gefahr von Korrosion und Leckagen in einem Fußbodenheizsystem, indem Sie nur hochwertige Materialien verwenden. Wir verwenden ausschließlich Messing nach der Norm CW617N.

Tests minimieren Ausfälle: Alle Verteilerbauteile sind druck-, temperatur- und kapazitätsgeprüft, damit ein solides System für die nächsten Jahre gewährleistet ist.

Vereinfachte Voreinstellung: Vermeiden Sie Aufwärmprobleme, indem Sie das System jederzeit hydraulisch abgleichen. Wir machen die Voreinstellung einfach. Für die Danfoss Drosselklappenvoreinstellung sind keine Werkzeuge erforderlich, die Drosselklappe ist präzise, überprüfbar und aus einem Stück gefertigt (Ventil mit integriertem Sitz anstelle eines Sitzes im Sammler).

Passend zu den Mischergruppen: Die Abmessungen der Verteiler und Mischergruppen sind exakt aufeinander abgestimmt, sodass Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung nach Ihren Bedürfnissen aufbauen können.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Tschechisch (CZ) Tschechien 24 Okt., 2014 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinesisch (CN) China 01 Dez., 2015 5.9 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russisch Central Asia Unit 01 Dez., 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Litauisch Litauen 04 Dez., 2015 5.6 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Schwedisch (SE) Schweden 10 März, 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polnisch Polen 16 März, 2016 5.7 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Französisch Frankreich 19 Okt., 2015 7.5 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Türkisch Türkei 01 Dez., 2015 5.4 MB .pdf
Katalog Produkthandbuch Warmwasser-Fußbodenheizung Deutsch Österreich 29 Okt., 2014 4.2 MB .pdf

Tools und Apps

Verwandte Produkte