Der SonoSelect™ 10 setzt neue Standards auf dem Gebiet der Wärmemessung. Mit einer Vielzahl innovativer und einzigartiger Funktionen lässt er sich problemlos installieren und in Betrieb nehmen und liefert kontinuierlich hochpräzise Messergebnisse.
Auf der Grundlage einer Präzisions-Ultraschalltechnologie bietet der Wärme-/Kältezähler SonoSelect™ 10 ein Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit, das auch die anspruchsvollsten Herausforderungen im Energiemanagementbereich meistert, und er erstellt rundum korrekte Diagnosen.
Der Zähler ist für die MID-Klasse II, B + D, zugelassen und erfüllt alle nationalen Zertifizierungsanforderungen. Er kann im Vor- oder Rücklauf montiert werden und ermöglicht viele verschiedene andere Konfigurationsmöglichkeiten.
Eines der Hauptmerkmale des SonoSelect™ 10 ist, dass alle erweiterten Funktionen auch über ein Smartphone mit der innovativen SonoApp™ gesteuert werden können. Der Zähler kann aus der Ferne konfiguriert werden, erweiterte Funktionen lassen sich problemlos einprogrammieren, und Routineeinstellungen sind schneller und unkomplizierter durchführbar.
Funktionen und Vorteile
Die leicht zu bedienende SonoApp™: Erweiterte Funktionen können auch über das Smartphone gesteuert werden – mit der innovativen SonoApp™. Dies erleichtert die Arbeit mit dem Wärme-/Kältezähler SonoSelect™ 10 und verringert das Risiko falscher Einstellungen.
Kosteneinsparungen durch echte Diagnosefunktionen: Der SonoSelect™ 10 bietet über die SonoApp™ Diagnosefunktionen auf dem neuesten Stand der Technik. Dies ermöglicht eine präzise Rückverfolgbarkeit zur schnellen Fehlererkennung und -korrektur, nicht einfach nur die Anzeige eines Fehlercodes.
Höchste Präzision durch Ultraschalltechnologien: Der SonoSelect™ 10 kombiniert jahrelange Erfahrung mit führender Ultraschalltechnologie und bietet daher ein Höchstmaß an einheitlicher Messgenauigkeit. Diese Ultraschalltechnologie bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen mechanischen Wärmemesslösungen.
Entwickelt für Höchstleistungen: Der SonoSelect™ 10 wurde entwickelt, um Installateuren das Leben zu erleichtern. Von dem robusten Gehäuse und dem übersichtlichen Display bis hin zu den intuitiven und intelligenten Funktionen der SonoApp™: Der SonoSelect™ wurde konsequent optimiert, um Zeit zu sparen, Produktkosten zu senken und Neuinstallationen zu vermeiden.
Erstklassige Akkulaufzeit: Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 17 Jahren wird die Austauschfrequenz deutlich reduziert.
Flexibles Design: Der Zähler kann in Heiz- und Kühlsystemen und in Zu- oder Rücklaufleitungen installiert werden, ist nachrüstbar und bietet offene Kommunikationsprotokolle bzw. Schnittstellen für jede Anforderung.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | German | Mehrfach | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slovak | Slovakia | 29 Jun, 2016 | 908.7 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slovenian | Slovenia | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Croatian | Croatia | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinese (CN) | China | 26 Mai, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turkish | Turkey | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgarian | Bulgaria | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hungarian | Hungary | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Czech | Czech Republic | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russian | Russia | 26 Mai, 2016 | 2.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Serbian (RS) | Serbia | 26 Mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Lithuanian | Lithuania | 20 Nov, 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slovak | Slovakia | 29 Jun, 2016 | 255.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | German | Mehrfach | 23 Mai, 2016 | 349.3 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slovenian | Slovenia | 23 Mai, 2016 | 365.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Croatian | Croatia | 23 Mai, 2016 | 368.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinese (CN) | China | 23 Mai, 2016 | 523.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russian | Russia | 23 Mai, 2016 | 2.8 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | English | Mehrfach | 11 Apr, 2019 | 550.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgarian | Bulgaria | 23 Mai, 2016 | 304.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Serbian (RS) | Serbia | 23 Mai, 2016 | 373.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hungarian | Hungary | 23 Mai, 2016 | 327.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Czech | Czech Republic | 23 Mai, 2016 | 374.2 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | English | Mehrfach | 11 Apr, 2019 | 1.6 MB |
Tools und Apps