Perfekte Partner: Druckunabhängige Durchflussregelung mit risikofreier Umschaltung
Spart Zeit, vermeidet Risiken, senkt Kosten
Von Bürokomplexen über Krankenhäuser bis hin zu Schulen und Universitäten: Große Gebäude stellen an ihre Heizungs- und Kühlsysteme sehr hohe Anforderungen, die nicht nur durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingt sind. Je nachdem, wie sonnig oder schattig es ist, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten und welches Equipment genutzt wird, kann der Bedarf im Verlauf eines Tages beachtlich variieren.
Damit ein Optimum an Komfort gewährleistet werden kann, müssen die unterschiedlichen Anforderungen, die in verschiedenen Teilen der jeweiligen Gebäude an die Kühl- und Heizungssysteme gestellt werden, gleichzeitig exakt erfüllt werden. Dazu wird ein 4-Rohr-System mit einem separaten Vor- und Rücklauf sowohl für das Heiz- als auch das Kühlwasser verwendet. Mit dem Danfoss ChangeOver6 kann zwischen diesen beiden separaten Kreisläufen hin- und hergeschaltet werden, wobei eine mögliche Querströmung verhindert wird. Das eliminiert Risiken und verkürzt die Installation.
Um alle Temperaturanforderungen exakt zu erfüllen und eine unnötige Überversorgung aufgrund des variierenden Systemdrucks zu verhindern, wird der Volumenstrom durch das druckunabhängige Abgleich und Regelventil AB-QM geregelt. Durch die damit erreichte effizientere Leistung von Pumpe, Kessel und Kühler werden die Kosten gesenkt.
Typische Anwendungsbereiche:
- Bürokomplexe, große Einzelhandelsgeschäfte,
Krankenhäuser, Schulen usw. - Heiz- und Kühldecken im 4-Rohr-System
- Fancoils mit einem Wärmetauscher in
einem 4-Rohr-System