Die manuellen Strangventile der Baureihe LENOTM MSV von Danfoss wurden mit dem Ziel entwickelt, die vielseitigsten und praktischsten Strangventile in ihrer Kategorie zu sein. Während sich der Einbau anderer Ventile aus Platzgründen umständlich gestalten kann, verfügen die LENOTM MSV-Ventile über ein Handrad, das zur einfacheren Installation auf engstem Raum vorübergehend abgenommen werden kann.
Um die Kosten für zusätzlich benötigte Absperrventile zu sparen, verfügen die Ventile LENOTM MSV-BD, MSV-B und MSV-O über eine kombinierte Abgleich- und Absperrfunktion. Aus diesem Grund bildet ein Kugelhahn, der für eine absolut wasserdichte Absperrung des Systems sorgt, die Grundlage des Konstruktionsprinzips.
Schließen des Systems. Die Verwendung des Absperrkugelhahns hat keinen Einfluss auf die Einstellung des Durchflusses. Die numerischen Voreinstellungsanzeigen lassen sich aus verschiedenen Winkeln ablesen und vereinfachen so auch die Inbetriebnahme.
Alle drei Typen der LENO™-Ventile verfügen über eingebaute Messnippel für 3-mm-Messnadeln. Beim MSV-BD lassen sich diese Messnippel zusammen mit der Entleerung sogar um 360° in jede beliebige Stellung drehen. Das MSV-O ist mit einer festen Venturi-Düse ausgestattet. Das MSV-S ist ein Absperr-Partnerventil mit integrierter Entleerung.
Funktionen und Vorteile
Einfache Montage
Durch die kompakte Bauweise und das leicht abzunehmende Handrad benötigt die Installation nur wenig Platz. Herkömmliche Strangventile müssen in einem geraden Rohrstück montiert werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Die LENO™-Ventile können überall montiert werden (beispielsweise hinter einem Rohrbogen), ohne dass die Genauigkeit der Messung beeinträchtigt wird.
Einfache Montage
Durch die kompakte Bauweise und das leicht abzunehmende Handrad benötigt die Installation nur wenig Platz. Herkömmliche Strangventile müssen in einem geraden Rohrstück montiert werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Die LENO™-Ventile können überall montiert werden (beispielsweise hinter einem Rohrbogen), ohne dass die Genauigkeit der Messung beeinträchtigt wird.
Einfache Sollwertsperre
Die Blockierung kann einfach durch Drücken auf die Oberseite des Handrads betätigt werden.
Das LENO™-MSV-BD wird mit einem grünen Einwegschlüssel geliefert, mit dem das Entsperren einfach wird. Drücken Sie einfach auf das grüne Sicherheitsschloss, um das Ventil zu entsperren. Um das LENO™ MSV-BD manipulationssicher zu machen, kann ein Kabelbinder aus Kunststoff (Zubehör) eingeführt werden.
Einfache Absperrfunktion
Ist das LENO™ MSV gesperrt, wird aus dem Ventil ein Kugelhahn. Diese Funktion bietet verschiedene Vorteile: Leckagen werden vermieden und das Öffnen und Schließen des Ventils ist wesentlich einfacher. Das Schließen des Ventils wirkt sich nicht auf die Einstellung des Durchflusses aus, da der Voreinstell- und der Absperrmechanismus vollkommen getrennt voneinander arbeiten. Eine rote Positionsanzeige gibt an, ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 10.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 18 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2015 | 5.6 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slowakisch | Slowakei | 23 März, 2021 | 16.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 02 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 26 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 14 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 21 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 21 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 11 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 12 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
Broschüre | LENO Family Pocket brochure | Englisch | Mehrfach | 03 Sept., 2014 | 466.9 KB | |
Broschüre | LENO MSV-B | Englisch | Mehrfach | 03 Sept., 2014 | 465.8 KB | |
Broschüre | LENO MSV-O | Englisch | Mehrfach | 03 Sept., 2014 | 465.8 KB | |
Anwendungshandbuch | Planungshandbuch hydraulische Anwendungen | Deutsch | Mehrfach | 01 Apr., 2021 | 16.5 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Ausschreibungstexte
Tools und Apps
Software-Tools