Die Mischer von Danfoss werden in Heizungssystemen eingesetzt. Hierzu zählen:
- Kessel Anwendungen
- Solaranwendungen
- Wärmepumpenanwendungen
- Misch- und Verteilanwendungen
- Vorrangschaltungen
Mischer sind für die Regelung des Vorlaufs und der Temperatur in Heizungssystemen vorgesehen, in denen ein bestimmter Leckverlust hinnehmbar und keine festgelegte Regelcharakteristik erforderlich ist.
Danfoss hat die Positionsanzeige speziell für den benutzerfreundlichen Einbau und die einfache Inbetriebnahme entwickelt. Die Mischer-Positionsanzeigen sind so konzipiert, dass sie von oben oder von der Seite eingesehen werden können, mit oder ohne montiertem Drehantrieb. Dies spart Zeit bei Installation und Inbetriebnahme.
Durch den neuen Ventilaufbau bieten die Mischer von Danfoss den geringsten Leckverlust ihrer Klasse. Für die bestmögliche leackagefreie Regelung empfiehlt Ihnen Danfoss iMCV™, die neue Generation intelligenter elektrischer Motor-Regelventile. Die Geräte der Baureihe iMCV™ verfügen über eine Anti-Oszillations-Funktion, können ohne Werkzeuge montiert werden, sind mit einem Stellantrieb für DN 15 bis 80 ausgestattet und sind blasendicht aufgebaut (keine Leckage).
Funktionen und Vorteile
-
Die geringste Leckage der Klasse, einzigartige einstellbare Positionsanzeige für schnellere Inbetriebnahme und einfache Installation.
-
AMB-Antriebe sind schneller, wartungsfrei und flexibel: die qualitativ besten Antriebe auf dem Markt.
-
Hundertprozentig sichere Inbetriebnahme durch die gut sichtbare Mischer-Positionsanzeige
Tools und Apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist das branchenführende Online-Auswahlwerkzeug, das den Planungsprozess für Heizungsfachleute optimiert.
Den Heat Selector öffnen
Anwendungsleitfaden

Die App Valve Ruler von Danfoss ist für Smartphones oder Tablets erhältlich. Mit der App können Sie Ventiltypen und Stellantriebe für die jeweilige Anwendung auswählen und anschließen. Sie können Kv-Werte eingeben oder berechnen, indem Sie den erforderlichen Durchfluss und den Ein-/Auslassdruck vorgeben. Sie können auch den Anwendungstyp auswählen und Ventilanschluss, Anschlüsse und PN für die Anwendung angeben.