• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Motor-Regelventile und Stellantriebe

Motor-Regelventile (MCV) von Danfoss für Fernwärme-, Fernkälte-, HVAC- und Zentralheizungssysteme stellen die stabile und präzise Regelung von Wasser, Wasser/Glykol-Gemischen und Dampf sicher. Dies wiederum verbessert die Temperaturregelung und Zuverlässigkeit und steigert gleichzeitig die Energieeffizienz des Systems. All dies führt zu mehr Komfort für die Endverbraucher. Die MCV-Baureihe umfasst sowohl reguläre als auch druckentlastete Regelventile, die für den Betrieb in den anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt sind.

Danfoss Commercial Controls bietet ein umfassendes Sortiment an Motorregelventilen und Stellantrieben für nahezu jede Anwendung. Dazu zählen zentrale und dezentrale Heiz-, Trinkwarmwasser-, Fernwärme- und Dampfsysteme.

Für höchste Flexibilität sind unsere Motorregelventile und Stellantriebe in unterschiedlichen Größen, aus verschiedenen Werkstoffen und mit mehreren Anschlüssen erhältlich. Darüber hinaus bieten sie eine Reihe verschiedener Funktionen und Merkmale, die sich für jeden Anwendungsbereich eignen. Unsere neuesten, weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit bekannten Lösungen sind in verschiedenen Preislagen erhältlich. Sie lassen sich deshalb dem Budgetrahmen jedes Projekts anpassen.

Aufgrund jahrelanger Kundenkenntnis und Produktentwicklung für Fernwärme-, HVAC- und Zentralheizungsanwendungen konnten wir ein fehlerloses Produkt schaffen, das alle aktuellen Anforderungen erfüllt und Zukunftstrends perfekt implementiert. Hier einige der Highlights:

  • Die Regelfähigkeiten der MCV-Baureihe beruhen auf unterschiedlichen Charakteristiken, darunter Split-Charakteristik für TWW-Anwendungen mit Wärmetauschern sowie lineare und logarithmische Charakteristiken.

    Damit können selbst schwierigste Regelungsanforderungen in Fernwärmeanwendungen bei verzögerungsfreier Warmwasserverfügbarkeit erfüllt werden. Für TWW-Systeme stellt das niedrige Gefälle der Split-Charakteristiken in diesem Teil des Ventilhubs eine stabile Regelung des Ventils im kritischen Bereich nahe der Schließposition sicher. Andererseits ermöglicht der steilere Abschnitt der Kurve (hoher Durchfluss) schnelle und stabile Regelung.
  • Dank der einfachen Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Wartung kosten Sie MCVs von Danfoss weniger Zeit, Geld und Aufwand.

  • Die Motor-Regelventile (MCV) von Danfoss überzeugen durch leichte Handhabung, Bedienung und Verständlichkeit.

    Eine Schraubgewindekupplung gewährleistet den schnellen Anschluss von Stellantrieben und Ventilen und lässt sich auch nach der Montage noch drehen. Externe LED-Anzeigen und Signale sparen während der Installation und Inbetriebnahme von Motor-Regelventilen Zeit und Mühe.
  • Höhere Zuverlässigkeit und sicherer Betrieb durch den integrierten Hitze- und Überlastschutz für den Elektromotor.

    Dadurch sinkt das Risiko eines Funktionsausfalls sowohl des Ventils als auch des Gesamtsystems erheblich.

Funktionen und Vorteile

Einfache Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Wartung bedeuten weniger Zeit, Geld und Aufwand.

Hervorragende Regelungsleistung, auch in den anspruchsvollsten Systemen.

Höhere Zuverlässigkeit und sicherer Betrieb durch den integrierten Hitze- und Überlastschutz für den Elektromotor.

Produktprogramm