Trinkwarmwasseranlagen erfordern einen speziellen Ansatz für den hydraulischen Abgleich. Wie bei jedem anderen Heizsystem sollte das Wasser gleichmäßig verteilt sein. Da das Wasser aber auch gezapft wird, sind hier Sicherheitsaspekte ebenso wichtig. Daher ist es wichtig, die Wassertemperatur zu regeln. Diese muss hoch genug für die Nutzung sein, aber auch zur Vermeidung des Wachstums von Legionellen. Sie darf aber nicht so hoch sein, dass Personen zu Schaden kommen. Gleichzeitig muss die Energieeffizienz des TWW-Systems optimiert werden.
Aus diesen Gründen sind Strang- oder druckunabhängige Regelventile nicht geeignet. Thermische Zirkulationsventile, welche die Wassertemperatur in jedem Strang des Systems regeln, sind die beste Option für diese Systemtypen. Durch die Aufrechterhaltung einer konstanten Wassertemperatur in jedem Strang wird das TWW-System automatisch abgeglichen, unabhängig von der Entfernung zur TWW-Quelle.
Für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz können TWW-Systeme regelmäßig desinfiziert werden. Dazu wird die Wassertemperatur vorübergehend so weit angehoben, dass Legionellen abgetötet werden. Dies kann durch elektronische Desinfektion erreicht werden. Die elektronische Desinfektion bietet noch weitere Vorzüge. Sie ermöglicht den Fernzugriff auf das System und die Bedienung von mobilen Geräten aus über WLAN, oder die Integration in das Gebäudemanagementsystem.
Danfoss liefert ein breit gefächertes Sortiment thermischer Zirkulationsventile, Desinfektionslösungen und verwandter Produkte für Trinkwarmwassersysteme.
Funktionen und Vorteile
-
Verbesserung des Komforts
Der thermische Abgleich sorgt dafür, dass das Warmwasser bei immer gleichen Temperaturen gleichmäßig schnell zur Verfügung steht, unabhängig von der Entfernung zur Quelle.
-
Energieeinsparung
Wärmeverluste werden minimiert. Die Umwälzpumpe verteilt nur die erforderliche Wassermenge, damit der Energieverbrauch des Systems so niedrig wie möglich bleibt.
-
Wasserverschwendung senken
Warmwasser ist immer verfügbar, ohne lange Wartezeiten.
-
Legionellenrisiko reduzieren
Unzureichend beheizte Stränge, in denen sich Legionellen vermehren können, werden verhindert. Der funktionale Aufbau des Systems bleibt jedoch ebenso wichtig.
Mehrfamilienhäuser, Hotels, Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude sind anfällig für eine Kontamination mit den gefährlichen Legionellenbakterien. Mit thermischen Strangventilen und einer vollautomatischen Steuerung der thermischen Desinfektion wird das Legionellenrisiko erheblich reduziert.
Nehmen Sie an unserem KOSTENLOSEN Webinar teil und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für den hydraulischen Abgleich und die intelligente Desinfektion von TWW.
Zielgruppe: Alle (technischen oder nichttechnischen) Personen, die an der Spezifikation, Konstruktion, Konstruktion, Wartung oder Instandhaltung von Trinkwarmwassersystemen beteiligt sind
Themen Während des Webinars werden Sie über die typischen Herausforderungen informiert, um einen sicheren und energieeffizienten Betrieb von TWW-Systemen aufrechtzuerhalten.
Nach dieser Einführung zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Herausforderungen meistern und ein sicheres und energieeffizientes System schaffen können.
Sprache: Englischer
Moderator: Peter Meza, Produktmanager bei Danfoss
Datum: 16. April 2019
Uhrzeit: 9:00 – 10:00 Uhr, MEZ – Anmeldung ab 8:50 Uhr
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung und können das Webinar in Ihrem Kalender speichern.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Registriere dich jetzt

Produktprogramm
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 31 Aug., 2014 | 6.4 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Ungarisch | Ungarn | 31 Aug., 2014 | 6.4 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Englisch | Mehrfach | 09 Sept., 2014 | 5.9 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Polnisch | Mehrfach | 18 Feb., 2019 | 5.9 MB |
Verwandte Produkte

Für Gebäude mit einem kontinuierlichen gleichbleibenden Warmwasserbedarf und temporären Zapfspitzen (Hotels, Wohngebäude und Sportstätten) bietet Danfoss Speicherlade-Systeme ThermoDual®, die aus einem Durchfluss-Wassererwärmer und einem oder mehreren Speichern bestehen. Während der Durchfluss-Wassererwärmer den kontinuierlichen Warmwasserbedarf abdeckt, übernehmen die Speicher die Warmwasserversorgung beim Bedarfsspitzen.

Die Trinkwassererwärmer mit Speicher eignen sich als Lösungen für Krankenhäuser, Sportstätten, Hotels, Mehrfamilienhäuser und ähnliche große Gebäude. Das Produktsortiment umfasst Speicher- und Ladesysteme. Allen gemeinsam ist, dass sie hohe Leistung, viel Komfort und Hygiene gewährleisten und dennoch ressourcenschonend arbeiten.

Die Durchlauferhitzer sind für kleinere Haushalte geeignet, da sie Warmwasser liefern, wenn Sie es benötigen – das Warmwasser steht Ihnen verzögerungsfrei zur Verfügung. Anders als bei Speicher-Trinkwassererwärmern entstehen durch sie keine Energieverluste, wenn sie sich im Standby-Zustand befinden – und dadurch sparen Sie Geld.
Software
Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.

Artikel
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...