Zwei- oder Vierrohr-Heizungs- und/oder -Kühlsysteme zeichnen sich durch sich ständig wechselnde Bedingungen durch Öffnen und Schließen der Ventile je nach Heiz- oder Kühlbedarf aus. Dies führt kontinuierlich zu Durchfluss- und Differenzdruckänderungen.
Ohne geeignete Messungen ist in solchen Systemen die Wärmeverteilung ungleichmäßig, die Energieeffizienz gering und die Inbetriebnahme sehr umständlich.
Um diese Probleme zu vermeiden, bieten druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PICV) die beste und einfachste Lösung.
Durch das Hinzufügen eines Stellantriebs funktionieren die Ventile als Durchflussregelventile, die das System automatisch abgleichen und den bestmöglichen Raumkomfort und Energieeffizienz bieten. Die Inbetriebnahme des Systems ist wesentlich einfacher. Sämtliche Ventile müssen lediglich auf den Nenndurchfluss eingestellt werden, bevor die Stellantriebe montiert werden.
Danfoss bietet ein breites Spektrum an druckunabhängigen Abgleich- und Regelventilen und passenden Stellantrieben.
Funktionen und Vorteile
Stabile Raumtemperatur
Die Vermeidung von Überversorgung bei Teillastbedingungen hat erheblichen Einfluss auf die Stabilität der Raumtemperatur.
Verbesserter Raumkomfort
Bei einer stabilen Raumtemperatur steigt der Raumkomfort. Die geforderten Temperaturen werden exakt eingehalten. Dies steigert die Produktivität der Büroangestellten oder sorgt dafür, dass sich die Hotelgäste wohler fühlen.
Energieeinsparungen
Das perfekt abgeglichene System erhöht unter allen Bedingungen die Energieeffizienz und führt zu Einsparungen bei den Energiekosten.
Reduzierte Wartungskosten
Da die druckunabhängigen Ventile perfekte Arbeitsbedingungen gewährleisten, benötigen die darauf montierten Antriebe weniger Bewegungen, um die Temperatur stabil zu halten. Dies erhöht die Lebensdauer der Antriebe und senkt die Wartungskosten.

NEU: AB-QM 4.0
Klassenbestes PICV mit ablagerungs- und verschmutzungsresistentem Design
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QM Druckunabhängige Regelventile (PICV) DN15 – DN250AB-QM druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PICV) bieten sowohl eine Regelfunktion als auch eine dynamische Abgleichlösung für HLK-Heizungs- und Kühlsysteme. PICVs sind für verschiedene Arten von Endgeräten, Klimageräten (AHU), Kühlgeräten ausgelegt und bieten hohen Raumkomfort und Energieeffizienz in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QM 4.0 Druckunabhängige Regelventile (PICV) DN15 – DN32Die druckunabhängigen Regelventile AB-QM 4.0 (PICV) sind der Nachfolger des Danfoss AB-QM. Sie bieten erstklassige Spezifikationen und eine einfache Installation. Die Regelgüte ist sehr genau und das Ventil hat eine - noch immer - einmalige Ventilautorität von 100% Der erforderliche Auslegungsdurchfluss kann einfach durch Drehen des Einstellrades oben am Ventil auf eine Voreinstellung zwischen 10 und 100 % des Nenndurchflusses eingestellt werden. Zur präzisen Regelung des Durchflusses durch die Ventile steht eine Vielzahl von Ein-/Aus-, modulierenden und digitalen Stellantrieben zur Verfügung.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt | AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) | Englisch | Mehrfach | 24 Nov., 2025 | 3.4 MB | |
| Broschüre | AB-QM Actuator Selection Infographic - UK | Englisch | Großbritannien | 14 Jan., 2021 | 8.6 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Englisch | Mehrfach | 09 Sept., 2014 | 5.9 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 10 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
| Broschüre | Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | Englisch | Mehrfach | 17 Sept., 2024 | 3.4 MB | |
| Broschüre | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Englisch | Mehrfach | 07 Nov., 2022 | 2.3 MB |
3D-Modelle und Zeichnungen
Software

Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Abgleich (PIBCV)To take advantage of the combined balancing and control features of Danfoss AB-QM it has to be equipped with actuators controlled by room thermostats or a Building Management System. Danfoss offers a broad range of actuators varying from thermal on-off to digital step motor actuators with bus communication.
Fallstudien
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...