Das automatische Strangventil ASV von Danfoss bietet eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit zum hydraulischen Abgleich in Zweirohr-Heizungs- oder Kühlsystemen. Sie lösen das technische Problem von Druckschwankungen: die Grundursache von Systemungleichgewichten und Problemen wie ungleichmäßige Wärmeverteilung, Lärm und hoher Energieverbrauch. Das ASV besteht aus zwei Komponenten: einem im Rücklauf montierten Differenzdruckregler ASV-P oder ASV-PV und einem im Vorlauf montierten Partnerventil ASV-BD, ASV-I oder ASV-M. Eine Impulsleitung verbindet beide Ventile, sodass der Differenzdruck über dem Strang geregelt werden kann. In Kombination mit Danfoss RA-N- oder RA-UN-Voreinstellventilen an den Heizkörpern wird ein perfekt abgeglichenes System sowohl bei Voll- als auch bei Teillast erreicht.
Die vierte Generation des ASV-PV bietet viele einzigartige Produktinnovationen. Sie wurde auf der Grundlage der Anforderungen von Heizungsbauern, Planern und Beratern entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Zeitersparnis bei der Installation und Inbetriebnahme des Systems liegt.
Funktionen und Vorteile
-
Sichtbare Einstellskala
Einfache Einstellung der Differenzdruckeinstellung, keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Die gut sichtbare Einstellskala erleichtert es, die richtige Einstellung zu bestimmen. Der Einstellring kann arretiert werden, um unbefugte Einstellungen zu verhindern.
-
Kleine Einbauhöhe
Die Einbaumaße sind reduziert, um eine flexible und komfortable Installation zu ermöglichen.
-
Schnelleres und besseres Spülen
Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit des Systems, indem Sie es vor der Inbetriebnahme spülen und entfernen. Um ein System schneller zu spülen und zu befüllen, kann das ASV-PV-Ventil mit einem Spülring vorübergehend in geöffneter Position verriegelt werden.
-
Integrierte Membran
Ventilkörper und Druckmembran sind zu einem Bauteil zusammengefasst. Diese Konstruktion gewährleistet eine optimale Leistung bei niedrigem Durchfluss und eine äußerst ideale Differenzdruckempfindlichkeit für jedes einzelne Ventil der DN-Größe.

Merkmale und Funktionen des Danfoss ASV-PV
Eine Reihe von 5 Animationen, die die Herausforderungen, Hintergründe und Lösungen für den hydraulischen Abgleich von Zweirohr-Heizungssystemen in Mehrfamilienhäusern beschreiben.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 06 März, 2021 | 10.1 MB | |
| Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 17 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
| Broschüre | ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction | Ungarisch | Ungarn | 22 Aug., 2017 | 1.1 MB | |
| Broschüre | ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction | Schwedisch | Schweden | 13 Apr., 2021 | 2.3 MB | |
| Broschüre | ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction | Englisch | Mehrfach | 26 Mai, 2016 | 333.6 KB | |
| Broschüre | ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction | Polnisch | Polen | 03 Nov., 2025 | 819.1 KB | |
| Broschüre | ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value | Englisch | Mehrfach | 26 Mai, 2016 | 706.1 KB | |
| Broschüre | ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen | Deutsch | Deutschland | 20 Feb., 2020 | 1.3 MB | |
| Broschüre | ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen | Deutsch | Österreich | 28 Aug., 2016 | 1.0 MB | |
| Broschüre | ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen | Deutsch | Schweiz | 29 Feb., 2016 | 746.5 KB | |
| Broschüre | ASV-PV NEU (4. Generation) Flyer | Deutsch | Mehrfach | 27 Jan., 2022 | 2.2 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Polnisch | Mehrfach | 18 Feb., 2019 | 5.9 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Englisch | Mehrfach | 09 Sept., 2014 | 5.9 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Ungarisch | Ungarn | 31 Aug., 2014 | 6.4 MB | |
| Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 31 Aug., 2014 | 6.4 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 20 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 17 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 13 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 01 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 20 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 06 März, 2021 | 1.0 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 10 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 17 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Intelligente Heizungsoptimierung dient dem Werterhalt Ihrer Gebäude | Deutsch | Deutschland | 01 Okt., 2014 | 728.8 KB | |
| Broschüre | Optimal 2 tool | Englisch | Mehrfach | 16 Nov., 2016 | 2.5 MB | |
| Broschüre | Optimal 2 tool | Finnisch | Mehrfach | 16 März, 2016 | 2.5 MB | |
| Broschüre | Optimal 2 tool | Dänisch | Mehrfach | 05 Apr., 2016 | 2.5 MB | |
| Whitepaper | Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems | Englisch | Mehrfach | 15 Okt., 2015 | 4.3 MB | |
| Broschüre | Smart heating optimization increases your building's lifetime value | Schwedisch | Schweden | 23 Feb., 2015 | 723.3 KB | |
| Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
| Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB | |
| Broschüre | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | Ungarisch | Ungarn | 21 Aug., 2017 | 1.5 MB | |
| Broschüre | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | Estnisch | Estland | 13 Aug., 2017 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | Niederländisch, Flämisch | Niederlande | 15 Okt., 2014 | 646.5 KB | |
| Broschüre | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | Finnisch | Finnland | 14 Dez., 2016 | 1.0 MB | |
| Broschüre | Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution | Englisch | Mehrfach | 26 Mai, 2016 | 1.2 MB |
Software
Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.

Tools und Apps

Verbessern Sie Effizienz und Komfort von Zweirohr-Heizkörpersystemen

Danfoss Heat Selector ist das beste Online-Auswahltool seiner Klasse, das den Planungsprozess für Heizungsfachleute optimiert.

Mit der Installateur-App können Sie den Durchfluss in verschiedenen Ventilen einfach überprüfen. Wählen Sie im Bereich Schnellwerkzeuge das Werkzeug Hydraulischer Abgleich. Wählen Sie dann das Ventil und die gewünschte Abmessung aus und erhalten Sie sofort die Antwort.
3D-Modelle und Zeichnungen

BIM-Bibliothek für TGA-Entwürfe
Holen Sie sich Ihre 3D-BIM-Objekte und beginnen Sie mit der Entwicklung dynamischer HLK-Lösungen.
Mehr erfahren und herunterladen
Fallstudien
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
Ausschreibungstexte
ASV-PV (4. Gen.) - Differenzdruckregler/druckunabhängiges Regelventil DN 15–50
Der Strang sollte mit einem Differenzdruckregler für den dynamischen hydraulischen Abgleich mit folgenden Eigenschaften abgeglichen werden:
- Das Ventil sollte einen stabilen Differenzdruck über dem Strang durch einen membrangesteuerten Regler aufrechterhalten
- Das Ventil sollte über eine variable Differenzdruckeinstellung verfügen.
- Der erforderliche Mindestdifferenzdruck über dem Ventil sollte unabhängig von der Dp-Einstellung nicht höher als 10 kPa sein.
- Das Ventil sollte über eine Metall-Metall-Dichtung (Ventilkegel und -sitz) verfügen, um eine optimale Leistung der Differenzdruckregelung bei niedrigen Durchflussmengen zu gewährleisten.
- Differenzdruckeinstellung sollte linear über Sichtskala und ohne Werkzeug erfolgen, Sperrfunktion sollte integriert sein, um unbefugte Änderung der Einstellung zu sperren
- Der Einstellbereich soll über Federtausch anpassbar sein. Feder muss unter Druck austauschbar sein
- Das Ventil sollte einen für die Anwendung geeigneten Differenzdruck-Einstellbereich bieten, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten (z. B. 5–25 kPa Einstellbereich für Heizkörpersysteme)
- Die Ventilleistung pro Ventilgröße sollte den Durchflussbereich gemäß VDI 2073 abdecken (mit einer Wassergeschwindigkeit von bis zu 0,8 m/s)
- Das Ventil sollte über eine Absperrfunktion verfügen, die vom Einstellmechanismus getrennt ist. Die Absperr-Servicefunktion sollte von Hand/ohne Werkzeug möglich sein
- Entleerungsfunktion sollte in Ventil integriert sein
- Ventile sollten über eine integrierte Spülservicefunktion verfügen. Das Spülen kann mit dem Spülzubehör erfolgen
- Das Ventil sollte mit einer Steuerleitung geliefert werden. Der Innendurchmesser der Steuerleitung sollte nicht größer als 1,2 mm sein, um eine optimale Leistung im System zu gewährleisten.
- Das Ventil sollte mit Wärmedämmkappen geliefert werden, bis 120 °C
- Das Ventil sollte für sicheren Transport und sichere Handhabung in einer zuverlässigen Verpackung geliefert werden.
Produktspezifikationen:
- Druckklasse: PN 16
- Betriebstemperaturbereich: 0 … +120 °C
- Anschlussgröße: DN 15–50
- Anschlussart: Innengewinde ISO 7/1 (DN 15–50), Außengewinde ISO 228/1 (DN 15–50)
- Δp Einstellbereich: 5–25 kPa, 20–60 kPa
- Max. Differenzdruck über dem Ventil:1,5 bar
- Installation: Der Differenzdruckregler sollte an der Rücklaufleitung mit Anschluss über die Steuerleitung an die Vorlaufleitung montiert werden.
ASV-PV (3. Generation) - Differenzdruckregler/druckunabhängiges Regelventil
Der Strang sollte mit einem Differenzdruckregler für den dynamischen hydraulischen Abgleich mit folgenden Eigenschaften abgeglichen werden:
- Das Ventil sollte einen stabilen Differenzdruck über dem Strang durch einen membrangesteuerten Regler aufrechterhalten
- Das Ventil sollte über eine variable Dp-Einstellung verfügen. Einstellung sollte ausgeblendet oder sperrbar sein, um unbefugte Änderungen zu verhindern
- Die Einstellgenauigkeit sollte innerhalb von ±10 % des eingestellten Differenzdrucks liegen, nachgewiesen durch eine unabhängige, akkreditierte Drittpartei
- Der erforderliche Mindestdifferenzdruck über dem Ventil sollte unabhängig von der Dp-Einstellung nicht höher als 10 kPa sein.
- Das Ventil sollte über eine Metall-Metall-Dichtung (Ventilkegel und -sitz) verfügen, um eine optimale Leistung der Differenzdruckregelung bei niedrigen Durchflussmengen zu gewährleisten.
- Die Differenzdruckeinstellung sollte über den gesamten Einstellbereich linear sein (1 Umdrehung 1 kPa oder 1 Umdrehung 2 kPa, je nach Abmessung)
- Der Einstellbereich soll über Federwechsel in den Dimensionen DN 15–40 anpassbar sein. Feder muss unter Druck austauschbar sein
- Das Ventil sollte einen für die Anwendung geeigneten Dp-Einstellbereich bieten, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten (z. B. 5–25 kPa Einstellbereich für Heizkörpersysteme)
- Die Ventilleistung pro Ventilgröße sollte den Durchflussbereich gemäß VDI 2073 abdecken (mit einer Wassergeschwindigkeit von bis zu 0,8 m/s)
- Das Ventil sollte über eine Absperrfunktion verfügen, die vom Einstellmechanismus getrennt ist. Die Absperr-Servicefunktion sollte von Hand/ohne Werkzeug möglich sein
- Entleerungsfunktion sollte in Ventil im Dimensionsbereich von DN 15–50 integriert sein
- Das Ventil sollte mit einer Steuerleitung geliefert werden. Der Innendurchmesser der Steuerleitung sollte nicht größer als 1,2 mm sein, um eine optimale Leistung im System zu gewährleisten.
- Ventile im Bereich DN 15–40 sollten mit Wärmedämmkappen geliefert werden, min. 80 °C
- Das Ventil sollte für sicheren Transport und sichere Handhabung in einer zuverlässigen Verpackung geliefert werden.
Produktspezifikationen:
- Druckklasse: PN 16
- Temperaturbereich: -10 … +120 °C
- Ventilgröße: DN 15–100
- Installation: an Rücklaufleitung mit Anschluss über Steuerleitung an Vorlaufleitung
DN 15–25:
- Anschlussart: Innengewinde ISO 7/1 und Außengewinde ISO 228/1
- Dp-Einstellbereich: 5–25 kPa, 20–60 kPa
- Max. Dp: 1,5 bar
DN 32–40:
- Anschlussart: Innengewinde ISO 7/1 und Außengewinde ISO 228/1
- Dp-Einstellbereich: 5–25 kPa, 20–60 kPa, 35–75 kPa
- Max. Dp: 1,5 bar
DN 50:
- Anschlussart: Außengewinde ISO 228/1
- Dp-Einstellbereich: 5–25 kPa, 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa
- Max. Dp: 2,5 bar
DN 65–100:
- Anschlussart: Flansch EN 1092–2
- Dp-Einstellbereich: 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa
- Max. Dp: 2,5 bar
Videos
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr