Die kombinierten dynamischen Strangventile AB-PM von Danfoss gewährleisten ein zuverlässiges HLK-System mit niedrigen Gesamtbetriebskosten. Das Ventil gewährleistet einen perfekten Abgleich bei allen Lasten, indem es einen stabilen Durchfluss und Differenzdruck für jede Zone garantiert. Gleichzeitig kann ein Stellantrieb hinzugefügt werden, um jede Zone einzeln zu steuern. Dies bietet eine außergewöhnliche Lösung für zwei Hauptanwendungen:
- Wohngebäude (Mehrfamilienhäuser) mit Zweirohr-Heizungssystem mit Verteilersystemen vor jeder Wohnung, z. B. Verteiler für hydraulische Fußbodenheizung
- Gewerbegebäude (Shell & Core), in denen die HLK-Systeme stufenweise oder von verschiedenen Parteien eingerichtet werden.
Bei Wohnanwendungen wird das AB-PM hauptsächlich in den Größen DN10-32 eingesetzt, um den hydraulischen Abgleich für jede Wohnung sicherzustellen, z. B. vor dem Verteiler für Fußbodenheizungsinstallationen. Der optionale Anschluss an einen Raumtemperaturregler ermöglicht Funktionen für jede Wohnung wie Nachtabsenkung oder Zurückstellung.
Bei gewerblichen HLK-Anwendungen wird das AB-PM hauptsächlich in den Größen DN 40–100 eingesetzt. Das dynamische Strangventil kann in Rohbau- und Kerngebäuden wie Einkaufszentren oder Büros eingesetzt werden und stellt ein zuverlässiges Heizungssystem für Gebäudeeigentümer und Mieter sicher. Das AB-PM ist die ideale Lösung für solche Gebäudetypen, in denen häufig eine stufenweise Installation, Übergabe und Inbetriebnahme stattfindet. In solchen Fällen ist die 1. Stufe die Installation von Backbone-Rohrleitungen ohne Endgeräte (verantwortlicher Bauherr). Die 2. Stufe ist die Installation von Endgeräten in jeder Zone (verantwortlicher Mieter).
Das AB-PM stellt den erforderlichen Durchfluss für jede Zone sicher und hält den hydraulischen Abgleich im System unter allen Bedingungen und für einzelne Zonen entweder mit einem oder mehreren Endgeräten aufrecht.
Funktionen und Vorzüge
-
Viele Funktionen in einem kompakten Ventil
-
Kombiniertes Strangventil für Differenzdruckregelung, Durchflussbegrenzung und Zonenregelung
-
Garantiert Durchfluss und Δp für jede Zone
-
Einfacher, schneller und einfacher Designprozess
-
Schnelle Installation und einfache Einstellung
AB-PM Anschlusssätze
Für Wohnanwendungen sind die Danfoss AB-PM-Anschluss-Sets eine kompakte und zeitsparende Lösung für die Installation vor jeder Wohnung oder jedem Verteiler in hydraulischen Heizungssystemen. Dies ist die beste Antwort für ein zuverlässiges System mit korrekter Verteilung von Durchfluss und Differenzdruck sowohl bei Volllast als auch bei Teillast. Mit den AB-PM-Anschlusssätzen wird die Installation für eine schnelle und einfache Installation des Wärmezählers vorbereitet, indem das Ersatzteil einfach entfernt wird. Das spezielle Design der Sets mit Kugelhähnen für einfaches Absperren ermöglicht eine sichere Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Verteilerheizungssystems.


Animation Fußbodenheizung
Sehen Sie sich die Animation an, die den Einsatz des AB-PM in einem Warmwasser-Fußbodenheizungssystem zeigt.

Animierte Anleitung für kleine DN-Größen
Sehen Sie sich die animierte Anleitung an, um zu sehen, wie das AB-PM installiert wird.
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Polnisch | Mehrfach | 19 Feb., 2019 | 1.3 MB | |
| Broschüre | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Englisch | Mehrfach | 13 März, 2018 | 629.4 KB | |
| Broschüre | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Slowakisch | Slowakei | 23 März, 2021 | 2.9 MB | |
| Broschüre | AB-PM - Kontrolle über HLK-System für Shopping-Malls, Büros | Deutsch | Mehrfach | 06 Aug., 2018 | 539.5 KB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Estnisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Chinesisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Ukrainisch | Ukraine | 23 Sept., 2024 | 1.5 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Lettisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Türkisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Tschechisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Finnisch | Mehrfach | 03 Juni, 2025 | 1.9 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Schwedisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Französisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Dänisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Deutsch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Ungarisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Litauisch | Mehrfach | 14 Sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Englisch | Mehrfach | 14 Juli, 2022 | 1.8 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 10-32) | Polnisch | Mehrfach | 13 Feb., 2019 | 1.2 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Englisch | Mehrfach | 06 März, 2018 | 1.8 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Französisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 11 Apr., 2019 | 1.9 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Polnisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Estnisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Litauisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Finnisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Italienisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Schwedisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Ungarisch | Mehrfach | 11 Apr., 2019 | 1.9 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Deutsch | Mehrfach | 19 Dez., 2019 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Tschechisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.9 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Türkisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | AB-PM (DN 40-100) | Lettisch | Mehrfach | 13 Aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Broschüre | AB-PM Anschlussset Flyer | Deutsch | Mehrfach | 10 Nov., 2020 | 1.4 MB | |
| Broschüre | AB-PM connection sets Product leaflet | Slowakisch | Slowakei | 29 Jan., 2021 | 932.0 KB | |
| Broschüre | AB-PM connection sets Product leaflet | Englisch | Mehrfach | 28 Okt., 2020 | 417.9 KB | |
| Broschüre | AB-PM connection sets Product leaflet | Tschechisch | Tschechien | 04 Mai, 2022 | 2.3 MB | |
| Broschüre | AB-PM rack set Product leaflet | Englisch | Mehrfach | 06 Nov., 2020 | 376.7 KB |