Eine indirekte Übergabestation wird verwendet, wenn die Bedingungen des Fernwärmenetzes, wie z. B. Druck und Temperatur, keinen direkten Anschluss erlauben. Bei indirektem Anschluss einer Übergabestation sorgt ein Wärmeübertrager für energieeffiziente Wärmeübertragung. Er stellt außerdem sicher, dass der Fernwärmevorlauf auf der Primärseite und die Gebäudeinstallation auf der Sekundärseite sicher voneinander getrennt sind.
Auf diese Weise funktioniert die Gebäudeanwendung unabhängig von Temperatur- oder Druckschwankungen im Fernwärmenetz (hydraulischer Abgleich) und sie ist vor Rohrbrüchen und Leckagen geschützt.
Indirekte Übergabestationen von Danfoss sind eigenständige Einheiten, die in der Regel an der Wand montiert werden. Sie können einzelne oder mehrere Heizkreise mit oder ohne Trinkwarmwasserbereitung auf der Primär- oder Sekundärseite unterstützen.
Diese hochmodernen Lösungen sind auch mit einer elektronischen Regelung zur Witterungskompensation erhältlich. Dies ermöglicht den einfachen und energiesparenden Betrieb bei gleichzeitiger zentraler Überwachung und Transparenz des Energieverbrauchs.
Hochmoderne Lösungen, auch mit elektronischer Regelung zur Witterungskompensation erhältlich.
Indirekte Übergabestationen mit Micro Plate™-Wärmeübertragern sorgen für energiesparende Wärmeübertragung.
Verwenden Sie dieses Dokument für die Planung indirekter Heizung/Kühlung, TWW-Bereitung und anderer wasserbasierter Heizsysteme. Kann für die Produkttypen DSA, DPS, DSE, DSS, DSM und DSC verwendet werden.
Jetzt downloaden
Lernen Sie, wie die Station installiert wird, und holen Sie sich Tipps und Tricks für Inbetriebnahme und Wartung.
Video abspielen
Eine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen.
Eine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen. Übergabestationen dieser Kategorie werden in der Regel mit Anschlussrohren für einen Trinkwarmwasserzylinder auf der Primärseite für die angebauten Anlagenteile und auf der Sekundärseite für die geschweißten Anlagenteile geliefert.
Weitere technische Informationen zu DSA – Danfoss Station Advanced Compact.
Weitere technische Informationen zu DSP – Danfoss-Station Pre-engineered (vorkonfiguriert).
Speziell für die Heizung und Trinkwassererwärmung in Ein- und Zweifamilienhäusern, die an die Nah- oder Fernwärme angeschlossen sind, gibt es sowohl direkt als auch indirekt Beheizbare Hausstationen mit Speicher-Wassererwärmer. Die Speicher sind mit eine Heizspirale ausgestattet, die die das Heizwasser zur Trinkwassererwärmung hindurchgeführt wird.
Danfoss Heat Selector ist das branchenführende Online-Auswahlwerkzeug, das den Planungsprozess für Heizungsfachleute optimiert.
Heat Selector öffnen