Unsere großen Übergabestationen eignen sich für nahezu alle Trinkwarmwasser- und Heiz- oder Kühlsysteme und bieten ein sehr hohes Maß an Komfort und Betriebsleistung. Die Systeme lassen sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die Tatsache, dass eine Vielzahl von empfohlenen Bauteilen verwendet werden, bringt mehrere Vorteile für Sie mit sich.
Die Wahl der richtigen Fernwärme-Übergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
Unabhängig davon, welche Art von Fernwärme- oder -kältestation Sie benötigen, findet Danfoss eine passende Lösung in unserem umfassenden Angebot an Übergabestationen und Wärmeübertragungslösungen.
Jedes Gebäude hat einen spezifischen Wärmebedarf, jedes Fernwärmeunternehmen hat spezielle technische Anschlusserfordernisse und jeder Bewohner hat individuelle Heizgewohnheiten. Diese Kriterien beeinflussen die Auswahl von Wärmeverteilungsstationen in Gebäuden und Ortschaften sowie in kleinen und großen Fernwärmenetzen.
Die Größe einer Station wird durch den Wärmebedarf der Wohnung oder des zu beheizenden Gebäudes bestimmt. Temperatur und Druck der Primärspannungsversorgung sind entscheidend dafür, ob eine Station direkt oder indirekt betrieben wird.
Darüber hinaus legen viele Fernwärmenetze spezielle technische Anschlussbedingungen fest, die spezielle Regelungsbauteile erfordern. Und zu guter Letzt haben die Anzahl und Art der Heizkreise sowie die Form und Funktion des Trinkwarmwassers Einfluss auf die benötigten Bauteile.
Danfoss liefert ein komplettes Sortiment an Fernwärmestationen und Wohnungsstationen für den Bereich von 15 kW bis über 4 MW, für den direkten oder indirekten Betrieb mit einem oder mehreren Heizkreisen und primär- oder sekundärseitiger Trinkwarmwassererwärmung als Durchfluss-, Speicher- oder Anti-Legionellensystem.
Die Stationen können entweder vordefinierte oder vorbestellte kundenspezifische Lösungen sein. Danfoss hat erhebliche Projekterfahrung in der Abwicklung großer und kleiner Wärme- und Fernwärme-Projekte. Wenden Sie sich deshalb an uns – unser hochqualifiziertes und erfahrenes Team hilft Ihnen, die richtigen Stationen für Ihre Anforderungen zu finden und zu dimensionieren.
Funktionen und Vorteile
-
Umfassendes Sortiment an Übergabestationen aus einer Hand
-
Integrierte Bauteile sorgen für sicheren Betrieb, erhöhen die Lebensdauer und minimieren die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.
-
Nutzen Sie die optimierte Wärmeübertragungs- und Systemregelungsleistung.

DSE Flex: platzsparend und einfach zu installieren
Eine Einführung in DSE Flex und Näheres zu dieser Übergabestation, die Ihnen die Arbeit erleichtern wird.
Produktprogramm

Um Leckagen durch zu hohen Druck oder zu hohe Temperaturen zu vermeiden, sind indirekte Übergabestationen immer mit einem Wärmeübertrager ausgestattet, der das Nah- oder Fernwärmenetz hydraulisch von der Hausinstallation trennt und die Wärme energieeffizient überträgt. Für den niedrigen Leistungsbedarf in Ein- und Zweifamilienhäusern gibt es ein umfangreiches Programm vorgefertigter Standardstationen.

Modulare oder standortspezifische indirekte Übergabestationen eignen sich für alle Netze und Gebäude mit mittlerem bis hohem Kapazitätsbedarf.

Heizsysteme mit direkt angeschlossenen Übergabestationen werden für die Erzeugung und Verteilung dezentralen Trinkwarmwassers (TWW) mit einer zentralen Wärmequelle eingesetzt.

Wenn Temperatur und Druck es erlauben, können direkt angeschlossene Stationen eingesetzt werden, bei denen das Fernwärmewasser ohne Systemtrennung direkt auf die Heizkörper verteilt wird. Diese Haus- und Wohnungsstationen gibt es auch mit integriertem Frischwassersystem oder Speicher zur Trinkwassererwärmung.
Tools und Apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist das branchenführende Online-Auswahlwerkzeug, das den Planungsprozess für Heizungsfachleute optimiert.
Heat Selector öffnen
FAQ
Allgemeine Informationen
Was steht in der Anleitung und im Handbuch der Übergabestation?
- Technische Daten der Station (z. B. Stückliste, Flussdiagramm, Hauptdaten und HEX-Berechnung)
- Sicherheitshinweise
- Hinweise zur Inbetriebnahme
- Serviceanforderungen
- Informationen zu Transport, Umzug usw.
- Zertifikate
- Ansprechpartner
Wo finde ich die Garantie der Übergabestation? Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
Im Kaufvertrag (siehe Auftragsbestätigung) und/oder in der offiziellen Preisliste.
Was bedeutet es, dass die Übergabestation über ein CE-Zeichen verfügt?
Dies bedeutet, dass die Übergabestation alle Anforderungen an Waren erfüllt, die auf dem europäischen Markt gemäß den einschlägigen EU-Vorschriften und Richtlinien verkauft werden, z. B.
Gibt es eine Preisliste?
Ja. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihre Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.
Wen muss ich anrufen, um eine Auftragsbestätigung zu erhalten?
Bitte wenden Sie sich an unsere Abteilung für Auftragsabwicklung in Ihrem Land oder an den/die zuständige(n) Vertriebsmitarbeiter/in bzw. -abteilung vor Ort.
Welche Zertifikate sind für Danfoss-Übergabestationen verfügbar?
Konformitätserklärung nach DGRL-Richtlinie/Maschinenrichtlinie.
Können Danfoss-Übergabestationen mit anderem Zubehör wie Kesseln, T&S-HEX usw. geliefert werden?
Je nach Anforderung können wir Ihnen ein gängiges begrenztes Standardproduktsortiment anbieten. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihre Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.
Bietet Danfoss eine Auswahlsoftware für Übergabestationen an?
Ja, wir stellen unseren Kunden Heat Selector zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an Ihre Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort, wenn Sie Unterstützung bei der Auslegung Ihrer nächsten Übergabestation benötigen.
Technische Informationen
Bis zu welcher Kapazität bietet Danfoss Übergabestationen an?
Etwa 10 MW aus dem Temperaturprogramm hinzugefügt; die max. Größe ist DN 400.
Welches sind die Abmessungen der Übergabestationen von Danfoss?
Bitte entnehmen Sie die Angaben für die Übergabestationstypen DSA, DSP und alle TWW-Produkte den verfügbaren Datenblättern. Für die Übergabestationen DSE, DSS und DSM holen Sie bitte eine Einschätzung bei Ihrer Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort ein. Im Falle eines laufenden Auftrags erhalten Sie Zeichnungen auf Anfrage.
Welche Typen von Fernwärme- und -kältestationen kann Danfoss anbieten?
Danfoss bietet ein komplettes Sortiment von DHC-Übergabestationen an. Übergabestationen von Danfoss sind in fünf Basisplattformen erhältlich, die nach Kundenwunsch und -erfordernissen angepasst werden können:
- Danfoss DSA – die anspruchsvolle kompakte Übergabestation.
- Danfoss DSP Übergabestation – die kompakte, vorkonfigurierte und vorgefertigte Wärmeübertragungseinheit.
- Danfoss DSE Übergabestationen – passend für gängige Kundenbedarfe und -anforderungen, konfiguriert nach den Danfoss-Empfehlungen.
- Danfoss DSS Übergabestationen – passend für gängige Kundenbedarfe und -anforderungen, konfiguriert nach den Danfoss-Empfehlungen. Das Primärfördermedium ist gesättigter Dampf.
- Danfoss DSM Übergabestationen – passend für gängige Kundenbedarfe und -anforderungen, konfiguriert nach den Danfoss-Empfehlungen.
Welche Fördermedientypen können mit Übergabestationen von Danfoss verwendet werden?
Zirkulationswasser, Trinkwasser, Ethylen-Glykol-Gemisch und gesättigter Dampf.
Kann ich die Vorbereitung des Technikraums vor der Lieferung der Übergabestation planen?
Ja, wenn Sie eine unserer Standardübergabestationen mit festen Abmessungen bestellt haben (siehe Datenblatt für DSA, DSP und alle TWW-Produkte).
Für die Übergabestationstypen DSE, DSS und DSM wenden Sie sich bitte an die Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort. Dort erhalten Sie weitere Informationen.
In welchen Ausführungen sind die Übergabestationen von Danfoss erhältlich: Käfig, Rahmen, stehend, Wandmontage usw.?
Dies hängt von der Kapazität sowie Größe und Gewicht ab. Wandmontierte Übergabestationen unterliegen Einschränkungen hinsichtlich Abmessungen und Größe. Wir empfehlen, einen Blick auf die DSA-Übergabestationstypen zu werfen. Dabei erfahren Sie mehr über unsere Standardlösungen.
Lässt sich die Übergabestation mit der Automatisierung eines anderen Herstellers ausstatten?
Ja, das ist möglich, ist aber nicht die empfohlene Lösung.
Welche Art von Dämmung kann Danfoss anbieten?
Z. B. Rohrwärmedämmung mit PU-Weichschaum, FW-Kanäle aus PU-Hartschaum.
Für Standard-DSA-Stationen wird eine Wärmedämmungshaube in EPP erhältlich sein.
Welche Arten von Pumpen werden in der Übergabestation (Hersteller) eingesetzt?
Gängige Produkte sind von GRUNDFOS, WILO & KOLMEKS. Andere Hersteller sind in Sonderfällen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.
Wie wählt man das passende Zubehör aus?
Bitte lesen Sie das Datenblatt oder wenden Sie sich an die Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.