Der moderne Ersatz für herkömmliche Zentralheizungs- und Trinkwarmwasserlösungen
Das Danfoss Wohnungsstationskonzept „EvoFlat“ beruht auf einer Anlage, bei der in jeder Wohnung Wohnungsstationen, die von einer zentralen Energiequelle versorgt werden, installiert sind. Diese Einheiten beinhalten normalerweise einen kompakten Plattenwärmeübertrager, der bei Bedarf verzögerungsfrei Warmwasser liefert, sowie einen Differenzdruckregler, der den Heizvolumenstrom regelt, mit dem die Heizkörper in der jeweiligen Wohnung versorgt werden.
Die EvoFlat-Lösung ist aufgrund ihrer einfachen Installation in bestehenden Gebäuden als kostengünstige Variante für Renovierungs- und Sanierungsprojekte einsetzbar. EvoFlat-Stationen eignen sich auch gut für Neubauten. Da die Wohnungsstationslösung an jede verfügbare Energiequelle angeschlossen werden kann, ist die Investition sicher – egal, was die Zukunft bringt.
EvoFlat-Wohnungsstationen sind mit einem kompakten Wärmeübertrager ausgestattet, der über einen druckgesteuerten proportionalen Volumenstromregler für verzögerungsfreie Trinkwarmwasserbereitung und einen Differenzdruckregler für ganzjährig konstante Heizwärme verfügt.
EvoFlat MSS
EvoFlat MSS ist eine komplette Wohnungsstation für die energiesparende direkte Beheizung mit einem Mischkreis und die verzögerungsfreie Trinkwarmwasserbereitung. Die Stationen eignen sich besonders für Systeme mit Fußbodenheizung. Anschlussrohre zu Heizkörperkreisen können vor der Montage des Mischkreises installiert werden, um schnell, leicht und kostengünstig an Heizkörper- und Plattenheizkreise angeschlossen werden zu können.
EvoFlat FSS
EvoFlat FSS ist für einen Niedertemperaturvorlauf ausgelegt und wird mit einem isolierten Schrank und einer Differenzdruckregelung geliefert. Der energiesparende Mehrzweckregler TPC(-M) und der Hochleistungswärmeübertrager liefern Warmwasser verzögerungsfrei und ohne Leerlaufverluste.
Funktionen und Vorteile
Das System kombiniert die neueste Technologie mit einer kompakten Bauweise für die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung der nächsten Generation.
Einfach in Bezug auf Installation, Handhabung und Wartung.
Es gibt dem Endverbraucher die Kontrolle über Energieverbrauch, Komfort und Abrechnung.

EvoFlat – lernen Sie einen evolutionären Meilenstein in der Wohnungsbeheizung und Warmwasserbereitung kennen.
Einführungsvideo in das Konzept der Evoflat-Wohnungsstationen von Danfoss – ein evolutionärer Meilenstein in der Wohnungsbeheizung und Trinkwarmwasserbereitung.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp | 
|---|