• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Leanheat® Production

  • Übersicht
  • So funktioniert es
  • Dokumente

Energieverluste im Verteilungsnetz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen realisieren

Leanheat® Production ist ein erstklassiges Fernwärmemanagement-, Optimierungs- und Planungstool. Es ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung und -verteilung im Fernwärmesystem. Die zukunftssichere Software hilft dabei, den Energieverbrauch anzupassen, zu reduzieren und zu optimieren.

Leanheat® Production setzt neue Maßstäbe in der 4. Generation der
Fernwärmelösungen und ermöglicht es den Anwendern, die vielen Vorteile der Digitalisierung zu nutzen:
– Deutliche Reduzierung der Wärmeverluste im Netz
– Beachtliche Energieeinsparungen
– Bessere Ausnutzung der Produktionsleistung

Optimieren Sie Ihr Fernwärmesystem mit Leanheat® Production

  • Lastprognose – Vorhersage des genauen Wärmeverbrauchs im Fernwärmenetz
  • Temperaturoptimierung – Reduzierung des Wärmeverlusts um 5–10 % führt zu erheblichen jährlichen Kosteneinsparungen
  • Produktionsoptimierung – Einsparung von 1–3 % bei den Brennstoffkosten durch Auswahl des richtigen Quellenmixes
  • Niedrige Kapitalrendite (ROI) – zwischen 0,5 und 2 Jahren

Arbeiten mit Leanheat® Production:

  • Besserer Überblick über den Netzbetrieb
  • Genauigkeit der Lastprognose von mehr als 95 %
  • Einfacher Datenzugriff

Kostensenkung durch Temperaturoptimierung:

  • Erhebliche jährliche Kosteneinsparungen
  • Weniger Wartung und Reparatur des Leitungsnetzes durch optimierten Betrieb

Mit Produktionsoptimierung Einsparungen erzielen:

  • Erhebliche Brennstoffeinsparungen
  • Erhebliche Zeitersparnis bei der Planung

Mit der modularen Lösung Leanheat® Production erwerben Sie nur die Funktionen, die Sie benötigen. Die Software umfasst eine Reihe von Modulen zur Lastprognose, Temperaturoptimierung und Produktoptimierung. Die Module können individuell kombiniert werden, d. h. Sie können sich für das Gesamtpaket entscheiden oder auch nur einige der Module auswählen, z. B. die Lastprognose.

So funktioniert es

Leanheat® Production besteht, wie in der linken Abbildung dargestellt, aus drei Modulen, wobei die Lastprognose als unverzichtbarer Eckpfeiler dient. Sie ermöglicht es den Benutzern, den Wärmeverbrauch sechs Tage im Voraus zu bewerten, die Vorlauftemperatur zu optimieren und die Produktionseinheiten auf der Grundlage von Preis und Verfügbarkeit zu optimieren.

Dies führt zu einer Reduzierung der Wärmeverluste in den Netzen, der Realisierung von Energieeinsparungen und einer besseren Nutzung der Erzeugungsstruktur. Die Amortisierungszeit von Leanheat Production beträgt durchschnittlich 1 bis 2 Jahre.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen Deutsch Mehrfach 11 Feb., 2021 9.2 MB .pdf
Broschüre Leanheat Production brochure Englisch Mehrfach 26 Jan., 2021 9.1 MB .pdf
Broschüre Leanheat Production brochure Dänisch Dänemark 04 Juni, 2021 1.7 MB .pdf
Broschüre Leanheat Production brochure Polnisch Polen 11 Mai, 2022 1.2 MB .pdf
Broschüre Leanheat Production brochure Französisch Frankreich 30 Nov., 2021 3.2 MB .pdf