• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Leanheat® Network

  • Übersicht
  • So funktioniert es
  • Dokumente

Fernwärmenetze planen, visualisieren und optimieren, um einen verbesserten und nachhaltigen Netzbetrieb zu realisieren

Leanheat® Network ist eine thermohydraulische Modellierungssoftware, die speziell für den Einsatz in Fernwärmesystemen entwickelt wurde, um die Planungs-, Design- und Betriebsprozesse zu optimieren. Mit Leanheat® Network führt der Planungsprozess zu einer Senkung der CapEx- und OpEx-Kosten.

Um den technischen Herausforderungen infolge des kontinuierlichen Ausbaus der Wärmenetze und der neuen EU-Rechtsvorschriften gerecht zu werden, benötigen die Versorgungsunternehmen neue Tools und eine Software, die eine verbesserte Projektplanung und Kostenoptimierung ermöglichen.

  • Allgemeine Reduzierung der CapEx- und OpEx-Kosten
  • Energie- und Kosteneinsparungen
  • Sicherstellung und Planung einer optimalen und stabilen Verteilung

 

Konzipieren und betreiben Sie Ihr Fernwärme-Verteilungssystem auf optimale Weise mit Leanheat® Network

Effektiver Aufbau und Wartung von Fernwärme- und Fernkältenetzmodellen

Simulation hydraulischer und thermischer Bedingungen in Fernwärme- und Fernkältenetzen

Optimieren Sie Netzversorgungstemperaturen und Druckbedingungen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. Geringere Netzverluste sowie weniger Produktions- und Pumpkosten

Prognose und Kenntnis des zukünftigen Verbrauchs in Ihrem Netzwerk auf Basis modernster KI und unter Berücksichtigung historischer Daten und der Wettervorhersage

Möchten Sie mehr über Leanheat® Network erfahren? Werfen Sie einen Blick in die Broschüre!

So funktioniert es

Leanheat® Network ein Werkzeug zur Unterstützung der Netzentwicklung und dem Asset-Management

  • Optimierung von Erweiterungen, Sanierungen und Neuanschlüssen
  • Analyse der Auswirkungen von Erweiterungen, Sanierungen und neuen Anschlüssen auf das übrige Netz
  • Entwicklung von Notfallplänen
  • Wissensdatenbank zum Netzwerk
  • Die Leanheat® Network-Anwendungssuite besteht aus einer grundlegenden Benutzeroberfläche zu mehreren verschiedenen Datenquellen, die alle erforderlichen Informationen enthalten, um Modelle aus z.B. GIS-Daten zu erstellen und wenn gewünscht auch Echtzeit-Simulationen mit den Daten aus Ihrem SCADA auszuführen.
  • Das Leanheat®-Netzwerksystem ist skalierbar, was den Betrieb als eigenständige Software zur Planung, Simulierung und Visualisierung ermöglicht oder die zusätzliche Nutzung als fortschrittliches Echtzeit Visualisierungs- und Optimierungssystem erlaubt.
  • Das hydraulische und thermische Modell: Alle Netzsimulationen basieren auf einem Modell des realen physischen Netzes. Leanheat® Network verwendet die folgenden Elemente für die Modellerstellung: Heizwerkobjekt, Rohrobjekt, einschließlich Unterstützung für Doppelrohre, Knotenobjekt, Pumpen- und Ventilobjekte, einschließlich Absperrventile, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Mischer und Nachwärmer. 

Leanheat® Network als operative Online-Support-Lösung

  • Optimale Hydraulikparameter berechnen und anwenden
  • Übersicht über die Zusammensetzung der Produktionsquellen an jedem Punkt des Netzes
  • Was-wäre-wenn-Analyse für tägliche betriebliche Herausforderungen und kritische Ereignisse
  • Überblick über Temperatur, Durchfluss und Druck an jedem Punkt im Netz Simulation zukünftiger Bedingungen auf Basis von Wetterprognosen
  • Planung von Änderungen mit effektiver Ausführung und Qualität der Dienstleistungen

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten Deutsch Mehrfach 05 Sept., 2022 8.5 MB .pdf
Broschüre Leanheat Network brochure Englisch Mehrfach 26 Jan., 2021 898.8 KB .pdf
Broschüre Leanheat Network brochure Deutsch Mehrfach 16 März, 2021 1.2 MB .pdf
Broschüre Leanheat Network brochure Niederländisch, Flämisch Niederlande 22 Juli, 2021 959.4 KB .pdf
Broschüre Leanheat Network brochure Dänisch Dänemark 04 Juni, 2021 768.3 KB .pdf
Broschüre Leanheat Network brochure Polnisch Polen 06 Apr., 2022 4.9 MB .pdf