Danfoss Eco™ weiß, wann Sie es warm mögen
Danfoss Eco™ ist der eigenständige intelligente Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden einzelnen Heizkörper zu Hause steuern können.
Der Danfoss Eco™ Thermostat verwendet Bluetooth® Technologie, was bedeutet, dass Sie Ihre Heizkörper jetzt von Ihrem Smartphone aus über die App steuern können. Wenn Sie Ihren Danfoss Eco™-Thermostat lieber manuell einstellen möchten, können Sie die gewünschte Temperatureinstellung über das Drehrad vornehmen.
Der Schutz der zwischen Ihrem Smartphone und dem Danfoss Eco™ übermittelten Daten wird durch die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung unserer technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau gewährleistet.

Danfoss Eco™ – der intelligente Heizkörperthermostat mit Bluetooth Technologie
Danfoss Eco™ ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und bietet Ihnen bis zu 30 % Einsparungen beim Wärmeverbrauch. Danfoss Eco™ ist die einfache Lösung für intelligentes Heizen mit Heizkörpern.
Danfoss Eco™ ist die einfache Lösung für intelligentes Heizen mit Heizkörpern.



Funktionen und Vorteile

Bis zu 30% Energieeinsparungen (fortschrittliche Heizungsregelungssoftware)
Kontrolle über die Heizkörper in Ihrem Haus mit einem auf Ihr Leben abgestimmten Zeitplan
Einfache Steuerung jedes Heizkörpersüber App auf Smartphone mithilfe von Bluetooth
Bluetooth zur Thermostatprogrammierung
Einfache und schnelle Installation in nur vier Schritten
Geringer Geräuschpegel <30dB
Manuelle Thermostat-Einstellung über ein Drehrad
Over-the-Air (OTA) Firmware-Upgrades
Keine Sorge, es sind keine Maßnahmen erforderlich, um die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Das Update wird automatisch installiert.
So funktioniert es

Bei der intelligenten Heizung geht es darum,die volle Kontrolle zu haben
Danfoss Eco™ ist die einfache Lösung für intelligentes Heizen mit Heizkörpern. Unser neuer und verbesserter Thermostat bietet Ihnen ein langlebiges und elegantes Design.
Wochenplan

Morgens
Noch bevor Sie aufwachen, hat Ihr Danfoss Eco™ Heizkörperthermostat die Raumtemperaturen automatisch erhöht, um einen angenehmen und komfortablen Start in den
Tag zu gewährleisten. 06:30 Aufwachen
07:30 Zeit, das Haus zu verlassen
Sie können ganz schnell Energie sparen, wenn Sie einfach die Heizung herunterschalten, wenn Sie sie nicht brauchen. Wenn Sie zu Bett gehen, ist dies der ideale Zeitpunkt, um die Temperatur zu senken.
22:30 Uhr Bettzeit
06:30 Uhr Aufwachen

Abwesend
Wenn Sie nicht zu Hause sind, wird die Temperatur in Ihrem Haus gesenkt, wodurch maximale Einsparungen sichergestellt werden.

Urlaubsmodus
Planen Sie bereits Ihren nächsten Urlaub? Verwenden Sie die Danfoss App für die Einstellung von Zeit und Datum, um maximale Einsparungen während Ihres Urlaubs zu erzielen. Entspannen Sie sich und sparen Sie dabei Geld und Energie.
Kacheln Multifunktionsleiste – Sicher ist sicher

Das Produkt ist für den Gebrauch in Privathaushalten konzipiert – aus Sicherheitsgründen sollte es nicht in öffentlichen Bereichen installiert werden.
Zusätzlich zum Datenschutz während der Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und dem intelligenten Heizungssystem von Danfoss sorgen wir auch in anderen Bereichen für das höchste Maß an Sicherheit. Um ein hohes Maß an Sicherheit bieten zu können, überwachen und optimieren wir unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ununterbrochen.
- Datenspeicherung in der Cloud nur mit Einverständnis des Benutzers.
- Unabhängige Sicherheitstests durch externe Datenschutzexperten zur Sicherstellung der Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Systems bei externer Einwirkung.
- Kontinuierliche Überarbeitung des Softwarecodes zur Beseitigung von Hintertüren.
- Physischer Schutz mit PIN-Code sorgt dafür, dass nur befugte Benutzer Änderungen am intelligenten Heizungssystem von Danfoss vornehmen können.
- Schutz mit PIN-Code sorgt dafür, dass nur befugte Benutzer Änderungen am intelligenten Heizungssystem von Danfoss vornehmen können.
Melden Sie Sicherheitsbedenken oder Sicherheitslücken, wenn Sie ein Problem mit einem unserer Produkte oder Services entdeckt haben.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Elektronischer Heizkörperthermostat Danfoss Eco™Danfoss Eco™ ist der eigenständige smarte Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden einzelnen
Heizkörper im Haus einfach steuern können. Der Danfoss Eco™ Thermostat arbeitet mit Bluetooth®-Technologie, was bedeutet, dass Sie Ihre Heizkörper jetzt über Ihr Smartphone und die App steuern können. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Ally™ Gateway, zentrales PortalDanfoss Ally ™ Gateway ist ein programmierbares Steuerungssystem, das alle Danfoss Ally ™ -Geräte mit einem LAN-Kabel mit dem Internet verbindet und Ihre Heizung über die Danfoss Ally ™ App intelligent und drahtlos steuert.
Das Netzteil und das LAN-Kabel für die Internetverbindung sind im Lieferumfang enthalten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Elektronischer Heizkörperthermostat Danfoss Ally™Danfoss Ally™ bietet Ihnen alle Vorteile eines voll ausgestatteten intelligenten Heizungssystems – in einer einfachen, benutzerfreundlichen
App. Mit Danfoss Ally™ haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper- und hydraulische Fußbodenheizung sowie Ihre Heizkostenrechnung. Von praktisch überall und zu jeder Zeit, und das unabhängig davon, ob Sie gerade zu Hause oder unterwegs sind! -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Icon2™Fortschrittliche Fußbodenheizungsregelung für hydraulische Fußbodenheizungen, konzipiert für eine schnelle Installation und als Ergänzung des Innenraums. Alle Fußbodenheizungsprodukte können mit allen neuen Funktionen, die eine moderne Fußbodenheizungsregelung bieten kann, auf Danfoss Icon2™ umgestellt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Icon™ SupportKlicken Sie hier, um Dokumentation, Softwareinformationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
Tools und Apps

Die Danfoss Eco ™ App - einfache Steuerung Ihres Thermostats
Die Danfoss Eco ™ App ist mit dem Bluetooth-Thermostat der 2. Generation von Danfoss Eco ™ kompatibel.
Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie die Heizung von morgen.
Support

Sie suchen Informationen zu einem bestimmten Produkt?
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Infos, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.