Begrüße Ally™ - unsere Smart Home Lösung
Danfoss Ally™ bietet Ihnen alle Vorteile eines umfassenden intelligenten Heizungssystems – verpackt in einer einfach zu bedienenden App.
Mit Danfoss Ally™ erhalten Sie nicht nur die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper und Warmwasser-Fußbodenheizungen, sondern auch über Ihre Heizkosten.
Von praktisch überall und zu jeder Zeit, und das unabhängig davon, ob Sie gerade zu Hause oder unterwegs sind!
Warum sollten Sie Danfoss Ally™ auswählen? Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, warum und wie.

Animation anschauen
Erfahren Sie, wie einfach Danfoss Ally™ Ihnen helfen kann, Ihre Heizungssteuerung zu verbessern.
Die Danfoss Ally™-App ist im wahrsten Sinne des Wortes alles, was Sie brauchen, um Ihre Hausheizung zu regeln, zu programmieren und zu überwachen – zu jeder Zeit und von jedem beliebigen Ort aus.
Ihr Smart Home – jetzt noch schlauer



Das neueste Mitglied der Danfoss Ally™-Familie
Steigern Sie die Energieeffizienz Ihres Systems mit dem Danfoss Ally™ Wärmebedarfsanforderungsrelay
Das Danfoss Ally™ Wärmebedarfsanforderungsrelay hilft Ihnen, die Energieeffizienz Ihres Systems zu optimieren, indem es sicherstellt, dass die Versorgung nur dann aktiv ist, wenn ein tatsächlicher Wärmebedarf besteht. Er verbindet den Wärmebedarf mit der Wärmeversorgung, um die Energieeffizienz zu erhöhen.
Mit dem Danfoss Ally™ BR erhalten Sie:
- Ein Zigbee-zertifiziertes Produkt, kompatibel mit dem Danfoss Ally™ Gateway und zertifizierten Systemen von Drittanbietern.
- Ein Produkt, das die Marktstandards für Funktionalität erfüllt
- Schritt-für-Schritt-Installation in der App
Over-the-Air (OTA) Firmware-Upgrade möglich
Danfoss Ally™ Heizkörperthermostate sind Meister in der Temperaturregelung. Aber was ist, wenn sich Ihr Heizkörper hinter einem Vorhang oder einem Möbelstück versteckt? Kein Problem! Fügen Sie den Danfoss Ally™ Raumfühler zu Ihrer Einrichtung hinzu und erzielen Sie ein perfektes Raumklima.
Der kleine und diskrete Raumfühler misst sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit und kommuniziert mit dem Ally™ Gateway.
Das bekommen Sie: perfekte Temperatur in jedem Raum.
Wie wird der Danfoss Ally™-Raumfühler installiert?
- Misst sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit
- Verbessertes Innenraumklima
- Neutrales, kompaktes Design, das in die meisten Innenräume passt
- Einfache, werkzeuglose Installation
- Steuerung über die Danfoss Ally™ App
- Batteriebetrieben mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren
- Zigbee-3.0-zertifiziert
Funktionen der intelligenten Wohnraumheizung Danfoss Ally™
App-Regelung von überall aus– übernehmen Sie die Kontrolle über das Heizungssystem Ihrer Wohnung.
Immer. Egal ob zuhause oder unterwegs.
Sprachsteuerung
„Hey Google, dreh die Heizung im Bad auf!“
Präzise Temperaturregelung – PID
21 Grad einstellen. 21 Grad bekommen. Nicht mehr. Nicht weniger.
Bis zu 15-20 % Energieeinsparung Schonen
Sie gleichzeitig das Klima und Ihren Geldbeutel.
Heizplan– passen Sie Ihre Heizung an Ihre Tage und Nächte an
Mehr Komfort. Weniger Kosten. So einfach ist das.
Niedriger Geräuschpegel
Wenn es automatisiert ist und mitten in der Nacht in Betrieb geht, möchten Sie, dass es leise ist.
Das Leben ist schon kompliziert genug.
Deshalb ist es Ihre intelligente Heizung nicht. Ally™ ist intuitiv.
Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally™ erfolgt im Handumdrehen.
Fensteröffnungserkennung
„Haben Sie ein Fenster offen gelassen?“ „Kein Problem, ich kümmere mich darum in den nächsten 30 Minuten“
Over-the-Air (OTA) Firmware-Upgrades
Keine Sorge, es sind keine Maßnahmen erforderlich, um die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Das Update wird automatisch installiert

Auf Basis jahrzehntelanger Heizpräzision
Bei Danfoss steht die Temperaturpräzision seit vielen Jahren erfolgreich im Mittelpunkt. Seit 1933, um genau zu sein. Und auch heute noch ist die Sicherstellung höchster Temperaturpräzision Kern unserer Unternehmens-DNA. Das spiegelt sich auch in unserer Danfoss Ally™-Software wider, die wir auf Grundlage unserer Erfahrung als Marktführer und unseres Fachwissens aus der Thermostat- und Ventilindustrie entwickelt haben.
Deshalb können Sie sich immer auf die fehlerfreie Präzision und Regelung Ihres intelligenten Heizungssystems verlassen. Ganz zu schweigen von der leisen Ventileinstellung dank unübertroffener Danfoss-Qualität. Zusammen sorgen sie für optimalen Komfort, minimale Ausfälle und maximale Intelligenz – alles integriert in Ihr intelligentes Heizungssystem.

Kleiner Fußabdruck. Große Kostenersparnis. Smart Heating.
Danfoss Ally™ ist nicht nur ein Mittel gegen kalte Füße, sondern hat auch erheblichen Einfluss auf die Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks. Ganz zu schweigen von den potenziell enormen Einsparungen bei Ihrer Heizkostenabrechnung. Während herkömmliche Heizkörper und Fußbodenheizungen – selbst wenn niemand zuhause ist – oft auf Hochtouren laufen, können Sie Danfoss Ally™ ganz einfach so programmieren, dass die Temperatur tagsüber, wenn alle unterwegs oder in der Schule sind, automatisch gesenkt wird. Und das Einstellen von Nachtabsenkungen ist eine intelligente Möglichkeit, Ihren Verbrauch zu senken und gleichzeitig Komfort und Umweltwirkung zu verbessern.

Smart Home-Kompatibilität
Danfoss Ally™ lässt sich nahtlos in Danfoss Icon2™ integrieren und kann über die Danfoss Ally™ App von überall aus gesteuert werden, sodass Sie alle Vorteile eines echten intelligenten Heizungssystems genießen können.
Die drahtlosen Danfoss Icon2™ Thermostate eröffnen neue Möglichkeiten für die Platzierung von Thermostaten. Sie können einfach überall dort platziert werden, wo Sie möchten. Hochmoderne Raumregelungen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb.
So funktioniert es

Schlaues Heim, Glück allein
Wir wissen alle, dass Interkonnektivität das Geheimnis eines wirklich intelligenten Zuhauses ist: Wo Geräte in einem intelligenten Netzwerk störungsfrei miteinander vernetzt sind. In einem intelligenten Ökosystem, mit dem Sie Ihre Welt auf Ihre Weise kontrollieren können. Aus diesem Grund bieten wir jetzt eine intelligente Heizungslösung mit einer Reihe von Vorteilen, die mit anderen Danfoss-Produkten kompatibel ist, und darüber hinaus haben wir das System der Welt geöffnet.
Heizkörper, Warmwasser-Fußbodenheizung oder beides? Danfoss Ally™ bietet eine Lösung für jedes Zuhause und für jeden Bedarf.

Danfoss Ally™ ist das neue Flaggschiff von Danfoss in Sachen intelligente Heizungslösungen. Danfoss Ally™ ist cloudbasiert und bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper und Warmwasser-Fußbodenheizungen – und zwar von jedem beliebigen Ort aus. Sie haben alles unter Kontrolle – Komfort und ein perfektes Raumklima sind so garantiert.
Müssen Sie unterwegs schnell etwas ändern?
Alles, was Sie dafür brauchen, ist die Danfoss Ally™ App.
Das Produktsortiment von Danfoss Ally™ umfasst:
- Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ Heizkörperthermostate
- Danfoss Ally™ Raumtemperaturfühler
- Integration mit der intelligenten Steuerung Danfoss Icon™ für Ihre Warmwasser-Fußbodenheizung
- Die umfassende Lösung wird über die Danfoss Ally™-App gesteuert, erhältlich im App Store und bei Google Play.
Welche Art von Heizung suchen Sie?
Danfoss Ally™ ist die perfekte Lösung für Sie, unabhängig davon, ob Ihr Zuhause mit Heizkörpern, hydraulischer Fußbodenheizung oder einer Kombination aus beidem beheizt wird. Alle Lösungen sind kompatibel mit fast allen Heizungsanwendungen, Öl, Gas, Fernwärme und Wärmepumpen.



Ein intelligentes Heizungssystem, das ganz Ohr ist



Datenschutz – Sicher ist sicher

Zusätzlich zum Datenschutz während der Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und dem intelligenten Heizungssystem von Danfoss sorgen wir auch in anderen Bereichen für das höchste Maß an Sicherheit. Um ein hohes Maß an Sicherheit bieten zu können, überwachen und optimieren wir unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ununterbrochen.
Datenspeicherung in der Cloud nur mit Einverständnis des Benutzers.
Unabhängige Sicherheitstests durch externe Datenschutzspezialisten, um die Stabilität und Beständigkeit des Systems gegen externe Einflüsse sicherzustellen.
Kontinuierliche Überprüfung des Softwarecodes, um sicherzustellen, dass es keine Hintertüren gibt.
Melden Sie Sicherheitsbedenken oder Sicherheitslücken, wenn Sie ein Problem mit einem unserer Produkte oder Dienstleistungen entdeckt haben.
WICHTIG! Halten Sie die Gerätesoftware vor der Inbetriebnahme auf dem neuesten Stand.
Tools und Apps

Intuitive Bedienoberfläche
Die Danfoss Ally™-App ist im wahrsten Sinne des Wortes alles, was Sie brauchen, um Ihre Hausheizung zu regeln, zu programmieren und zu überwachen – zu jeder Zeit und von jedem beliebigen Ort aus. Laden Sie einfach die App bei Google Play oder aus dem App Store herunter und los gehts.
Die intuitive Bedienoberfläche der App wurde entwickelt, um Ihren Alltag so einfach und komfortabel wie möglich zu machen. Die App führt Sie durch den Einrichtungsprozess, ermöglicht es Ihnen, Ihre Heizung an Ihre täglichen Abläufe anzupassen, und gibt Ihnen jederzeit einen vollständigen Überblick und die volle Kontrolle. Eine App. Ein Bildschirm. Eine einfache Benutzererfahrung. Das ist alles.
Das Leben ist schon kompliziert genug. Deshalb ist es Ihre intelligente Heizung nicht.
Installation
Auf die Plätze. Fertig. Ally. Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally™ erfolgt im Handumdrehen.



Folgen Sie einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Danfoss Ally™ App – und schon sind Sie in wenigen
Minuten fertig! Fügen Sie Räume hinzu und erstellen Sie individuelle Temperaturzonen mit nur wenigen Klicks. Die App erklärt Ihnen alles, was Sie tun müssen. Und die einfache und visuelle Kalenderfunktion macht die Planung ganzer Wochen und Ferien zum Kinderspiel.
Fußbodenheizung installieren? Machen Sie es selbst oder lass Sie es installieren?
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Warmwasser-Fußbodenheizungssystem von einem Fachmann installieren zu lassen.
Wir haben alle Informationen und Werkzeuge zusammengestellt, die Ihr Installateur benötigt, um Sie bestmöglich zu beraten. Hier finden Sie alle Informationen.
Fallstudien
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
Support

Sie suchen Informationen zu einem bestimmten Produkt?
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Infos, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
Verwandte Lösungen

Smart Heating von Danfoss
Danfoss Smart Heating bietet Lösungen für jedes Zuhause und jeden Bedarf – von eigenständigen intelligenten Heizkörperthermostaten bis hin zu kompletten intelligenten Heizungssystemen für eine vollständige Kontrolle, überall und jederzeit.
Jederzeit und überall.

Danfoss Ally™ Pro – Verwalten Sie Ihr Gebäude intelligenter
Mit Danfoss Ally™ Pro können Sie unsere Danfoss-Produkte verbinden und regeln, um den Komfort in Gebäuden zu verbessern. Die Ally™ Pro-Plattform ist intuitiv und kann von überall aus gesteuert werden. Darüber hinaus lässt es sich über eine offene API-Schnittstelle problemlos in herkömmliche Gebäudemanagementsysteme integrieren.