Hahnblöcke für Ventilheizkörper mit und ohne Differenzdruckregelung.

RLV-KDV dynamischer Hahnblock
RLV-KDV ist ein dynamischer Hahnblock, der für Heizkörper mit Einbauventilen (Ventilheizkörper) in Zweirohrsystemen entwickelt wurde – blockierbar und entleerbar, mit integrierter Differenzdruckregelung.

RLV-KB Hahnblock für Ventilheizkörper in Zweirohr-Anlagen
Mit dem Hahnblock-Ventil vom Typ RLV-KB lässt sich jeder Ventilheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm zwischen den Anschlüssen einzeln blockieren. So sind beispielsweise störungsfreie Wartungsarbeiten ohne Beeinträchtigung der anderen Teile der Anlage möglich.