Die Mischergruppen der Danfoss Fußbodenheizung werden für die Regelung des Durchflusses und der Vorlauftemperatur in hydraulischen Fußbodenheizleitungen verwendet. Sie passen auf die Verteiler der Fußbodenheizung und bilden zusammen eine kompakte Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung.
Die Mischergruppen mischen das aus der Wärmequelle kommende warme Wasser mit dem kühleren Wasser aus dem Fußbodenheizsystem. Dadurch wird die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung auf die gewünschte Temperatur geregelt.
Es stehen verschiedene Mischergruppen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der Leistung und der Umwälzpumpe. Ein möglicher Sicherheitsthermostat schützt den Boden vor zu hohen Temperaturen, und die elektronische drehzahlgeregelte Pumpe stellt sich auf den richtigen Durchfluss in den Kreisläufen ein. Eine Standardpumpe mit drei Geschwindigkeitsstufen ist ebenfalls erhältlich. Das eingebauteRückschlagventil stellt die korrekte Flussrichtung sicher. Eine Entlüftung an der Oberseite und ein Thermometer im Vorlauf vervollständigen die Mischergruppe.
Die kompakte Bauweise und die Flexibilität ermöglichen eine Befestigung der Mischergruppe direkt am Verteiler an der linken oder rechten Seite. Die Primär-Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse der Rohre können von der Seite oder von unten kommen.
Die Kompakt-Mischergruppen der Danfoss Fußbodenheizung werden hauptsächlich für Fußbodenheizsysteme mit mehreren Kreisläufen verwendet, Danfoss bietet aber auch kleinere Midi-Shunts an. Diese werden für 1 bis 3 Fußbodenheizkreise ausgelegt, enthalten sowohl eine kleine Mischergruppe als auch 1, 2 oder 3 Verteilergruppen und einen drahtlosen CF2+-Hauptregler als Steuerungssystem und werden vormontiert geliefert.
Passend zu den Verteilern: Die Abmessungen der Verteiler und Mischergruppen sind exakt aufeinander abgestimmt, sodass Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung nach Ihren Bedürfnissen aufbauen können.
Kompakte Abmessungen: Die Abmessungen sowohl der Mischergruppen als auch der Verteiler der Fußbodenheizung bilden eine sehr kompakte Verteilereinheit, die auf kleinstem Raum montiert werden kann.
Vormontiertes Midi-Shunt: Der einfachste Weg, um ein kleines Fußbodenheizsystem einzubauen. Man benötigt lediglich einen Anschluss an die Haupt-Vor- und Rücklaufleitung und die Zuordnung eines oder mehrerer CF2+-Raumthermostate zur Regelung der Raumtemperatur.
Danfoss Verteiler für Fußbodenheizungen zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus, um je nach Anforderung die am besten geeignete Verteilerlösung zu ermitteln. Treffen Sie eine Auswahl aus allen Bauteilen, um einen Verteiler mit oder ohne Voreinstellung, Durchflussmesser, Absperrventile und Entlüfter zu bauen, der am besten zu Ihrem Projekt passt.
Damit hydraulische (wasserbasierte) Fußbodenheizungs- oder Kühlsysteme den erwarteten hohen Komfort und niedrigen Energieverbrauch erreichen, sind gute Raumtemperaturregelungen unerlässlich. Sie regeln die Raum- oder Bodentemperatur, um eine Überhitzung zu vermeiden. Für optimalen Komfort verfügt jeder Raum über einen eigenen Raumthermostat.