Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von Verteilern für Fußbodenheizungen, die fertig montierte Verteilersätze anbieten, bieten wir eine große Auswahl an hochwertigen Bauteilen, damit Sie Ihren Verteiler selbst herstellen können. So können Sie die Bauteile an Ihre Anforderungen anpassen und den für die Aufgabe am besten geeigneten Verteiler ermitteln.
Das Herzstück eines jeden Verteilers bilden der Vorlauf-Kollektor und der Rücklauf-Kollektor. Sie werden als Sätze bereitgestellt. Sie können einen Satz mit oder ohne Durchflussmesser am Verteiler und mit Standard- oder voreingestellten Regelventilen im Kollektor wählen. Die Durchflussmesser und die Regelventile mit Voreinstellung helfen Ihnen dabei, im System einen korrekten hydraulischen Abgleich zu erreichen. Thermische Stellantriebe an den Regelventilen ermöglichen eine elektronische Regelung der Raumtemperatur.
Für eine bedarfsgerechte Aufstellung des Verteilers enthält das Sortiment Zubehörteile wie manuelle und automatische Entlüfter, Absperrventile und Montagebügel.
Die Abmessungen der Verteiler und der Zubehörteile sind exakt auf unsere Mischergruppen (separat erhältlich) abgestimmt und bieten eine komplette Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung.
Die Bauteile sorgen für Flexibilität: Nicht jede Fußbodenheizung hat die gleichen Anforderungen. Mit unseren Bauteilen können Sie einen Verteiler nach Ihren Bedürfnissen zusammenbauen.
Hohe Qualität verhindert Probleme: Vermeiden Sie die Gefahr von Korrosion und Leckagen in einem Fußbodenheizsystem, indem Sie nur hochwertige Materialien verwenden. Wir verwenden ausschließlich Messing nach der Norm CW617N.
Tests minimieren Ausfälle: Alle Verteilerbauteile sind druck-, temperatur- und kapazitätsgeprüft, damit ein solides System für die nächsten Jahre gewährleistet ist.
Vereinfachte Voreinstellung: Vermeiden Sie Aufwärmprobleme, indem Sie das System jederzeit hydraulisch abgleichen. Wir machen die Voreinstellung einfach. Für die Danfoss Drosselklappenvoreinstellung sind keine Werkzeuge erforderlich, die Drosselklappe ist präzise, überprüfbar und aus einem Stück gefertigt (Ventil mit integriertem Sitz anstelle eines Sitzes im Sammler).
Passend zu den Mischergruppen: Die Abmessungen der Verteiler und Mischergruppen sind exakt aufeinander abgestimmt, sodass Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung nach Ihren Bedürfnissen aufbauen können.
You can easy dimension your floor heating system with our quick planner.
Selecting floor heating pipe type and dimension, define heat loss, and divide rooms into circuits, is now easier than ever with the Floor Heating tool in Installer app.
All you need to do is find the Floor Heating Pre-setting tool in Installer app and you’re good to do.
Check out this in-depth walkthrough video to learn more.
Document hydronic floor heating system calculations and keep track of your clients with absolute ease with the Projects feature on the Installer App.
With this feature, you can also add new clients, input their data, and document installations.
To learn more, check out this walkthrough video.
Get your 3D BIM objects and start design your hydronic underfloor heating.
Read more and Download
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr