Unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher sind hervorragend geeignet für Schlämme, Abwasser, verschmutzende oder hochviskose Flüssigkeiten sowie Medien mit Faser- und Feststoffgehalt und eine optimale Lösung für Anwendungen, bei denen schwierige Flüssigkeiten behandelt werden müssen. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, wodurch sehr nahe Temperaturdifferenzen bearbeitet werden können.
Da wir aufgerollte Metallbleche statt Rohrbündeln verwenden, können wir ohne Abstriche beim Kanalabstand eine hohe Wärmeleistung erreichen, sodass die Medien ungehindert fließen können.
Die Spiralwindung selbst trägt zum turbulenten Durchfluss bei, während mithilfe des Einkanal-Designs ein „selbstreinigender“ Mechanismus entsteht und so Verschmutzungen vermieden werden. Ablagerungen erhöhen die Geschwindigkeit an bestimmten Stellen, wodurch eine Scheuerwirkung entsteht: Diese reicht meist bereits aus, um Schmutzansammlungen zu lösen. So können unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher ohne Wartung oder Reinigung in sehr langen Prozessen eingesetzt werden.
Einige Medien sind jedoch so schwierig, dass der Wärmetauscher häufiger gewartet und gereinigt werden muss. Aus diesem Grund haben wir Scharnierdeckel entworfen, die mit C-Klemmen versiegelt sind, wodurch eine Schwenktür entsteht. Diese lässt sich mühelos und ohne spezielles Werkzeug öffnen bzw. schließen und bietet somit Zugang zur gesamten Spirale für Inspektions- und Reinigungsarbeiten.
Funktionen und Vorteile
Einkanaliges Design, das hohe Schergeschwindigkeiten erzeugt, die zu einem Selbstreinigungseffekt beitragen und ein Verstopfen des Geräts verhindern. Spiralwärmetauscher sind die perfekte Lösung für schwierige, hochviskose Medien.
Die Kanalgröße ist so gewählt, dass sie dem Volumenstrom und den Eigenschaften des Mediums entspricht. Die vielen Variationen in Durchmesser und Breite der Spirale erlauben viele verschiedene Kombinationen, so dass wir für jede Aufgabe die optimale Lösung schaffen können.
Entwickelt für ein sehr aggressives Temperaturprogramm und mit einer breiten Palette von Materialien und Plattendicken. Wir passen jeden Spiralwärmetauscher an die Anforderungen ihrer jeweiligen Anwendung an.
Ein begrenzter Bedarf an Wartung und Reinigung sorgt für eine verlängerte Betriebszeit. Wenn besonders schwierige Medien eine Reinigung erforderlich machen, ermöglichen die Scharnierdeckel den problemlosen Zugang zur gesamten Wärmeübertragungsfläche.
Unsere Spiralwärmetauscher stellen eine kompakte Lösung dar und benötigen nur wenig Platz. Die langen, gekrümmten Strömungspfade ermöglichen trotz ihrer geringen Abmessungen einen extrem hohen Wärmeübertragungskoeffizienten – bis zu zweimal höher als bei Konkurrenzprodukten in Rohrbündelausführung.
Anwendungen
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Biogasindustrie
- Abwasserindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
Technische Infos:
- Anschlüsse von DN32 bis DN300
- (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
- Mantelmaterialien: Stahl, Edelstahl
- Spiralmaterialien: Stahl, Edelstahl
- Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)*
- Betriebstemperaturen von -20 °C bis 200 °C (392 °F)
*Höherer Druck auf Anfrage möglich

SONDEX® Spiral heat exchangers
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Datenblatt | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2022 | 769.7 KB | |
Broschüre | Spiral heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 4.5 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Traditionelle PlattenwärmeübertragerDie traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.