Hohe Wärmeleistung
Die Fischgrät-Plattenmustertechnologie von SONDEX® wird für die große Mehrheit unserer Plattenwärmeübertrager eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe thermische Leistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckabfall auf die effizienteste Weise. Fischgrätplatten sind mit unterschiedlichen Presstiefen, Profilabständen und Winkeln erhältlich, wobei jedes einzelne Profil für eine bestimmte Anwendung optimiert ist.
Was bedeutet das für Sie?
Diese Prägung wurde entwickelt, um Turbulenzen auch bei niedrigem Volumenstrom zu maximieren, und sorgt für eine beispiellose Wärmeübertragung. Diese Prägung hat seine Wirksamkeit durch strenge Tests bewiesen und ist die Standardwahl für Plattenwärmeübertrager.
Varianten des Fischgrätmusters sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Turbulenzen erzeugen, einen unterschiedlichen Druckabfall aufweisen und unterschiedliche thermische Anforderungen erfüllen. Jede Variante besetzt eine bestimmte Nische oder ist auf eine bestimmte Art von Aufgabe ausgerichtet. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, alle Ihre Anforderungen an die Wärmeübertragung optimal zu erfüllen, unabhängig von der Anwendung.
Zu den besonderen Merkmalen gehören ein verstärkter Rahmen für eine stabilere Plattenaufhängung, ein optimierter Verteilungsbereich mit dem Stagnationszonen verhindert werden, eine maximierte Wärmeübertragungsfläche für hohe Leistung und die einzigartigen 'Sonder Lock' Dichtungen, die eine korrekte Ausrichtung des Plattenpakets beim Montierten des Wärmeübertrager gewährleisten wird.
Funktionen und Vorteile
Eine maximierte Wärmeübertragungsfläche, die für jede Anwendung optimiert ist, reduziert die Gesamtzahl der für eine optimale Leistung erforderlichen Plattenanzahl. Dank der hohen Effizienz können Sie die Leistung steigern und den Energieverbrauch senken.
Entwickelt, um eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien über die gesamte Platte zu gewährleisten und Stagnationszonen zu verhindern, was zu einer optimalen Nutzung des Druckabfalls führt.
Einzigartiges Dichtungssystem, das eine Fehlausrichtung des Plattenpakets verhindert und eine problemlose Montage ermöglicht. Die speziell entwickelte Dichtungsnut erhält die Elastizität der Dichtung und erhöht deren Lebensdauer.

Erfahren Sie, wie der SONDEX® Plattenwärmetauscher mit Dichtung funktioniert.
Von Design und Konstruktion bis hin zu Funktionsprinzipien führen wir Sie durch die wichtigsten Merkmale dieser hocheffizienten Wärmeübertragungslösungen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 4.7 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 02 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 5.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompakt-PlattenwärmeübertragerDie traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die ideale Wahl für viele Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Wir verfügen über das größte Plattenportfolio der Welt und passen jeden Wärmeübertrager genau auf Ihre Bedürfnisse an. Innovative Technologien und intelligentes Design machen unsere traditionellen Plattenwärmeübertrager zu einer hervorragenden Investition.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate-TechnologieMit der Einführung der neuen D-Platten-Serie haben unsere Danfoss-Ingenieure die Konstruktion von Wärmetauscherplatten verbessert. Auf der Grundlage unserer jahrelangen Erfahrung in der Wärmeübertragungstechnologie und unseres umfassenden Anwendungswissens haben wir die traditionellen Fischgrätplatten erheblich verbessert, um die Art und Weise, wie wir über Wärmetauscherplatten denken, wirklich neu zu definieren.