Lokaler Service und Wartung – immer in Ihrer Nähe!
Unser Serviceteam bietet Reparaturen, Fehlerbehebung, Upgrades sowie Reinigung und Wartung Ihrer Plattenwärmetauscherlösung vor Ort.
Wir verwenden immer Originalersatzteile sowohl für SONDEX®-Wärmetauscher als auch für unsere Auswahl an Wärmetauschern anderer Marken.
Lassen Sie sich von unseren hochqualifizierten Experten unterstützen, damit Sie Probleme vermeiden, bevor sie auftreten, dank unseres maßgeschneiderten Programms, das vom vollständigen Wartungssupport bis hin zum Ad-hoc-Service reicht.
Für Ihren Komfort
Wir erarbeiten mit Ihnen den am besten geeigneten Zeitplan für die Durchführung von Leistungsdiagnosen, Plattenreinigung und -inspektionen, Fehlerprüfungen mit schnellem Austausch und Reparaturen nach Bedarf. Unsere qualifizierten Techniker reinigen Ihre Wärmetauscher mit umweltfreundlichen, wirtschaftlichen Methoden, und wir sorgen dafür, dass Ihr Wärmetauscher so schnell wie möglich mit voller Kapazität betrieben werden kann. Immer mit Blick auf Ihre Prozesspriorität.
Wir sind voll ausgestattet, um nach Möglichkeit und auf Ihren Wunsch auch CIP (Cleaning in Place) durchzuführen.
Ersatz durch Original-Ersatzteile
Wenn Ihr Plattenwärmetauscher defekt ist oder eine schlechte Leistung aufweist, stellen unsere Reparaturserviceteams Ihre Installation sofort wieder betriebsbereit. Wir ersetzen verschlissene Dichtungen und beschädigte oder undichte Platten durch Originalersatzteile, die den ursprünglichen Spezifikationen Ihrer Lösung entsprechen. Originalersatzteile sind für die Leistung und Lebensdauer des Wärmetauschers sowie für die Qualität und Garantie Ihres Wärmetauschers unerlässlich. Je nach Betriebsabhängigkeiten des Wärmetauschers wird empfohlen, einen Satz Originalersatzteile vor Ort zu haben, um unerwartete Ausfallzeiten zu reduzieren.
360 Grad-Analyse Ihrer Lösung
Wir bieten auch an, Ihre aktuelle Konfiguration zu analysieren, um zu bestimmen, ob die Lösung optimiert werden kann, z. B. durch Erhöhung der Anzahl der Platten im Wärmetauscher.
Dies ist ein Upgrade Ihres gesamten Systems, da effizientere Wärmetauscher die Gesamtleistung verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch senken, wodurch Ihr Kohlenstofffußabdruck minimiert und nicht zuletzt Ihre Kosten gesenkt werden.

Systemausfälle und -abschaltungen vermeiden!
Regelmäßige Wartung sorgt für hohe Leistung und niedrige
Betriebskosten – ein sauberer Wärmetauscher senkt den Energieverbrauch erheblich.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um ein unverbindliches Angebot für Ihren nächsten Wärmetauscher-Service zu erhalten.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Schwedisch | Mehrfach | 17 Nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 02 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Broschüre | Gasketed heat exchanger service - always available near you | Englisch | Mehrfach | 24 Feb., 2023 | 1.8 MB | |
| Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Gedichteter Plattenwärmeübertrager für HygieneanwendungenEntdecken Sie überlegene Verarbeitung mit den gedichteten Plattenwärmeübertragern für Hygieneanwendungen von Danfoss, die sorgfältig entwickelt wurden, um die strengsten Hygieneanforderungen zu erfüllen. Unsere Lösungen verwenden FDA-konforme Materialien, um die höchstmögliche Qualität Ihres Endprodukts sicherzustellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Freistrom-Plattenwärmeübertrager SF160SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Teilverschweißter Plattenwärmeübertrager für Ammoniakanwendungen in der IndustriekälteDie teilverschweißten Plattenwärmeübertrager sind für Industrieanwendungen optimiert. Die teilgeschweißten Plattenwärmeübertrager von Danfoss sind für die Bauweise von Ammoniakanlagen ausgelegt und können für Anwendungen wie Verflüssiger, geflutete und gepumpte Verdampfer, Unterkühler, Überhitzer und Ölkühler eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Kompakt-PlattenwärmeübertragerDie traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die ideale Wahl für viele Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Wir verfügen über das größte Plattenportfolio der Welt und passen jeden Wärmeübertrager genau auf Ihre Bedürfnisse an. Innovative Technologien und intelligentes Design machen unsere traditionellen Plattenwärmeübertrager zu einer hervorragenden Investition.