Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von Verteilern für Fußbodenheizungen, die fertig montierte Verteilersätze anbieten, bieten wir eine große Auswahl an hochwertigen Bauteilen, damit Sie Ihren Verteiler selbst herstellen können. So können Sie die Bauteile an Ihre Anforderungen anpassen und den für die Aufgabe am besten geeigneten Verteiler ermitteln.
Das Herzstück eines jeden Verteilers bilden der Vorlauf-Kollektor und der Rücklauf-Kollektor. Sie werden als Sätze bereitgestellt. Sie können einen Satz mit oder ohne Durchflussmesser am Verteiler und mit Standard- oder voreingestellten Regelventilen im Kollektor wählen. Die Durchflussmesser und die Regelventile mit Voreinstellung helfen Ihnen dabei, im System einen korrekten hydraulischen Abgleich zu erreichen. Thermische Stellantriebe an den Regelventilen ermöglichen eine elektronische Regelung der Raumtemperatur.
Für eine bedarfsgerechte Aufstellung des Verteilers enthält das Sortiment Zubehörteile wie manuelle und automatische Entlüfter, Absperrventile und Montagebügel.
Die Abmessungen der Verteiler und der Zubehörteile sind exakt auf unsere Mischergruppen (separat erhältlich) abgestimmt und bieten eine komplette Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung.
Funktionen und Vorteile
Die Bauteile sorgen für Flexibilität: Nicht jede Fußbodenheizung hat die gleichen Anforderungen. Mit unseren Bauteilen können Sie einen Verteiler nach Ihren Bedürfnissen zusammenbauen.
Hohe Qualität verhindert Probleme: Vermeiden Sie die Gefahr von Korrosion und Leckagen in einem Fußbodenheizsystem, indem Sie nur hochwertige Materialien verwenden. Wir verwenden ausschließlich Messing nach der Norm CW617N.
Tests minimieren Ausfälle: Alle Verteilerbauteile sind druck-, temperatur- und kapazitätsgeprüft, damit ein solides System für die nächsten Jahre gewährleistet ist.
Vereinfachte Voreinstellung: Vermeiden Sie Aufwärmprobleme, indem Sie das System jederzeit hydraulisch abgleichen. Wir machen die Voreinstellung einfach. Für die Danfoss Drosselklappenvoreinstellung sind keine Werkzeuge erforderlich, die Drosselklappe ist präzise, überprüfbar und aus einem Stück gefertigt (Ventil mit integriertem Sitz anstelle eines Sitzes im Sammler).
Passend zu den Mischergruppen: Die Abmessungen der Verteiler und Mischergruppen sind exakt aufeinander abgestimmt, sodass Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung nach Ihren Bedürfnissen aufbauen können.
Tools und Apps

Verwandte Produkte
-
Automatische Strangventile
Automatische Strangventile sind die dynamische Abgleichlösung für viele Heiz- und Kühlsysteme. Differenzdruckregler halten den Differenzdruck in einem Strangabschnitt konstant und eliminieren Druckschwankungen, die in Systemen mit variablem Durchfluss, wie z.B. in Zweirohr-Heizungssystemen bei Teillastbedingungen. Diese Ventiltypen können in Heizkörper- und Fußbodenheizungen, aber auch in Kühlsystemen eingesetzt werden.
-
Automatischer Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung Typ AB-PM
Das AB-PM ist ein kombiniertes Abgleichventil, das sowohl Differenzdruckregelung als auch Durchflussbegrenzung ermöglicht. Die Ventile verhindern Druckschwankungen unter Voll- und Teillastbedingungen und können mit einem Stellantrieb zur Zonenregelung ausgestattet werden.
-
GreenCon Ein-/Aus-Raumthermostate
GreenCon-Ein/Aus-Raumthermostate werden in Kühl- und Heizsystemen mit Gebläsekonvektoren zur Regelung der Raumtemperatur eingesetzt. Durch das Regeln der Raumtemperatur in Abhängigkeit von der vom Benutzer gewünschten Temperatur sorgt GreenCon für hohe Energieeffizienz und gleichzeitig für optimalen Wärmekomfort im Raum.