Ultraschallzähler für anspruchsvolle Anwendungen
Der SonoMeter™ 40 ist ein kompaktes Ultraschallmessgerät zur Messung des Durchflusses und der thermischen Energie in Heiz- und/oder Kühlanwendungen in Fernwärmenetzen, Gewerbe- und Wohngebäuden.
Das Messgerät ist für die MID-Klasse II, B+D, zugelassen. Er kann für die Installation in Vor- oder Rücklaufleitungen bestellt werden und bietet viele verschiedene Konfigurationsoptionen.
Funktionen und Vorteile
Mehrere Kommunikationsoptionen verfügbar (bis zu 3 Kommunikationsschnittstellen parallel nutzbar)
Austauschbare Temperaturfühler, Batterien und Kommunikationsmodul
Die Netzversorgung mit Batterie-Backup stellt sicher, dass auch bei Stromausfall kein Datenverlust auftritt
Batterielebensdauer (bis zu 15 Jahre) oder Netzbetrieb mit 24 V/230 V – reduziert die Austauschhäufigkeit

Technische Angaben
- Größe | Durchfluss: DN15 – DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Temperatur zu Druck 0,1 – 130 °C | PN25
- Typen: Kompaktzähler (Wärme, kombinierte Wärme & Kühlung)
- Zertifizierungen MID Klasse II B+D (Heizen), nationale Kühlzulassungen
- Kabellänge Durchflussfühler: 1,2 m | 2,5 m | 5,0 m | 10,0 m
- Länge Temperaturfühlerkabel: 1,5 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Konfigurationsoptionen:
- Tarife
- Parameter im Display
- Archivdaten
- BMS Einstellungen
- BMS Einstellungen
- Stichtage
- Impulseingangs-/Ausgangswerte
- Daten protokollieren: min. 3 Jahre (unterstützt monatliche, tägliche und stündliche Aufzeichnungen)
- Durchflusssensor IP-Schutzart 68
- Rechenwerk: abnehmbar und IP-Klasse 65
- Modular: 1 Steckplatz für Kommunikationsmodule
- Kommunikationsschnittstelle:
- Verdrahteter M-Bus
- Drahtloser M-Bus (OMS)
- Impulseingang/-ausgang
- Optische Schnittstelle
- Kommunikationsmodule
- Verdrahteter M-Bus
- RS 485 Modbus RTU
- RS 485 BACnet MS/TP
- LoRa WAN
- Stromversorgung:
- Batterie AA-Zelle 3,6 VDC
- Netzteil: 230 V AC | 24 VAC
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | 24 V power supply module and 230 V transformer | Englisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 689.0 KB | |
Bedienungsanleitung | BACnet MS/TP Module for energy meter SonoMeter 40 | Englisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 432.1 KB | |
EU-UK-Deklaration | Danfoss EU-UK 014R2944.01 | Deutsch; Englisch; Lettisch; Polnisch | Mehrfach | 01 Juli, 2025 | 974.3 KB | |
Broschüre | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Englisch | Mehrfach | 16 Jan., 2025 | 1.6 MB | |
Metrologisches Zertifikat | LEI LT-1621-MI004-47 | Englisch; Litauisch | Mehrfach | 01 Juli, 2025 | 801.0 KB | |
Bedienungsanleitung | Modbus RTU Slave Module for energy meter SonoMeter 40 | Englisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 446.9 KB | |
Metrologisches Zertifikat | PTB DE-21-M-PTB-0069 | Deutsch; Englisch | Mehrfach | 01 Juli, 2025 | 2.6 MB | |
Datenblatt | SonoMeter 40 | Englisch | Mehrfach | 29 März, 2024 | 2.0 MB | |
Installationsanleitung | SonoMeter 40 | Englisch | Mehrfach | 16 Mai, 2022 | 2.7 MB | |
Benutzerhandbuch | SonoMeter 40 - Test and calibration instruction | Englisch | Mehrfach | 14 Sept., 2021 | 1.5 MB | |
Bedienungsanleitung | SonoMeter 40 - Wired M-Bus protocol description | Englisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.1 MB | |
Benutzerhandbuch | SonoMeter 40 configuration software | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2022 | 1.2 MB | |
Bedienungsanleitung | SonoMeter 40, SonoMeter 40c Wireless M-Bus protocol description | Englisch | Mehrfach | 29 März, 2022 | 329.3 KB |