• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Robuster Zähler zur Eingangsverbrauchsmessung

Der SonoMeter™ 31 ist ein kompakter Ultraschallzähler zur Messung des Wärme- und Kälteverbrauchs am Eingang des Gebäudes oder in Fernwärmenetzen. Er ist gegenüber hohen Temperaturen widerstandsfähig und für Hochdruckanwendungen konzipiert. Der Zähler ist sowohl als netzbetriebene Version (230 V AC) als auch als Batterieversion mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer erhältlich.

Der Zähler ist für die MID-Klasse II, B+D, zugelassen.

Technische Angaben

  • Größe | Durchfluss:  DN65 – DN100 | Qp 25 – 60 m3/h
  • Temperatur zu Druck 5–130 °C | PN16/25
  • Typen Typen: Kompaktzähler (Wärme-, Kälte- und kombinierte Anwendungen)
  • Zertifizierungen MID-Klasse II, B+D (Heizung)
  • Kabellänge Durchflusssensor: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
  • Länge Temperaturfühlerkabel: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
  • Konfigurationsoptionen:
    • Pulsausgänge
    • Zusätzliche Sensoren für Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Datenaufzeichnung: 3 Jahre, unterstützt Tageswerte
  • Rechenwerk: abnehmbar und IP-Klasse 65
  • Modular: 1 Steckplatz für Kommunikationsmodule
  • Datenübertragung:
    • Verdrahteter M-Bus
    • Drahtloser M-Bus (OMS)
    • Impulseingang/-ausgang
    • RS 485 Modbus RTU
    • 4-20 mA, Analogausgang
  • Stromversorgung
    • Batterie D-Zelle 3,6 V
    • Netzteil 230 V AC | 24 VAC

Funktionen und Vorteile

Kann in Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen installiert werden

Hohe IP-Schutzart – senkt die Schadensquote des Zählers

und die Austauschkosten

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, z. B. für die Gebäudeautomation

Einsetzbar in Glykolanwendungen (keine MID-Zulassung)