Ultraschallzähler für anspruchsvolle Anwendungen
Der SonoMeter™ 30 ist ein kompakter Ultraschallzähler zur Messung des Wärme- und Kälteverbrauchs am Eingang des Gebäudes oder in Fernwärmenetzen. Er kann sowohl für den Vor- als auch für den Rücklauf konfiguriert werden und bietet eine Batterielebensdauer von bis zu 11 Jahren.
Das Messgerät ist für die MID-Klasse II, B+D, zugelassen.
Technische Angaben
- Größe | Durchfluss: DN15 – DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
- Temperatur zu Druck 5–130 °C | PN16/25
- Typen Typen: Kompaktzähler (Wärme-, Kälte- und kombinierte Anwendungen)
- Zertifizierungen MID-Klasse II, B+D (Heizung)
- Kabellänge Durchflusssensor: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
- Länge Temperaturfühlerkabel: 1,5 m Standard (austauschbar und zugelassen für bis zu 10,0 m)
- Konfigurationsoptionen:
- Impulseingangs-/Ausgangswerte
- Tarife
- Parameter im Display
- Archivdaten
- MBus-Einstellungen
- Stichtage
- Datenaufzeichnung: 3 Jahre, unterstützt Tageswerte
- Rechenwerk: abnehmbar und IP-Klasse 65
- Modular: 1 Steckplatz für Kommunikationsmodule
- Datenübertragung:
- Verdrahteter und drahtloser M-Bus
- Impulseingang/-ausgang
- RS 485 Modbus
- BACnet
- Stromversorgung
- Batterie AA-Zelle 3,6 VDC
- Netzteil: 230 V AC | 24 VAC
Funktionen und Vorteile
Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, z. B. für die Gebäudeautomation
Serienmäßig mit Impulsein- und -ausgang ausgestattet
Der hohe Dynamikbereich (1:250) verbessert die Messgenauigkeit auch bei kleinen Durchflussmengen.
Die Netzversorgung mit Batterie-Backup stellt sicher, dass auch bei Stromausfall kein Datenverlust auftritt
Einsetzbar in Glykolanwendungen (keine MID-Zulassung)
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Energy metering solutions - Product overview | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2020 | 2.5 MB | |
| Exportkontrollerklärung | Energy meters | Englisch | Mehrfach | 04 Nov., 2025 | 207.3 KB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
| Metrologisches Zertifikat | LEI LT-1621-MI004-020 Rev. 2 | Englisch; Litauisch | Mehrfach | 01 Juli, 2025 | 463.3 KB | |
| Benutzerhandbuch | Modbus RTU module for SonoMeter 30 | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2019 | 730.6 KB | |
| Broschüre | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2016 | 330.6 KB | |
| Broschüre | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Englisch | Mehrfach | 12 Apr., 2019 | 560.5 KB | |
| Benutzerhandbuch | SonoMeter 30 | Englisch | Mehrfach | 10 Dez., 2019 | 2.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | SonoMeter 30 - Test and calibration instruction | Englisch | Mehrfach | 07 Okt., 2019 | 1.2 MB | |
| Datenblatt | SonoMeter 30 Energy Meters | Englisch | Mehrfach | 24 Aug., 2020 | 1.8 MB | |
| Benutzerhandbuch | SonoMeter 30 Ultrasonic energy meter | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2020 | 2.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | SonoMeter 30 wired M-Bus description | Englisch | Mehrfach | 19 Apr., 2018 | 634.5 KB |