Infocal 9

  • Übersicht
  • Dokumente

Energierechenwerk für Strömungssensoren in gewerblichen Anwendungen

Das Infocal™ 9 ist ein Rechenwerk für Energiezähler, das z. B. in Kombination mit SONO 3500 CT™ Durchflusszählern oder SonoSensor™ 30 Durchflusssensoren verwendet werden kann. Es ist eigens für Wärme- und Kälteanwendungen sowie für kombinierte Wärme-/Kälteanwendungen in Nah- und Fernenergiesystemen konzipiert.

Das Rechenwerk ist für die MID-Klasse II, B+D, zugelassen und wird entweder mit einem 230-V-AC-Netzteil oder als batteriebetriebene Version mit einer Lebensdauer von 12 Jahren geliefert.

Technische Daten

  • Größe: DN15 – DN1200
  • Temperatur: 0-160 °C 
  • Typen: Energierechenwerk
  • Zulassungen: MID-Klasse II B+D (Wärme)
  • Kabellänge des Durchflusssensors: bis zu 100,0 m (230 VAC)| 10,0 m (Batterieversorgung)
  • Kabellänge des Temperaturfühlers: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
    • Pulsausgänge
    • Zusätzliche Sensoren für Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Datenaufzeichnung: 36 Monate
  • Größe: DN15 – DN1200
  • Temperatur: 0-160 °C 
  • Typen: Energierechenwerk
  • Zulassungen: MID-Klasse II B+D (Wärme)
  • Kabellänge des Durchflusssensors: bis zu 100,0 m (230 VAC)| 10,0 m (Batterieversorgung)
  • Kabellänge des Temperaturfühlers: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
    • Pulsausgänge
    • Zusätzliche Sensoren für Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Datenaufzeichnung: 36 Monate

Funktionen und Vorteile

Verfügbar in vielen Größen, von DN15 bis DN1200

Hochfrequente Eingangsimpulse für Strömungssensoren bis 200 Hz

Der große Temperaturbereich erweitert das Anwendungsspektrum des Produkts

Strömungskabel bis zu 100,0 m lang

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp