Heiz- und Kühlsysteme, die für konstantem Durchfluss konstruiert sind, wälzen große Wassermengen um. Für höchste Effizienz ist es wichtig, dass die Nenndurchflüsse in den verschiedenen Abschnitten des Systems korrekt sind. Manuelle Strangventile sind eine gute Option für Systeme mit konstantem Durchfluss. Sie können nach der Installation in Betrieb genommen und auf den Nenndurchfluss eingestellt werden. Es besteht nicht die Gefahr, dass sich der Durchfluss aufgrund von Teillastbedingungen ändert. Für den korrekten hydraulischen Abgleich im System werden manuelle Strangventile unterschiedlicher Größe installiert, je nach dem erforderlichen Durchfluss in bestimmten Abschnitten des Systems.
Danfoss liefert ein breit gefächertes Sortiment manueller Strangventile, Absperrventile, Messwerkzeuge und entsprechenden Zubehörs.
- Ventile in Flanschausführung des Typs MSV-F2 in DN 15–400
- Strangregulierventile in Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-BD, MSV-B und MSV-O in DN 15–50
- Absperrventile in Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-S in DN 15–50
- Messwerkzeuge Typ PFM 5001 und PFM 100
- USV Strnagventile zum manuellen Abgleich von Heizungs- und Kühlanlagen
- AB-QT die Lösung für Einrohranlagen kombiniert aus AB-QM und QT
- CCR3+ elektronischer Regler
Funktionen und Vorteile
Umfangreiches Produktsortiment
Mit Ventilen in Nennweiten von DN 15 bis 400, Montagemöglichkeiten mit Innengewinde, Außengewinde oder Flanschen und der Verfügbarkeit von Messwerkzeugen und Zubehör gibt es immer ein manuelles Strangventil von Danfoss, das Ihren Anforderungen entspricht.
Kompakter Aufbau
Alle Strangventile von Danfoss sind so konzipiert, dass sie wenig Platz beanspruchen und einfach zu installieren sind. Das abnehmbare Handrad an LENOTM-MSV-Ventilen ist ein in der Praxis bewährtes Beispiel hierfür.
Produktprogramm

Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 10.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 18 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2015 | 5.6 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slowakisch | Slowakei | 23 März, 2021 | 16.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 02 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 26 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 14 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 21 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 21 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 11 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 12 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 1.0 MB | |
Anwendungshandbuch | Planungshandbuch hydraulische Anwendungen | Deutsch | Mehrfach | 01 Apr., 2021 | 16.5 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Ausschreibungstexte
Tools und Apps
Software-Tools