Bei Durchflussreglern mit integriertem Motor-Regelventil sind mehrere Funktionen in einem einzigen Produkt integriert: ein Motor-Regelventil, ein Volumenstrombegrenzungs- und ein Differenzdruckregler.
Mit drei in einem Ventilgehäuse integrierten Funktionen spart dieser sehr viel Platz.
Diese Ventile bieten eine gute Regelung, unabhängig von Druckschwankungen im System, und darüber hinaus die Möglichkeit, den maximalen Durchfluss im System zu begrenzen. Das Regelventil ist druckunabhängig und hat 100%ige Ventilautorität.
In Fernwärmestationen mit mehreren angeschlossenen Kreisen eingebaute Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil ermöglichen diese eine hervorragende Regelung jedes einzelnen Kreises.
Es wird empfohlen, den Regler im Rücklauf einzubauen. Er kann jedoch auch im Vorlauf installiert werden.
Funktionen und Vorteile
Eliminiert Druckschwankungen und bietet optimale Betriebsbedingungen mit verbesserter Temperaturregelungsqualität.
Ausgelegt für anspruchsvolle Systeme, korrosions-, kavitations- und schmutzbeständig.
Das angeschlossene System ist gegen Druckstöße, Schwankungen, Kavitation und Geräuschentwicklung geschützt.
Tools und Apps
FAQ
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Effizientes Nahwärmenetz in Eurasburg (Schwaben) | Made with DanfossSo geht Wärmewende! Ein Nahwärmenetz-Projekt in Eurasburg (Schwaben) zeigt, wie wir die Wärmeversorgung auf dem Land sichern und Heizen für uns alle bezahlbar bleibt – jetzt mehr erfahren!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieeffizientes Luxushotel in HamburgEin Hotel über 14 Etagen stellt viele Anforderungen an die Gebäudetechnik. Regelkomponenten von Danfoss ermöglichen Energieeffizienz und setzen neue Maßstäbe.