• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ölvorwärmer

Für optimal vorgewärmtes Öl und konstante Bedingungen in der Öldüse empfiehlt Danfoss die Ölvorwärmer FPHB und FPHE mit PTC-Heizung. Mit dem neuen FPHE können Sie einen Biokraftstoff-Mix von über 10 Prozent verwenden. FPHE hat eine Kapazität von 3 bis 6 kg/h, FPHB eine Kapazität von bis zu 10 kg/h. FPHE 3 und 5 können auch mit einem eingebauten Verschlussventil geliefert werden und sind Teil unseres LE-Systems.

Danfoss stellt mehr als verschiedene 100 Typen her, die auf den Bedarf der Brennerhersteller angepasst sind.

Tools und Apps

Softwaretools