Normalerweise dauert das das Wechseln eines Ölfilters 10 Minuten. Tritt dabei Öl aus, können leicht weitere 5 Minuten für die Reinigung anfallen. Die einzigartige Danfoss-Filterpatrone lässt sich in nur 45 Sekunden einfach und ohne Ölaustritt austauschen.
Alle Filter wurden eigens für die Verwendung mit Heizöl und Kerosin entwickelt, getestet und zugelassen: Sie behalten ihre Form und verrutschen nicht. Alle Service-Ölpumpen von Danfoss sind mit der roten Danfoss-Filterpatrone ausgestattet (der einzigen Filterpatrone, die für den Einsatz in Ölpumpen der Danfoss Diamond Serie Service 2.0 zugelassen und freigegeben ist). Auf diese Weise können Sie den Filter in einem sauberen und schnellen Arbeitsgang erreichen und austauschen, ohne das Gehäuse aufschrauben zu müssen.
Nicht immer ist erkennbar, ob sich im Inneren des Filters Ablagerungen (Schmutz) ansammeln. Um Risiken und Effizienzverluste zu vermeiden, sollten Sie den Filter im Rahmen der jährlichen Wartung Ihres Ölbrenners austauschen.
Keine Kompromisse. Mit Rot liegen Sie richtig, wenn es um die Wahl der Filterkassette geht.
Funktionen und Vorteile
Kann in nur 45 Sekunden ausgetauscht werden.
Freigegeben für Heizöl und Kerosin.
Ein gut eingestellter Brenner kann den Ölverbrauch um bis zu 10 % und mehr senken.
Filterpatronen wechseln
Anleitung zum sicheren und optimalen Austausch der Filterpatrone in einer Danfoss-Ölpumpe (BFP 20, 21, 41 und 52)
Tools und Apps
Anwendungsleitfaden
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | BFPM 20 Motor Pumpen Einheit | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 461.1 KB | |
Datenblatt | BFPM 21 Motor Pumpen Einheit | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 586.6 KB | |
Datenblatt | BFPM 52 Motor Pumpen Einheit | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 595.6 KB | |
Datenblatt | BFPM 61 Motor Pumpen Einheit | Deutsch | Mehrfach | 22 Jan., 2020 | 624.2 KB | |
Datenblatt | Motor Pumpen System BFPM - Steuerung | Deutsch | Mehrfach | 06 Dez., 2019 | 591.1 KB | |
Datenblatt | Oil Motor Pump BFPM Controller | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 557.2 KB | |
Datenblatt | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Englisch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 375.2 KB | |
Datenblatt | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Englisch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 499.5 KB | |
Datenblatt | Oil Motor Pump type BFPM 52 | Englisch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 509.8 KB | |
Datenblatt | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Englisch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 538.7 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Italienisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 408.5 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Englisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 404.8 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 462.1 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Russisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 455.5 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Französisch | Belgien | 27 Mai, 2019 | 462.4 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 454.7 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 568.8 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Französisch | Mehrfach | 27 Mai, 2019 | 411.6 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Niederländisch, Flämisch | Belgien | 20 Apr., 2023 | 553.7 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Französisch | Mehrfach | 13 Apr., 2023 | 559.7 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Italienisch | Mehrfach | 13 Apr., 2023 | 550.2 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Französisch | Belgien | 18 Apr., 2023 | 562.5 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Griechisch (Modern) | Mehrfach | 12 Juli, 2023 | 679.9 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 13 Apr., 2023 | 590.3 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Russisch | Mehrfach | 28 Mai, 2019 | 490.6 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Englisch | Mehrfach | 13 März, 2023 | 534.1 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 13 Apr., 2023 | 552.4 KB | |
Datenblatt | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 Apr., 2023 | 561.6 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 24 Juni, 2019 | 463.1 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Französisch | Mehrfach | 24 Juni, 2019 | 420.0 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Italienisch | Mehrfach | 24 Juni, 2019 | 416.9 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Englisch | Mehrfach | 24 Juni, 2019 | 412.5 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Juni, 2019 | 516.0 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Englisch | Mehrfach | 13 Juni, 2019 | 427.7 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Französisch | Mehrfach | 13 Juni, 2019 | 441.6 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Italienisch | Mehrfach | 13 Juni, 2019 | 437.4 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 13 Juni, 2019 | 480.0 KB | |
Datenblatt | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 13 Juni, 2019 | 533.8 KB | |
Datenblatt | Ölbrennerpumpe BFP 20/21, Größe 3 und 5 | Deutsch | Mehrfach | 21 Apr., 2023 | 544.6 KB | |
Datenblatt | Ölpumpe BFP 10/11 Größe 3, 5 u. 6 | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 492.1 KB | |
Datenblatt | Ölpumpe BFP 10/11 Größe 8 und 12 | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 500.4 KB | |
Datenblatt | Ölpumpe BFP 10T/11T Größe 8 und 12 | Deutsch | Mehrfach | 05 Dez., 2019 | 518.3 KB |