Ölfeuerungsautomaten und Fotozellen

  • Übersicht
  • Tools und Apps
  • Videos

Die Danfoss OBC Ölfeuerungsautomaten werden zur Steuerung und Überwachung von ein- oder zweistufigen Brennern mit oder ohne Ölvorwärmer verwendet. Die Standardausführungen werden für eingefeuerte Ölmengen von bis zu 30 kg/h und die Spezialausführungen für Lufterhitzer und eingefeuerte Ölmengen von über 30 kg/h verwendet. Die Regler stehen unter Spannung und sind gemäß EN 230:2005 gesichert. Das Design entspricht den Anforderungen der RoHS- und der WEEE-Richtlinie. 

Fotoeinheiten, Flansche und Flammensensor für OBC

Unsere Ingenieure haben ein breites Sortiment an Fotoeinheiten (Flammenwächtern) für Ölbrenner mit gelber Flamme (d. h. Geräte vom Typ LD bzw. LDS) entwickelt.

Die Fotoeinheiten werden zur Erkennung der Flamme in Ölbrennern mit blauer Flamme verwendet. Alle Fotoeinheiten sind für die Anwendung in Kombination mit Danfoss-Ölfeuerungsautomaten der Serien OBC 80 und BHO 70 vorgesehen und erfüllen die Anforderungen der Norm EN 230:2005 sowie der RoHS- und der WEEE-Richtlinie.

Mehr Informationen zu Fotozellen

Tools und Apps

Softwaretools

Videos

Erweitern Sie Ihr Wissen mit unseren Videos.

Sehen Sie sich auf dieser Seite eine Auswahl unserer neuesten Videos über Ölbrennerkomponenten an oder folgen Sie den Links zu unserem YouTube-Kanal, um die komplette Sammlung unserer Videos zu sehen. Hier finden Sie unter anderem eine große Auswahl an Installationsanleitungen und Videos zum Thema „praktische Tipps”.