• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Regler für Fußbodenheizungen und -kühlungen stellen sicher, dass der erwartete Komfort der Fußbodenheizung und -kühlung erreicht wird.

Die Basislösung für die Regelung eines Systems ist der Einsatz eines Raumthermostats, der für die relativ langsamen Reaktionszeiten der Fußbodenheizung oder -kühlung ausgelegt ist. Der Raumthermostat steuert einen thermischen Stellantrieb, der mehr oder weniger erwärmtes oder gekühltes Wasser in das System einlässt. In den meisten Fällen wird der Thermostat im Wohnzimmer montiert.

Um die Temperatur in mehreren Räumen zu regeln, ist eine fortschrittlichere Steuerungslösung erforderlich. In jedem Raum wird ein Thermostat montiert. Die Raumthermostate werden an einen Hauptregler angeschlossen. Jeder Ausgang eines solchen Hauptreglers steuert einen thermischen Stellantrieb, der auf einem Ventil oder Verteilereinsatz für einen bestimmten Raum montiert ist.

Die modernsten Fußbodenheizungs- und Kühlsysteme ergänzen die Hauptregler um eine Vielzahl von Sonderfunktionen zur Optimierung der Energieeffizienz und des Bedienkomforts. Danfoss bietet zum Beispiel ein kombiniertes drahtloses und 24-Volt-Steuerungssystem mit mehreren RD-Modulen und Zubehör, um eine fortschrittliche Kühlsteuerung, bedarfsgerechte Vorlauftemperatur und vieles mehr zu ermöglichen.

Danfoss bietet eine breite Palette an Fußbodenheizungs- und Kühlungssteuerungen an.

  • Eine fortschrittliche gemeinsame Plattform für 230-Volt-, 24-Volt- und/oder drahtlose Steuerungssysteme vom Typ Danfoss IconTM.
  • 24-Volt-System Typ FH-Wx
  • 230-Volt-Thermostate Typ BasicPlus2
  • Regelventile für Unterputzmontage Typ FHV

Funktionen und Vorteile

Größerer Komfort: Die Fußbodenheizung ist für ihren hohen Komfort bekannt. Aber ohne Raumsteuerung wird der Komfort den Erwartungen der Menschen nicht gerecht.

Weniger Energieverbrauch: Die Fußbodenheizung spart außerdem bekanntlich 5 % des Energieverbrauchs für jedes Grad, um das die Raumtemperatur gesenkt werden kann, ohne an Komfort zu verlieren. Ohne Raumregelung zur Absenkung der Temperatur werden die Einsparungen die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen. 

Flexibilität Mit einer Vielzahl von Steuerungslösungen gibt es immer eine Lösung, die den Anforderungen entspricht. Verdrahtet oder drahtlos, 24 Volt oder 230 Volt, Raumthermostate oder Regelungssysteme, einfach oder erweitert.

Danfoss Icon™ - entwickelt, um das Leben der Menschen zu erleichtern

Danfoss Icon™ - entwickelt, um das Leben der Menschen zu erleichtern

Hochmoderne Raumregelungen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb. Designt wie Lichtschalter, passen sie zu jeder Inneneinrichtung.

Heizungstechnik – leicht gemacht

Heizungstechnik – leicht gemacht

Wir haben versucht, das #Installateurleben ein wenig einfacher zu machen, indem wir eine Seite mit Links zu allem erstellt haben, was Sie als Heizungsfachmann verwenden. 

Erfahren Sie mehr darüber!

 

Sehen Sie sich das Video über Heizungstechnik an