• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Micro Plates | Gelötete Plattenwärmeübertrager | Danfoss

Gelötete Plattenwärmetauscher mit unserer einzigartigen Micro Plate™-Technologie

Erleben Sie eine überlegene Wärmeübertragung mit unseren gelöteten Plattenwärmetauschern mit unserer revolutionären Micro Plate™-Technologie.

Im Vergleich zu herkömmlichen Fischgrätplatten bietet die Micro Plate™ Technologie eine unübertroffene Wärmeübertragung und Energieeffizienz. Die Technologie wurde sorgfältig für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter Wärmepumpen, Kühler, Fernwärme und Fernkühlung.

Entdecken Sie die hervorragende Leistung unserer gelöteten Wärmetauscher, die eine zuverlässige und effiziente Alternative zu bestehenden Marken auf dem Markt bieten. Mit ihrer nahtlosen Kompatibilität bieten unsere Wärmetauscher eine problemlose Lösung für Systemupgrades oder -wartungen und gewährleisten eine optimale Wärmeübertragung.

Die Micro Plate™ Revolution

Das einzigartige und patentierte Micro Plate™-Design übertrifft andere Lösungen auf dem Markt mit besserer thermischer und hydraulischer Leistung, deutlich geringerem Druckabfall und erheblich verbesserter Wärmeübertragung.

10 % bessere Wärmeübertragung

Das Micro Plate™ Plattenmuster schafft eine völlig neue Art von Kanal. Die Platten können aufgrund des Designs und der Anzahl der Kontaktpunkte sehr dünn hergestellt werden. Die dünnen Platten sorgen zusammen mit der starken Turbulenz, die durch das Noppenmuster entsteht, für höchste thermische Leistung.

Darüber hinaus erzeugt das Vertiefungsmuster einen Düsen-Diffusor-Kanal, der größere Turbulenzen und weniger Ablagerungen aufweist als herkömmliche Fischgrätkanäle. In der Düse nimmt die Geschwindigkeit der Flüssigkeit zu, im Diffusor nimmt sie ab. Dies führt zu lokalen Druckschwankungen innerhalb des Kanals, was dazu beiträgt, die Grenzebene zu verfeinern und eine größere Turbulenz auf der Oberfläche der Heizplatte zu erzeugen, wodurch verhindert wird, dass Schmutz an den Platten haftet.

Bessere Durchflussverteilung

Die verbesserte Verteilung des Wasserflusses in der Micro Plate™-Konstruktion führt zu einem gleichmäßigen Geschwindigkeitsprofil der Flüssigkeit, wodurch die Anzahl der stagnierenden Zonen auf der Platte reduziert wird. Die Minimierung der stagnierenden Zonen ist unerlässlich, um eine hohe Effizienz der Wärmeübertragung bei minimalem Druckverlust zu erreichen. Optimierte Strömungsverteilungsbereiche ermöglichen es der Micro Plate™, den Bereich um die Öffnung effektiv für die Wärmeübertragung zu nutzen, wodurch die Wärmeübertragungsfläche jeder Platte vergrößert wird. Somit entspricht die Wärmeübertragungsfläche fast der physikalischen Fläche der Heizplatte.

Längere Lebensdauer

Die Micro Plate™ Lötpunkte sind flach, wodurch die Lötfläche zwischen den Heizplatten vergrößert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Druckbelastungen über eine größere Fläche verteilen, was im Vergleich zur Fischgrätkonstruktion eine höhere Festigkeit und höhere Druckfestigkeit bedeutet.

Funktionen und Vorteile der Micro Plates™

Bis zu 10 % höhere Wärmeübertragungseffizienz

Längere Standzeit

Erhebliche Kosten- und Energieeinsparungen

Bessere Selbstreinigung

Flexiblere und kompakte Bauweise

Flexiblere und kompakte Bauweise

MPHE Z-Design-Bereich der Mikro-Plattenwärmetauscher

Nutzen Sie die Vorteile der patentierten Danfoss Micro Plate-Technologie in Ihren Kühleranwendungen mit Kältemitteln hoher Dichte (R32, R410A, R454B) im Leistungsbereich von wenigen kW bis 800 kW.

Micro Plate™ Z-Serie – ein Game Changer für Wärmepumpen und Kühler

Das Geheimnis hinter den bahnbrechenden Vorteilen der Z-Serie liegt in der Verwendung des noppenbasierten Designs, das einen asymmetrischen Z-förmigen Flüssigkeitsfluss über die Platten fördert. Wir haben das Plattenmuster komplett überdacht und damit die Leistung unserer Wärmetauscher an die Grenzen getrieben.  Dies maximiert nicht nur die Wärmeübertragungsfläche, sondern die Flüssigkeits- und Dampfphasen des Kältemittels bleiben ausgeglichen, wodurch ein gleichmäßiger thermischer Kontakt mit der Wasserseite der Anlage gewährleistet wird. Dadurch ist es möglich, das Kältemittelvolumen zu reduzieren und die gleiche Wärmeübertragungskapazität mit weniger Platten zu erreichen, was sowohl den Rohstoffbedarf als auch das Produktgewicht reduziert.

Z-Design-Verdampfer für Kühleranwendungen verbessern sowohl die Ressourcen- als auch die Energieeffizienz und ermöglichen die Entwicklung einer neuen Generation modernster Kühler. Sie tragen zur Entwicklung effizienter Gebäudekonzepte bei, die in den nachhaltigen Städten von morgen zur Norm werden sollen.

Unsere MPHE-Serie mit Verdampfern im Z-Design ist die perfekte Komponente für hocheffiziente Klimaanlagen-Kühlsysteme. Ob Z für Null steht, oder für die Millennial-Generation, oder für das Z-Flussmuster von Flüssigkeiten über die Wärmetauscherplatte, alle sind relevant. Mit diesen Wärmetauschern können Kühlerhersteller eine deutlich bessere wirtschaftliche und ökologische Leistung erzielen, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Kapazität einzugehen.

Mit derselben innovativen Technologie wurden alle Z-Design-Modelle sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungen entwickelt, um Dach- und Kellerkompaktinstallationen vorzubereiten. Darüber hinaus eignet sich die Serie auch für neue Anwendungen zur Abwärmerückgewinnung, wie die Wärmeübertragung von Kühlern in Rechenzentren zu Fernwärme- und Fernkühlsystemen.

Funktionen und Vorteile der Z-Design-Prägung

Höhere Wärmeübertragung und Energieeffizienz

Minimales Stauvolumen führt zu weniger Kältemittelfüllung und Einsparungen bei den Installationskosten

Reduzierung des Rohstoffbedarfs und des Produktgewichts

Reduzierung des Rohstoffbedarfs und des Produktgewichts

Geeignet für mehrere Kältemitteloptionen

Kompatibel mit anderen Danfoss-Produkten und geeignet für den Einsatz in ölfreien Systemen

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinesisch (CN) Mehrfach 12 Mai, 2016 21.6 MB .pdf
Broschüre Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Englisch Mehrfach 23 März, 2023 2.4 MB .pdf

Produktprogramm