• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Netzoptionen dienen dazu, höchste Zuverlässigkeit und Effizienz von Frequenzumrichtern in Systemkonfigurationen zu gewährleisten, in denen der Netzqualität höchste Priorität zukommt.

Download des Optionsportfolios

  • Reduziert die Oberschwingungsbelastung durch VLT® Frequenzumrichter bis zu 250 kW
  • Eine patentierte Technik reduziert THD-Werte im Versorgungsnetz auf weniger als 5-10 %
  • Perfekt für industrielle Automatisierung, hochdynamische Anwendungen und Sicherheitsinstallationen
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * Höhere Nennwerte durch Anschluss in Parallelschaltung. Weitere Informationen sind im AHF 005 oder AHF 010 Projektierungshandbuch enthalten.
    • IP20 (ein IP21/NEMA 1-Aufrüstset ist erhältlich)
  • VLT® Sinusfilter sind zwischen Frequenzumrichter und Motor für eine sinusförmige Motorspannung zwischen den Phasen montiert
  • Reduziert die Beanspruchung der Motorisolierung
  • Reduziert die Störgeräusche vom Motor
  • Reduziert Lagerströme (insbesondere in großen Motoren)
  • Reduziert Verluste im Motor
  • Verlängert die Lebensdauer
  • Einheitliches Design der VLT® FC-Baureihe
    • 3 x 200 – 690 V, 2,5 – 800 A*
      * Für höhere Nennleistungen können mehrere Module kombiniert werden.
    • IP00- und IP20-Gehäuse mit Wandmontage bis 75 A (500 V) oder 45 A (690 V)
    • IP23-Gehäuse mit Bodenmontage mit 115 A (500 V) oder 76 A (690 V) oder darüber
    • IP54-Gehäuse mit Wand- und Bodenmontage mit 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Reduziert die du/dt-Werte der Motorklemmenspannung
  • Angeordnet zwischen Frequenzumrichter und Motor zur Beseitigung von sehr schnellen Spannungsänderungen
  • Die verkettete Motorklemmenspannung ist weiterhin pulsförmig, aber ihre du/dt-Werte sind reduziert
  • Reduzieren die Beanspruchung der Motorisolierung und empfehlen sich für Anwendungen mit älteren Motoren, bei aggressiven Umgebungsbedingungen oder häufigem Bremsen, was zu einer erhöhten Zwischenkreisspannung führt
  • Einheitliches Design der VLT® FC-Baureihe
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Für höhere Nennleistungen können mehrere Module kombiniert werden.
    • IP00- und IP20/IP23-Gehäuse für den gesamten Leistungsbereich
    • IP54-Gehäuse bis 177 A erhältlich
  • Angeordnet zwischen Frequenzumrichter und Motor
  • Nanokristalline Kerne schwächen hochfrequente Störungen im Motorkabel ab (geschirmt oder ungeschirmt) und reduzieren Lagerströme im Motor.
  • Verlängert die Lebensdauer der Motorlager
  • Mit du/dt- und Sinusfiltern kombinierbar
  • Reduziert die Störaussendungen vom Motorkabel
  • Reduziert elektromagnetische Störungen
  • Einfach zu installieren – keine Anpassungen erforderlich
  • Ovale Form – ermöglicht Montage im Frequenzumrichtergehäuse oder Motorklemmengehäuse
  • Netzspannung und Filterstrom:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
  • Widerstände absorbieren die während des Bremsens erzeugte Energie und schützen die elektrischen Komponenten vor Überhitzung
  • Optimiert für die FC-Baureihen und Universalausführungen für horizontale und vertikale Anwendungen stehen zur Verfügung
  • Integrierter Thermoschalter
  • Versionen für vertikale und horizontale Montage
  • Eine Reihe von vertikal montierten Einheiten verfügen über die UL-Zulassung
    • Genaue elektrische Anpassung an die Leistungsgröße von jedem einzelnen VLT® Frequenzumrichter für FC 102, FC 202, FC 301 und FC 302
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Gewährleistet ein Spannungsgleichgewicht in Anwendungen für die Zwischenkreiskopplung, in denen die Netzseite des Gleichrichters von mehreren Frequenzumrichtern miteinander verbunden ist
  • UL-Zulassung für Anwendungen mit Zwischenkreiskopplung
  • Bei der Planung von Anwendungen für Zwischenkreiskopplungen sind insbesondere die Kombinationen von verschiedenen Baugrößen und Einschaltkonzepten zu berücksichtigen
  • Für technische Fragen zu Zwischenkreiskopplungen wenden Sie sich an den Danfoss-Anwendungssupport
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive und VLT® HVAC Drive
    • 50 Hz- oder 60 Hz-Netzversorgung