Einführung des neuen Magnetventils ICF 20–2
Lernen Sie das ICF 20–2 kennen, ein Magnetventil der nächsten Generation. Er ist der Nachfolger des legendären EVRA(T) 10/15/20 und wird durch zukunftssichere Upgrades unterstützt. Die einfache Konfiguration und Wartung haben das Magnetventil EVRA(T) 10/15/20 zu einer Legende auf seinem Gebiet gemacht. Und die nächste Generation des ICF-20-Magnetventils
setzt dieses bewährte System eins-zu-eins fort – mit der bekannten Funktionalität, die durch zukunftssichere Upgrades verbessert wird.
Funktionen und Vorteile
-
Anschweissenden ersetzen Flanschverbindungen, um Leckagen zu vermeiden, die Sicherheit zu verbessern und einen umweltfreundlicheren Betrieb zu garantieren
-
Das geschmiedete Gehäuse eröffnet den Betrieb in einem breiteren Anwendungsspektrum, einschließlich CO2, bis zu -60°C und bis zu 65 bar
-
Optimiertes Zwei-Schweiß-Design reduziert die Komplexität
-
Durch den Ersatz der O-Ringe durch Flachdichtungen werden prinzipiell auch Anwendungen mit brennbaren Kältemitteln möglich.
-
90% der EVRA(T)-Anschlussvarianten werden mit einer Vielzahl von Anschlussvarianten und -größen abgedeckt
-
Anschweißenden DIN-, ASME- und SOC- sowie Lötanschlüsse für CO2-Anwendungen
verfügbar
Produktübersicht
Nutzen Sie das zukunftsorientierte Design des ICF 20-2, dem Nachfolger des legendären EVRA(T) 15/20.
Erfahren Sie mehr

Verwandte Produkte
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | English | Mehrfach | 27 März, 2025 | 18.5 MB | |
| Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polish | Poland | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
| Brochure | DK_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 15/20 successor | Danish | Denmark | 30 Aug., 2022 | 780.9 KB | |
| Brochure | FI_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 15/20 successor | Finnish | Finland | 25 Aug., 2022 | 778.0 KB | |
| Brochure | Industrial Refrigeration Products - Overview | English | Mehrfach | 20 Feb., 2019 | 605.6 KB | |
| Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portuguese | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanish, Castilian | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.2 MB | |
| Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | French | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Brochure | Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 10/15/20 successor | English | Mehrfach | 10 Juni, 2024 | 1.0 MB | |
| Brochure | NO_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 15/20 successor | Norwegian Bokmål | Norway | 30 Aug., 2022 | 779.3 KB | |
| Brochure | PL_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 15/20 successor | Polish | Poland | 25 Aug., 2022 | 2.1 MB | |
| Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polish | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Brochure | SE_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 15/20 successor | Swedish | Sweden | 30 Aug., 2022 | 780.2 KB | |
| Brochure | ZH_Meet ICF 20-2, the EVRA(T) 10/15/20 successor | Chinese | Taiwan | 27 Mai, 2025 | 1.1 MB |