Benutzerfreundliche Schnittstelle und bemerkenswerte Netzwerkverbindungsmöglichkeiten
Für unterschiedliche Anforderungen bieten wir zwei Bauweisen von Flüssigkeitsstandreglern an. Der Typ EKE 347 ist auf die präzise Regelung des Flüssigkeitsstands zugeschnitten, während unser neu auf den Markt gebrachter EKE 3470P eine Stufe weitergeht und eine umfassende Regelung sowohl der Pumpen als auch des Flüssigkeitsstands bietet. Beide Regler lassen sich nahtlos in Füllstandsensoren/-schalter integrieren und gewährleisten so eine kontinuierliche und genaue Messung und Regelung des Flüssigkeitsstands in Ihrem Behälter.
Funktionen und Vorteile
-
Eindeutige Informationen: grafische und Volltextanzeige
-
Einfache Kommunikation: einfache Integration dank PLC-Systemen
-
Intuitives Setup: der Installationsassistent erleichtert die Einstellungen
-
Globale Anwendung: unterstützt neben Englisch auch weitere Sprachen
EKE 347
Mit der benutzerfreundlichen Schnittstelle und den bemerkenswerten Netzwerkverbindungsmöglichkeiten bringt der EKE 347-Flüssigkeitsstandregler die Regeltechnik auf ein ganz neues Niveau.
Der EKE 347-Regler wird eingesetzt für die Regelung des Flüssigkeitsstands in:
- Pumpenspeichern
- Economisern
- Abscheider
- Verflüssiger
- Zwischenkühlern
- Sammlern
Der Regler empfängt ein Signal von 4 bis 20 mA von einer radargeführten Sonde AKS 4100(U), die den Flüssigkeitsstand in Behältern oder Speichern genau misst. Für die Modulierung liefern moderne Algorithmen analoge (ICM-Motorventile) oder digitale Signale (Magnetventile).
Lesen Sie die Broschüre und bringen Sie die lokale Regelung auf die nächste Ebene.
Download der EKE 347-Broschüre

EKE 3470P
Integrierte Pumpen- und Niveauregelung
Der EKE 3470P kombiniert Flüssigkeitsstandregelung mit Pumpenmanagement rund um den Behälter, wodurch der Bedarf an mehreren Reglern reduziert wird, der Betrieb des Systems vereinfacht wird und gleichzeitig ein Maximum an Sicherheit gewährleistet wird.
Einfache Nachrüstung
Nachrüstungen und Erweiterungen bestehender Kälteanlagen können eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei älteren Systemen. Der EKE 3470P erleichtert Bauunternehmern die Arbeit in den Phasen Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme und eignet sich somit für Nachrüstprojekte.
Kostengünstige Lösung
Der EKE 3470P bietet dem Auftragnehmer umfassende Auswahlmöglichkeiten bei der Regelungskonfiguration, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind, und bietet eine praktische, sichere und effiziente Lösung für Systemaufrüstungen.
Der Pumpen- und Füllstandsregler EKE 3470P bietet einen optimierten Ansatz für das Systemmanagement und baut auf den Funktionen seines Vorgängers, dem 347, auf.
Erfahren Sie mehr über den EKE 3470P

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Chinesisch | Mehrfach | 10 Nov., 2014 | 813.1 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 725.5 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 729.7 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 732.5 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 720.4 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 653.9 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 719.9 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Polnisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 724.6 KB | |
| Broschüre | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Russisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 739.9 KB | |
| Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Chinesisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.9 MB | |
| Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.7 MB | |
| Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Französisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.7 MB | |
| Datenblatt | Liquid Level Controller, EKE 347 | Russisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 2.9 MB | |
| Datenblatt | Liquid level controller, type EKE 347 | Englisch | Mehrfach | 02 Sept., 2024 | 18.3 MB |
Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit.
Weitere Informationen zu Flüssigkeitsstandsonden

Related products

Der LLS 4000 von Danfoss ist ein kompakter, kostengünstiger und zuverlässiger Schalter zur Messung von Flüssigkeitsständen.