Luftspülung neu betrachtet – energiesparender Luftspüler für NH3-Systeme
Der neue Danfoss Entlüfter (IPS 8) ist ein automatisches, in sich geschlossenes System, das dabei hilft, nicht kondensierbare Gase (Luft) sicher zu entfernen. Dies trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen System-Effizienz bei und ermöglicht so den Energieverbrauch der Anlage zu verringern.
3D-Modell ansehen
Maximieren Sie die Systemleistung
- Automatische Entlüftung auf nicht kondensierbare Gase in der Kälteanlage
- Kontinuierliche Überwachung des Differenzdrucks zwischen Systemkältemittel und Entlüfter Kältemittel
- Reduzierung des Anlagenstromverbrauchs
- Bis zu 8 unterschiedliche Entlüftungs-Stellen
- Integrierte Modbus-Kommunikation ermöglicht den einfachen Austausch von wichtigen Daten
- Entlüfter-Kältemittel mit weniger als 150 g Propan (R290) geladen
- Natürliches, umweltfreundliches grünes Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial und hoher Spüleffizienz – 7,5 % NH3-Freisetzung
- Scannt und bereinigt bei Bedarf
Verbesserung der Betriebssicherheit
- Durch die elektronische Entlüftung wird das Risiko einer Freisetzung von Kältemitteln in die Umwelt verringert
- Autarke Bedieneinheit arbeitet unabhängig von der Hauptanlage
- Einfache Aufzeichnung der Daten vergangener Entlüftungs-Zyklen mit einem Betriebsprotokoll
- Selbstdiagnose für Entlüfter IPS 8 - schaltet ab bei Funktionsstörungen von Entlüfter Komponenten
Einfache Installation und Wartung
- Kostengünstiges Design mit wenigen mechanischen und elektrischen Verbindungsschnittstellen
- Minimiert das Risiko von Leckagen dank des hermetischen internen Kühlsystems
- Plug-and-Play, Stand-alone-Gerät vereinfacht Installation und Inbetriebnahme
- Erweiterte Einstellungen sind nicht erforderlich
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise
- Schnelles und einfaches entleeren vor dem Service
Videos mit dem Product Manager (Englisch)

Intelligentes Spülsystem
Mit seiner kompakten Bauweise, dem einfachen Einbau und der automatischen Spülfunktionalität trägt das neue Danfoss IPS zu einem sicheren Betrieb, Effizienz und Kosteneffizienz von Industriekälteanlagen bei.
Videos mit dem Product Manager (Englisch)




Video ansehen (Englisch)
Erfahren Sie, wie unser neuer Danfoss Entlüfter die Effizienz Ihrer Kälteanlage verbessert.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ mit FlanschenDas ICV mit Flanschen ist in fünf Größen erhältlich: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM und ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pilotventile für ICS Flexline™Das umfangreiche Angebot an Pilotventilen von Danfoss umfasst: Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVP Differenzdruck-Pilotventil, Typ CVPP Druckgeregeltes Pilotventil mit Referenzdruckanschluss, Typ CVC Elektronisch gesteuertes Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVE Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NC) Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NO) Ventilgehäuse, Typ CVH für Pilotventile, zum Einbau in externe Pilotleitungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ Edelstahl-VentilstationIm Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Ziel der SVL Flexline™ Produktplattform ist es, alle Anforderungen der Industriekälte zu erfüllen. Die Palette umfasst fünf verschiedene Funktionen mit nur zwei Ventilmodellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ – 50-65 VentileIm Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf. Die ICF-Ventilstation vereinigt verschiedene Funktionen in einer Kontrollstelle.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Blind flange for IPS8 | English | Mehrfach | 13 März, 2020 | 504.9 KB | |
Installation guide | Bubbler for IPS - 084H5070 | English | Mehrfach | 05 Sept., 2024 | 839.9 KB | |
Case story | Case Story - Danfoss Air Purger IPS | English | South Korea | 3.2 MB | ||
Case story | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | English | Mehrfach | 01 Juni, 2021 | 3.1 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Mehrfach | 26 März, 2025 | 9.4 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Mehrfach | 26 März, 2025 | 10.3 MB | |
Installation guide | IPS 8 extension module | 080G5040, type MCX08M2 | English | Mehrfach | 11 Apr., 2025 | 1.1 MB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Mehrfach | 02 März, 2020 | 1.6 MB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Ukrainian | Ukraine | 26 Aug., 2021 | 866.6 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | French | France | 03 März, 2020 | 487.4 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Mehrfach | 09 Mai, 2025 | 1.1 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Swedish | Sweden | 06 Nov., 2019 | 477.5 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Danish | Denmark | 14 Nov., 2019 | 474.0 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | German | Germany | 31 Okt., 2019 | 888.7 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Finnish | Finland | 06 Nov., 2019 | 471.3 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Polish | Poland | 06 Apr., 2020 | 411.6 KB | |
Installation guide | Restrictor for IPS8 | English | Mehrfach | 13 März, 2020 | 1.3 MB |