Turbocor® - VTT

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Fälschungen vermeiden

VTT sorgt dafür, dass Kaltwassersatzsysteme einen effizienten und zuverlässigen Betrieb erreichen.

Wir möchten Ihnen die neue VTT-Baureihe der Turbocor® Verdichter von Danfoss vorstellen – die modernste ölfreie, drehzahlgeregelte Technik mit magnetischen Lagern. Der ölfreie VTT-Verdichter (Variable Twin Turbo) basiert auf der bewährten Verdichterplattform der Turbocor® TT-Serie. Er ist mit der patentierten IntraFlow™ Technologie von Danfoss ausgestattet und bietet die höchste Voll- und Teillasteffizienz der Branche, ebenso wie eine überragende Umkehrleistung.

Die VTT-Baureihe erweitert die bestehenden Verdichterleistungen von Danfoss auf bis zu 400 Tonnen/1430 kW.

Exklusive patentierte Technologie - IntraFlow™
Die innovative und patentierte IntraFlow™ Technologie ermöglicht es der VTT-Verdichterserie, die Kosten und die Komplexität der Eintrittsleiträder oder Diffusoren mit variabler Geometrie zu reduzieren. Gleichzeitig werden die Leistungsregelung vereinfacht, der stabile Betriebsbereich erweitert und die Verdichtereffizienz verbessert.

Kurz gesagt, IntraFlow™ leitet einen Bruchteil des Förderstroms vom Spiralauslass über eine Reihe von Düsen zum Einlass des Diffusors der ersten Stufe. Diese Einspritzung des Förderstroms in den Diffusor der ersten Stufe bietet eine aerodynamische Ereignisregelung, wodurch der VTT-Verdichter den größten stabilen Betriebsbereich aller erhältlichen Zentrifugalverdichter aufweist.

  • Höchste Voll- und Teillasteffizienz in der Branche
  • Überragende Umkehrleistung
  • Erweiterter stabiler Betriebsbereich
  • Macht Eintrittsleiträder oder andere mechanische Diffusoren überflüssig

Die neuen ölfreien Turbocor® VTT-Verdichter von Danfoss sind so konstruiert, dass Seriengerätehersteller damit die strengeren Anforderungen an den Wirkungsgrad von Kaltwassersätzen, die mit ASHRAE 90.1-2016 eingeführt wurden, erfüllen und über Pfad A oder Pfad B einhalten können.

Anwendungen und Daten
Danfoss Turbocor® ölfreie Kompressoren der Baureihe VTT sind für die Betriebsanforderungen von wassergekühlten oder verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen konzipiert und haben Nennleistungsbereiche von 200 bis 400 Tonnen (700 bis 1430 kW).

Aufgrund der Entladungsfunktion der Verdichter ist die VTT-Baureihe ideal für Gebäude, die rund um die Uhr in Betrieb sind, wie Rechenzentren und Krankenhäuser.

Die VTT-Baureihe ist für Spannungsanwendungen zwischen 380 und 575 Volt erhältlich und verfügt über ETL-Kennzeichnung.

Turbocor® Datenblatt - Danfoss

Turbocor® Datenblatt

Das Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.

Funktionen und Vorteile

Von 200 bis 400 TR – 700 bis 1430 kW mit einem R134a Einzelverdichter

Bis zu 2 MW W/C und Verdunstungskaltwassersätze mit unübertroffener Energieeffizienz

Die innovative IntraFlow™ Technologie vereinfacht die Leistungsregelung, erweitert den stabilen Arbeitsbereich und verbessert die Effizienz.

Turbo-Tool<sup>®</sup> - Danfoss

TurboTool®

Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt VTT.TG310 DATASHEET_Chinese version Chinesisch (CN) Mehrfach 336.6 KB .pdf

Verwandte Produkte

  • Turbocor® - TG - Danfoss
    Turbocor® - TG
    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TG von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
  • Turbocor® TT - Danfoss
    Turbocor® - TT
    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.

Fälschungen vermeiden

Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.