Turbocor® - TG

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen
  • Fallstudien
  • Fälschungen vermeiden

Höchst energieeffizienter und umweltfreundlicher Verdichter

Die Zentrifugalverdichter der Baureihe Turbocor® TG von Danfoss liefern Nennleistungen von 40-150TR/140-540 kW und verwenden das Kältemittel HFO1234ze. Dieses Kältemittel hat ein extrem niedriges Treibhauspotenzial GWP < 1, keine Ozonabbaustufe (Ozone Depletion Level - ODP) und unterliegt nicht der von der F-Gasverordnung der Europäischen Union geforderten stufenweisen Umstellung von Fluorkohlenwasserstoffen (HFC) auf umweltfreundliche Kältemittel.

Turbocor® Datenblatt - Danfoss

Turbocor® Datenblatt

Das Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.

Die TG-Baureihe ist in vier Verdichtervarianten erhältlich:

Funktionen und Vorteile

Entwickelt für Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial wie HFO1234ze

Von 40 bis 150TR/140 bis 540 kW

Hervorragende Energieeffizienz bei Voll- und Teillast

Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.

Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.

Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A)

TurboTool® - Danfoss

TurboTool®

Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Englisch Mehrfach 13 Apr, 2020 3.7 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Ukrainisch Ukraine 26 Apr, 2020 2.6 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Italienisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 3.6 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Chinesisch (CN) Mehrfach 2.3 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Französisch Mehrfach 28 Okt, 2018 44.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Spanisch, Kastilisch Mehrfach 25 Okt, 2018 44.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Russisch Mehrfach 27 Jun, 2019 2.6 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Turbocor® TT - Danfoss
    Turbocor® - TT
    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.
  • Turbocor® - VTT - Danfoss
    Turbocor® - VTT
    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.

Verwandte Lösungen

  • Variable Geschwindigkeit - Danfoss
    Drehzahlregelung
    Entdecken Sie die verschiedenen Facetten der Drehzahlregelung für Präzisionskühlung und eine effiziente Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich. Einschließlich Systembeschreibungen, Fällen, Schulungen.

Fallstudien

  • Danfoss Turbocor® TG
    Ölfreie Zentrifugalverdichter: von R134a auf R1234ze
    Der Danfoss Turbocor® TG310-Verdichter ist der erste 60-90TR-Verdichter, der mit dem Kältemittel R1234ze auf den Markt gebracht wurde, einem Kältemittel mit einem extrem niedrigen Treibhauseffekt.
  • Coolselector®2 – von komplex bis einfach in einem Download Danfoss
    Coolselector®2 – von komplex bis einfach in einem Download
    Der tatsächliche Wert des Coolselector®2 liegt darin, dass ein komplexer Prozess ganz einfach gestaltet wird. Alle Berechnungen werden schnell durchgeführt, basieren auf den besten Datenquellen und werden in leicht zu nutzenden Grafiken dargestellt – dadurch wird die Software zu einem unverzichtbaren Tool für jede Art von Kältetechnikprojekt.
  • Verdichter für Wärmepumpen – Danfoss
    Komponenten für Wärmepumpen: Verdichter
    Der Verdichter ist die zentrale Komponente einer Wärmepumpe. Er ist wesentlich dafür verantwortlich, ob es sich um eine gute oder schlechte Wärmepumpe handelt

Fälschungen vermeiden

Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.