• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP DCGuard

Sichere DC-Netzselektivität gewährleisten

VACON® NXP DCGuard™ ermöglicht die rasche Trennung sowie volle Selektivität in Gleichstromnetzen für alle Frequenzumrichter der VACON® NXP-Serie.

Die Nutzung von Gleichstromnetzen anstelle von Wechselstromnetzen bietet den Vorteil geringerer Verlustleistung bei der Energieverteilung. Allerdings sind dabei zur Gewährleistung von Selektivität und begrenzter Kurzschlussleistung anspruchsvollere Schutzvorrichtungen erforderlich.

Der VACON® NXP DCGuard™ ist eine Halbleiterschutzvorrichtung, die die Stabilität des Gleichstromnetzes durch das Erkennen und Abschalten jeglicher DC-Fehlerströme aufrecht erhält. Das Gerät isoliert den fehlerhaften Teil des Systems innerhalb von 5 Mikrosekunden, was die umliegenden Geräte schützt und den unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellt.

Der VACON® NXP DCGuard verfügt über Typenzulassungen von DNV-GL, ABS und Lloyd's Register. Das vereinfacht die Zulassung von Systemen zum Einsatz in der Schifffahrt und anderen maritimen Einrichtungen.

Strombereich

465-800 VDC………3-4140 A

640-1100 VDC…..….4-3100 A

Eigenschaften und Vorteile

  • Korrekte Systemselektivität dank Kurzschlussschutz
  • Keine Überspannungsspitzen bei Unterbrechung der Stromversorgung
  • Verbindung von zwei verschiedenen Gleichstromnetzen mit Spannungsdifferenzen bis zur DC-Volllast dank kontrolliertem Hochfahren der Spannung
  • Überlastschutz für Übertragungskabel
  • Zuverlässige, bewährte Technologie
Gleichstromnetze und Selektivität mit VACON® NXP DCGuard™

Gleichstromnetze und Selektivität mit VACON® NXP DCGuard™

Die Verwendung von Gleichstromnetzen anstelle von Wechselstromnetzen kann die Systemeffizienz und den Platzbedarf des Systems um bis zu 20 % verbessern. Und speziell bei der Kombination von Gleichstromnetzen, Energiespeicherung und/oder drehzahlvariablen Generatoren besteht ein erhebliches Potenzial für Energieeinsparungen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Software

Software
Typ Software Characteristic Name Version Sprache Veröffentlicht Status Download Dateityp
Application software VACON® NXP DCGuard Application 054 English 29 Jan., 2024 Released 2.3 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 Nov., 2018 Released 461.7 KB .zip

Fehlersuche

Nutzen Sie unseren Chatbot, um bei Fehlern, Warnungen und Alarmen Unterstützung zu erhalten.

Chatbot zur Fehlersuche und -behebung