Maximale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Der VACON® 20 X ist ein dezentraler Frequenzumrichter, dessen Montage entweder direkt auf dem Motor oder motornah an jedem beliebigen Standort möglich ist. Sein für den Außeneinsatz geeignetes Gehäuse stellt maximale Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen bei starken Vibrationen, Hitze und Schmutz sicher.
Die Möglichkeit, den Frequenzumrichter motornah zu installieren, minimiert den Einsatz von elektrischen Betriebsräumen und senkt die Verdrahtungskosten. Ein Schutzventil stellt sicher, dass ein Druckausgleich zwischen Innerem des Frequenzumrichters und seiner direkten Umgebung stattfindet. Es dient als Barriere gegen Kondensatbildung, schützt vor Eindringen von Staub und Schmutz und stellt so einen zuverlässigen Betrieb sicher. Zudem verhindert es die Abnutzung der Gummidichtung.
Der VACON® 20 X lässt sich schnell installieren und problemlos reinigen. Die eingebaute SPS-Funktion ermöglicht maßgeschneiderte Software-Lösungen.
Leistungsbereich und Versorgungsspannungen
- 1 x 208-240 V...0,75-1,5 kW
- 3 x 208-240 V...0,75-4 kW
- 3 x 380-480 V..0,75-7,5 kW
Eigenschaften und Vorteile
Kosteneinsparungen dank eines dezentralen Konzepts
Einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger
Maßgeschneiderte Softwarelösungen mit integrierter SPS-Funktion
Passt in kleinste Räume und ist in jeder Position montierbar
Produkte

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | VACON 100 X & 20 X Selection Guide | Deutsch | Mehrfach | 01 Mrz, 2016 | 714.4 KB |
Dokumente
3D-Modelle und Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 Jan, 2018 | 4.7 MB | DXF | |
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 Jan, 2018 | 106.8 KB | ||
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 Jan, 2018 | 38.1 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 Jan, 2018 | 5.9 MB | DXF | |
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 Jan, 2018 | 131.7 KB | ||
M-Zeichnung | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 Jan, 2018 | 38.1 MB | STP |
Software
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Version | Status | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenzumrichter-Firmware | VACON® 20 X / 20 Cold Plate Firmware | 20 Jul, 2017 | 014 | RL | 857.5 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 07 Okt, 2015 | 018 | RL | 57.6 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 21 Aug, 2017 | 026 | RL | 74.5 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 30 Aug, 2017 | 019 | RL | 152.3 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 19 Sep, 2012 | 013 | RL | 64.8 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 21 Aug, 2017 | 013C | RL | 510.7 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 07 Jul, 2017 | 007 | RL | 187.5 KB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 Mai, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 Mai, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 06 Sep, 2018 | RL | 108.2 KB | ZIP | ||
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 Mai, 2019 | 012 | RL | 2.8 MB | ZIP | |
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 21 Jan, 2015 | RL | 3.1 KB | ZIP | ||
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 Nov, 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 Aug, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 Sep, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 Apr, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Feldbus-Konfigurationsdateien | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 Feb, 2020 | RL | 162.7 KB | ZIP | ||
Feldbus-Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 Mrz, 2020 | 004 | RL | 2.9 MB | ZIP |
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.