VACON® Funktionserweiterungen

Funktionserweiterungen erhöhen die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber.

Download des Optionsportfolios

VACON® Safe Torque Off OPTBJ
  • Bietet die Sicherheitsfunktion „Safe Torque Off“ (STO) für das VACON® 100 Produkt. Die Optionskarte umfasst zudem einen ATEX-zertifizierten Thermistoreingang für den Schutz des Motors vor Überhitzung, wenn sich der Motor in einer ATEX-Umgebung befindet. Ein Relaisausgang ist zudem für die Angabe der STO-Funktion verfügbar
  • Safe Torque Off (STO) bis zu SIL3 mit zwei unabhängigen digitalen Eingangskanälen
  • ATEX-zertifizierter Thermistoreingang
  • Ein Relaisausgang für die STO-Funktion
  • Steckplatz: E
VACON® Safe Torque Off OPT-AF
  • Bietet die Sicherheitsfunktion „Safe Torque Off“ (STO) für das VACON® NXP Produkt. Die Optionskarte umfasst zudem einen ATEX-zertifizierten Thermistoreingang für den Schutz des Motors vor Überhitzung, wenn sich der Motor in einer ATEX-Umgebung befindet. Außerdem umfasst die Optionskarte zwei Relaisausgänge.
  • Safe Torque Off (STO) bis zu SIL2, PL d, Cat. 3 mit zwei unabhängigen digitalen Eingangskanälen
  • ATEX-zertifizierter Thermistoreingang
  • 1 NO-Relaisausgang
  • 1 NO/NC-Relaisausgang
  • Steckplatz: B
VACON® I/O Expander OPTA1
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichtern
  • 6 Digitaleingänge, 24 V DC
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 2 Analogeingänge (0...10 V oder -10…+10 V oder 0…20 mA)
  • 1 Analogausgang (0..10 V oder 0..20 mA)
  • Sollwert +10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: A
VACON® I/O Expander OPTA2
  • Bietet zwei Relaisausgangssignale für VACON® NXS und VACON® NXP Produkte
  • 2 Stck. NO/NC-Relaisausgänge
  • Steckplatz: B
VACON® I/O Expander OPTA3
  • Bietet zwei Relaisausgangssignale und einen Thermistoreingang zum Schutz vor Überhitzung für VACON® NXS und VACON® NXP Produkte
  • 1 NO/NC-Relaisausgang
  • 1 NO-Relaisausgang
  • 1 PTC-Thermistoreingang
  • Steckplatz: B
VACON® TTL Encoder OPTA4
  • Für die Verbindung von VACON® NXP Produkten mit Impuls-/Inkrementalgebern vom Typ TTL und TTL(R) entsprechend der RS422-Spezifikation
  • Differenzsignale A+, A-, B+, B-, Z+ und Z-
  • 1 Qualifier-Eingang zur Verfolgung des Z-Impulses
  • 1 schneller Digitaleingang für das Verfolgen von sehr kurzen Impulsen
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +5/+15/+24 V
  • Steckplatz: C
VACON® HTL Encoder OPTA5
  • Für die Verbindung von VACON® NXP Produkten mit Impuls-/Inkrementalgebern vom Typ HTL
  • Differenzsignale A+, A-, B+, B-, Z+ und Z-
  • 1 Qualifier-Eingang zur Verfolgung des Z-Impulses
  • 1 schneller Digitaleingang für das Verfolgen von sehr kurzen Impulsen
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +5/+15/+24 V
  • Steckplatz: C
VACON® HTL Encoder OPTA7
  • Für die Verbindung von zwei Impuls-/Inkrementalgebern vom Typ HTL mit einem VACON® NXP Produkt
  • Differenzsignale A+, A-, B+, B-, Z+ und Z-
  • 1 Qualifier-Eingang zur Verfolgung des Z-Impulses
  • 1 schneller Digitaleingang für das Verfolgen von sehr kurzen Impulsen
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +15/+24 V
  • Steckplatz: C
VACON® I/O Expander OPTA8
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichtern. Entspricht OPTA1, mit dem Unterschied, dass die analogen Eingänge und Ausgänge in OPTA8 galvanisch getrennt sind
  • 6 Digitaleingänge, 24 V DC
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 2 Analogeingänge (0...10 V oder -10…+10 V oder 0…20 mA)
  • 1 Analogausgang (0…10 V oder 0…20 mA)
  • Sollwert +10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: A
VACON® I/O Expander OPTA9
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichtern. Entspricht OPTA1, mit dem Unterschied, dass der Querschnitt der Anschlüsse in OPTA9 2,5 mm2 beträgt
  • 6 Digitaleingänge, 24 V DC
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 2 Analogeingänge (0...10 V oder -10…+10 V oder 0…20 mA)
  • 1 Analogausgang (0…10 V oder 0…20 mA)
  • Sollwert +10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: A
VACON® I/O Expander OPTAA
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXL Frequenzumrichtern
  • 3 Digitaleingänge, 24 V DC
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 1 NO-Relaisausgang
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: E
VACON® Encoder Board OPTAE
  • Für die Verbindung von Impuls-/Inkrementalgebern vom Typ HTL mit VACON® NXP Produkten
  • Die Optionskarte gibt zudem ein Richtungssignal und ein Impulsausgangssignal des Drehgebers ab, das der Drehgeber durch die Trennung der Eingangsimpulse erzeugt.
  • Differenzsignale A+, A-, B+, B-, Z+ und Z-
  • 1 Digitalausgang für die Drehgeberrichtung
  • 1 Digitalausgang für den Drehgeberausgang, ein programmierbarer Teiler
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +15/+24 V
  • Steckplatz: C
VACON® I/O Expander OPTAI
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXL Frequenzumrichtern
  • 3 Digitaleingänge, 24 V DC
  • 1 PTC-Thermistoreingang
  • 1 NO-Relaisausgang
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: E
VACON® Sin/Cos Encoder OPTAK
  • Für die Verbindung von Inkrementalgebern vom Typ Sinus/Cosinus mit einem VACON® NXP Produkt
  • Differenzsignale SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ und R- (1 Volt Spitze-Spitze)
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +5/+15/+24 V
  • Steckplatz: C
VACON® I/O Expander OPTAL
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichtern
  • 6 Digitaleingänge, 42…240 V AC
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 1 Analogeingang 0…10 V
  • 1 Analogeingang -10…+10 V
  • 1 Analogausgang 0…10 V
  • 1 Analogausgang 0…20 mA
  • Spannungsausgang +15 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: A
VACON® I/O Expander OPTAN
  • Bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgangssignalen für die Steuerung von VACON® NXP Frequenzumrichtern
  • 6 galvanisch getrennte Digitaleingänge, 24 V DC
  • 2 Analogeingänge (0...10 V oder -10…+10 V oder 0…20 mA)
  • 2 Analogausgänge (0...10 V oder -10…+10 V oder 0…20 mA)
  • Sollwert +10 V DC und -10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • Steckplatz: A
VACON® I/O Expander OPTB1
  • Bietet zusätzliche digitale Eingangs- und/oder Ausgangssignale für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NX Produkten sowie in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 6 konfigurierbare digitale Eingangs- und/oder Ausgangssignale
  • 0…24 V DC bei Konfiguration als Eingang
  • Offener Kollektor bei Konfiguration als Ausgang
  • Auswahl des Signaltyps mittels Brücken
  • +24-V-DC-Spannungsausgang
  • Steckplätze VACON®NXS/NXP: BCDE
  • Steckplätze VACON®NXL: E
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB2
  • Bietet zusätzliche Relaisausgangssignale und einen Thermistoreingang für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NX Produkten sowie in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 1 NO-Relaisausgang
  • 1 NO/NC-Relaisausgang
  • 1 PTC-Thermistoreingang
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Steckplätze VACON® NXL: E
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB4
  • Bietet ein Analogeingangs- und zwei Analogausgangssignale für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NX Produkten sowie in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 1 galvanisch getrennter Analogeingang (0…20 mA)
  • 2 galvanisch getrennte Analogausgänge (0…20 mA)
  • +24-V-DC-Spannungsausgang
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Steckplätze VACON® NXL: E
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB5
  • Bietet drei zusätzliche Relaisausgänge für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NX Produkten sowie in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 3 NO-Relaisausgänge
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Steckplätze VACON® NXL: E
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® PT100 Measurement OPTB8 
  • Bietet drei Temperaturmesskanäle für VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichter
  • 2 PT100-Sensoreingänge (3-adrig)
  • Messkanal Nr. 3 erlaubt 1-3 Sensoren in einer Reihe
  • Messbereich -30…+200 °C
  • Für neue Anlagen ist die Option OPT-BH zu bevorzugen
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP:BCDE
VACON® I/O Expander OPTB9
  • Bietet fünf Hochspannungs-Digitaleingänge und einen Relaisausgang für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NX Produkten sowie in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 5 Digitaleingänge, 42…240 V AC
  • 1 NO-Relaisausgang
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Steckplätze VACON® NXL: E
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® Endat 2 OPTBB
  • Ermöglicht eine Drehzahlrückführung an einen VACON® NXP Frequenzumrichter von einem EnDat 2-Drehgeber. Verwendet die EnDat-Schnittstelle zum Auslesen der absoluten Position der Welle. Die Optionskarte gibt ein simuliertes Impulsgebersignal entsprechend der RS422-Spezifikation ab
  • Eine Motorregelung mit Rückführung erfordert, dass Sin/Cos-Signale verfügbar sind
  • Absolutwertgeber mit Endat 2-Protokoll
  • Differenzeingang DATA, CLOCK und Sin/Cos (1 Vpp)
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +5/+12/+15 V
  • 2 schnelle Digitaleingänge für das Verfolgen von kurzen Impulsen
  • Ausgang von A+, A-, B+ und B- Inkrementalsignalen entsprechend der RS422-Spezifikation
  • Steckplatz: C
  • Der Kunde kann die Firmware der Optionskarte mit VACON NCLoad aktualisieren
VACON® Resolver OPTBC
  • Ermöglicht eine Drehzahlrückführung an einen VACON® NXP Frequenzumrichter von einem Resolver. Die Karte ermöglicht die Abgabe eines simulierten Impulsgebersignals
  • Konfigurierbare Anregungssignalfrequenz, 2-20 kHz
  • Differenz-Istwertsignale Sin/Cos
  • Differenzeingang HTL Freeze für die Markierung von Positionsdaten
  • HTL-Differenz-Drehgebereingang (A-, B- und Z-Signale)
  • Differentieller simulierter HTL-Drehgeberausgang (A-, B- und Z-Signale)
  • Steckplatz: C
VACON® EnDat 2.1, SSI und BiSS C OPTBE
  • Ermöglicht eine Drehzahlrückführung an einen VACON® NXP Frequenzumrichter von einem EnDat 2.1-Drehgeber. Verwendet die EnDat-Schnittstelle zum Auslesen der absoluten Position der Welle
  • Eine Motorregelung mit Rückführung erfordert, dass Sin/Cos-Signale verfügbar sind.
  • EnDat 2.1-Protokollunterstützung
  • Unterstützung von SSI und SSI Multiple Transmission Protocol
  • Unterstützung des unidirektionalen BiSS C-Protokolls
  • Differenzsignale DATA+, DATA-, CLOCK+ und CLOCK-
  • Differenzsignale SIN+, SIN-, COS+, und COS- (1 Volt Spitze-Spitze)
  • Wählbare Drehgeber-Versorgungsspannung +5/+12/+15 V
  • Steckplatz: C
  • Der Kunde kann die Firmware der Optionskarte mit VACON NCLoad aktualisieren
VACON® I/O Expander OPTBF
  • Bietet zusätzliche Ausgangssignale für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in den Produktserien VACON® 100 und VACON® 20
  • 1 Open-Collector-Digitalausgang
  • 1 Analogausgang (0…10 V oder 0…20 mA)
  • 1 NO-Relaisausgang
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
  • Steckplätze VACON® 20: E
VACON® Temperature Measurement OPTBH
  • Bietet drei Temperaturmesskanäle für VACON® Frequenzumrichter. Verwendbar in VACON® NXS, VACON® NXP und in VACON® 100 Produkten
  • 3 Temperaturmesskanäle
  • PT100-, PT1000-, Ni1000-, KTY84-Sensorunterstützung
  • Messbereich -50…+200 °C
  • Alle Messkanäle unterstützen 1…3 PT100-Sensoren in einer Reihe
  • Steckplätze VACON® NXS/P: BCDE
  • Steckplätze VACON® 100: CDE
VACON® SystemBus Adapter OPTD1
  • Ermöglicht eine Verbindung von VACON® NXP Frequenzumrichtern über Glasfaserkabel. Die Verbindung eignet sich für die Kommunikation von Umrichter zu Umrichter oder für die Parallelschaltung von Umrichtern für höhere Leistung
  • 2x Glasfaserpaare
  • Steckplätze VACON® NXP: DE
VACON® SystemBus und CAN Adapter OPTD2
  • Ermöglicht eine Verbindung von VACON® NXP Frequenzumrichtern über Glasfaserkabel. Die Verbindung eignet sich für die Kommunikation von Umrichter zu Umrichter oder für die Parallelschaltung von Umrichtern für höhere Leistung. Die Karte umfasst zudem eine CAN-Schnittstelle für die Überwachung von mehreren Frequenzumrichtern, für eine anwendungsspezifische CAN-Kommunikation oder eine I/O-Erweiterung.
  • 1 Glasfaserpaar
  • Galvanisch getrennte CAN-Schnittstelle (3-poliger Anschlussstecker)
  • IEC 61131 Anwendung CAN
  • MonitorBus
  • Steckplätze VACON® NXP: DE
VACON® RS232 Adapter OPTD3
  • Ermöglicht den Anschluss von VACON® NXS und VACON® NXP Frequenzumrichtern an einen PC über eine RS232-Verbindung
  • Galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle
  • D9-Stecker
  • Steckplätze VACON® NXS/NXP: DE
VACON® CAN Adapter OPTD6
  • Bietet eine CAN-Schnittstelle für eine IEC 61131-Anwendung von VACON® NXP Frequenzumrichtern. Die CAN-Schnittstelle eignet sich für die Überwachung von mehreren Frequenzumrichtern, für eine anwendungsspezifische CAN-Kommunikation oder eine I/O-Erweiterung
  • Galvanisch getrennte CAN-Schnittstelle (3-poliger Anschlussstecker)
  • IEC 61131 Anwendung CAN
  • MonitorBus
  • Steckplätze VACON® NXP: DE
VACON® Line Voltage Measurement OPTD7
  • Bietet eine Schnittstelle für VACON® NXP Frequenzumrichter für die Messung der Netzspannung. Die Karte umfasst einen Transformator zur Verringerung der Netzspannung auf eine messbare Amplitude. Einsatzmöglichkeiten für die Karte sind Anwendungen wie AFE-Antriebe (Active Front End), Erzeugung erneuerbarer Energie oder Mikronetze.
  • Netzspannungs- und Frequenzmessung
  • Externer Spannungswandler 1:60
  • 380…690-V-AC Eingangsspannung
  • Steckplätze VACON® NXP: C
VACON® I/O Expander OPTF1
  • Bietet Relaisausgänge für VACON® 100 HVAC Produkte unter Verwendung alter Steuerkarten
  • Kompatibel mit Steuerkarten 70CVB01015 und 70CVB01418
  • 2 NO/NC-Relaisausgänge
  • 1 NO-Relaisausgang
VACON® I/O Expander OPTF2
  • Bietet Relaisausgänge und einen Thermistoreingang für die VACON® 100 HVAC Produkte unter Verwendung alter Steuerkarten
  • Kompatibel mit Steuerkarten 70CVB01015 und 70CVB01418
  • 2 NO/NC-Relaisausgänge
  • 1 PTC-Thermistoreingang
VACON® I/O Expander OPTF3
  • Bietet eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangssignalen und eine RS485-Schnittstelle für die VACON® 100 und VACON® 100 FLOW Produkte. Auch VACON® 100 HVAC Produkte mit einer neuen Steuerkarte unterstützen dieser I/O-Karte
  • Kompatibel mit Steuerkarte 70CVB01582
  • 6 0..24-V-Digitaleingänge
  • 2 Analogeingänge (0…10 V oder 0…20 mA)
  • 1 Analogausgang (0…10 V oder 0…20 mA)
  • 2 NO/NC-Relaisausgänge
  • 1 NO-Relaisausgang
  • Sollwert Ausgangsspannung +10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • RS485-Schnittstelle für Feldbus
VACON® I/O Expander OPTF4
  • Bietet eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangssignalen und eine RS485-Schnittstelle für die VACON® 100 und VACON® 100 FLOW Produkte. VACON® 100 HVAC Produkte mit neuer Steuerkarte unterstützen ebenfalls diese I/O-Karte
  • Kompatibel mit Steuerkarte 70CVB01582
  • 6 Digitaleingänge, 0..24 V
  • 2 Analogeingänge (0..10 V oder 0..20 mA)
  • 1 Analogausgang (0..10 V oder 0..20 mA)
  • 2 NO/NC-Relaisausgänge
  • 1 PTC-Thermistoreingang
  • Sollwert Ausgangsspannung +10 V DC
  • Externe +24-V-DC-Versorgungsspannung oder -Spannungsausgang
  • RS485-Schnittstelle für Feldbus
VACON® Erweiterte Sicherheitsoption OPTBL
  • Stellt für die VACON® NXP-Familie erweiterte Funktionen zur funktionalen Sicherheit bereit
  • Funktionen für sicheren Stopp: SS1 - Sicherer Stopp 1, SS2 - Sicherer Stopp 2, SQS - Sicherer Schnellstopp, SBC - Sichere Bremsansteuerung, SOS - Sicherer Betriebsstopp
  • Funktionen für sichere Geschwindigkeit: SLS – Sicher begrenzte Geschwindigkeit, SMS – Sichere Höchstgeschwindigkeit, SSR – Sicherer Geschwindigkeitsbereich, SSM – Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
  • Drehgebereingang: Näherungsschalter
  • PROFISAFE (benötigt OPTE3/OPTE5)
  • Steckplatz: T
VACON® Erweiterte Sicherheitsoption OPTBM
  • Stellt für die VACON® NXP-Familie erweiterte Funktionen zur funktionalen Sicherheit bereit
  • Funktionen für sicheren Stopp: SS1 - Sicherer Stopp 1, SS2 - Sicherer Stopp 2, SQS - Sicherer Schnellstopp, SBC - Sichere Bremsansteuerung, SOS - Sicherer Betriebsstopp
  • Funktionen für sichere Geschwindigkeit: SLS – Sicher begrenzte Geschwindigkeit, SMS – Sichere Höchstgeschwindigkeit, SSR – Sicherer Geschwindigkeitsbereich, SSM – Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
  • Drehgebereingang: Näherungsschalter, HTL/TTL
  • PROFISAFE (benötigt OPTE3/OPTE5)
  • Steckplatz: T
VACON® Erweiterte Sicherheitsoption OPTBN
  • Stellt für die VACON® NXP-Familie erweiterte Funktionen zur funktionalen Sicherheit bereit
  • Funktionen für sicheren Stopp: SS1 - Sicherer Stopp 1, SS2 - Sicherer Stopp 2, SQS - Sicherer Schnellstopp, SBC - Sichere Bremsansteuerung, SOS - Sicherer Betriebsstopp
  • Funktionen für sichere Geschwindigkeit: SLS – Sicher begrenzte Geschwindigkeit, SMS – Sichere Höchstgeschwindigkeit, SSR – Sicherer Geschwindigkeitsbereich, SSM – Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
  • Drehgebereingang: Näherungsschalter, SIN/COS
  • PROFISAFE (benötigt OPTE3/OPTE5)
  • Steckplatz: T