Entdecken Sie unsere Blogs:

Entdecken Sie neue Perspektiven zur Bedeutung von energieeffizienter SWRO, um den weltweit wachsenden Bedarf an Frischwasser zu decken.

Erfahren Sie, wie die Aquakulturindustrie energieeffiziente SWRO einsetzt, um Lachs gesund zu halten.

Erfahren Sie, wie wertvolle Chemikalien aus der Sole – einschließlich SWRO-Abwasserströmen – extrahiert werden können und wie der Soleabbau die SWRO-Branche verändern könnte.

Erfahren Sie, wie membranbasierte Prozesse wie RO und NF die Energieeffizienz von ZLD und MLD erheblich verbessern können.
Anwendungsbeispiele

Die modularen SWRO-Systeme von Norwater sind auf die landbasierte Aquakultur zugeschnitten und kombinieren kompakte Bauweise mit ölfreiem, energieeffizientem Betrieb. Mit Danfoss APP-Pumpen und iSave ERDs als Kernstück liefern die Systeme sauberes, zuverlässiges Wasser in großem Maßstab für Fischzuchtbetriebe in Norwegen und darüber hinaus.

Schnelle Markteinführung durch eine wartungsarme und leistungsstarke, im Container vorinstallierte Meerwasserentsalzungsanlage durch Umkehrosmose Legen Sie die Anlage so aus, dass sie flexibel für eine große Bandbreite an Entsalzungsanwendungen eingesetzt werden kann. Und das zu einem guten Preis.

Folgen Sie uns, um über die neuesten Nachrichten, Updates, Ankündigungen und Ressourcen von High Pressure Pumps auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich möchten wir auch Ihre Meinung erfahren – also seien Sie dabei und beteiligen Sie sich an der Unterhaltung.